(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PPN5
樹脂ナット PP クリーン ジュシナット

樹脂ナット PP PPN5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
110円
税込単価
121円

【特長】・PP(ポリプロピレン)は結晶性の代表的な汎用プラスチックです・比重が...

詳細情報を確認する

PPN5 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPN5

真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
0.8
10

1個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP(ポリプロピレン)は結晶性の代表的な汎用プラスチックです
・比重が0.9で軽く、耐薬品性、耐加水分解性、電気的特性にも優れ、応用範囲の広いプラスチックとして幅広い分野で採用
・最近では、ダイオキシン発生で問題になっているPVC(ポリ塩化ビニル)の代替材としても使用可能

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PPNPP(ポリプロピレン)


規格表

型式
PPN4
型式M×PBH¥基準単価
TypeM
PPN44×0.773.2110
55×0.884110
66×1.0105110
88×1.25136.5110
1010×1.5178120
1212×1.751910140

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

PPN5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ナット PPの型番PPN5のページです。
型番PPN5に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
PPN10
PPN12
PPN4
PPN6
PPN8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) ピッチ
(mm)

120円

( 132円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10-101.5

140円

( 154円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10-121.75

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 真空40.7

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 真空61

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 真空81.25

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました