(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PPNW8
樹脂ワッシャ PP クリーン ジュシワッシャ

樹脂ワッシャ PP PPNW8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
80円
税込単価
88円

【特長】・PP(ポリプロピレン)は結晶性の代表的な汎用プラスチックです・比重が...

詳細情報を確認する

PPNW8 の仕様・寸法情報

型番
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
ねじの呼び(M)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPNW8

8.4
1.6
8
10

1個

80( 88円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP(ポリプロピレン)は結晶性の代表的な汎用プラスチックです
・比重が0.9で軽く、耐薬品性、耐加水分解性、電気的特性にも優れ、応用範囲の広いプラスチックとして幅広い分野で採用
・最近では、ダイオキシン発生で問題になっているPVC(ポリ塩化ビニル)の代替材としても使用可能

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PPNWPP(ポリプロピレン)


規格表

型式
PPNW4
型式Ddt¥基準単価
TypeNo.
PPNW494.30.870
5105.31.070
612.56.41.670
8178.480
102110.52.080
1224132.580

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~4950~99100~200201~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

PPNW8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ワッシャ PPの型番PPNW8のページです。
型番PPNW8に関する仕様情報を記載しております。

樹脂ワッシャ PPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PPNW10
PPNW12
PPNW4
PPNW5
PPNW6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径 d
(mm)
厚さ t
(mm)
ねじの呼び(M)

80円

( 88円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010.5210

80円

( 88円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10132.512

70円

( 77円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104.30.84

70円

( 77円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105.315

70円

( 77円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106.41.66

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました