(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ワッシャ 白色 PC

樹脂ワッシャ 白色 PC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
60円 ~ 70円
税込価格
66円 ~ 77円

【特長】・PC(ポリカーボネート)は非結晶性のエンジニアリングプラスチックです...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
ねじの呼び(M)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8.5
1.6
8
10

1個

60( 66円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10.5
1.6
10
10

1個

70( 77円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
2.5
12
10

1個

70( 77円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC(ポリカーボネート)は非結晶性のエンジニアリングプラスチックです
・抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性・電気的特性などをバランスよく備え、電気・電子分野から自動車、医療分野にいたるまで、幅広く採用

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PCWWPC(ポリカーボネート)


規格表

型式
PCWW8
型式Ddt¥基準単価
TypeNo.
PCWW8188.51.660
102210.570
1224132.570

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~4950~99100~200201~
値引率基準単価5%10%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

あと3項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ワッシャ 白色 PCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト