(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PFAF5-15
樹脂平小ねじ PFA クリーン ジュシネジ

樹脂平小ねじ PFA PFAF5-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
270円 ~ 420円
税込価格
297円 ~ 462円

【特長】・PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)は化学的・電気的・機械的特性...

詳細情報を確認する

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
D部径(φ)
二面幅 B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFAF5-15

5
15
0.8
9
3.3
10

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)は化学的・電気的・機械的特性に優れた熱可塑性ふっ素樹脂です
・ほとんどの薬品に対して侵されることのない化学的に安定性の高い材料です
・また、強活性の化学薬品に定常的に接触する半導体分野向け部材に最適です

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PFAFPFA(パーフルオロアルコキシアルカン)


規格表

型式
PFAF4-10
M×PDByc
4×0.772.611.4
5×0.893.31.21.8
6×1.010.53.92.1
8×1.25145.21.62.8
型式¥基準単価
TypeML
PFAF410300
  12300
  15300
  20270
  25340
510310
  12310
  15310
  20280
  25340
  30310
610310
  12310
  15310
  20290
  25360
  30330
810360
  12360
  15360
  20340
  25420
  30390

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

Mねじり破断トルク(N・m)引張破断荷重(N)
40.06118
50.10191
60.20267
80.44494
[ ! ]表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
 
ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
・ねじ先端部のゲート残りはLに対して5%以下です。
・締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂平小ねじ PFAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました