(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PEKBC4
六角ボルト用手回しキャップ PEEK クリーン ネジキャップ

六角ボルト用手回しキャップ PEEK PEKBC4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
240円
税込単価
264円

【特長】・プラスチックネジ・金属ねじ共用タイプ・六角ボルト用キャップとフタのセ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PEEK
  • 表面処理:
    なし
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    PEEK

(i)ご注意

  • ねじは別売りとなります
  • 多少のガタつきが出る場合がありますが、使用上問題ございません

型番

PEKBC4 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

PEKBC4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PEKBCPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)


規格表

型式
PEKBC4
型式適用
六角ボルト
DABH¥基準単価
Typed
PEKBC4M41478.85240
5M5178106260
<使用例>

六角ボルトを手回しすると
痛くて回せません。

ボルトキャップを
取り付ける事により

痛みを感じることなく
手回しが可能となります。

型番リスト

型番
適用ねじの呼び(M)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEKBC4

4
10

1個

240( 264円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックネジ・金属ねじ共用タイプ
・六角ボルト用キャップとフタのセット品

(i)ご注意

  • ねじは別売りとなります
  • 多少のガタつきが出る場合がありますが、使用上問題ございません

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~2930~4950~5051~
値引率基準単価10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

PEKBC4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

六角ボルト用手回しキャップ PEEKの型番PEKBC4のページです。
型番PEKBC4に関する仕様情報を記載しております。

六角ボルト用手回しキャップ PEEKのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PEKBC5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適用ねじの呼び(M)

260円

( 286円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105

ねじ用アクセサリー・カバーキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました