(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンヒンジ 抜差し蝶番

クリーンヒンジ 抜差し蝶番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
15,430円
税込価格
16,973円

【特長】・クリーンルームでの使用に適したヒンジ・摺動部に内蔵されたスラストベア...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表



(図は左勝手用)
 
型式[ M ]材質[ S ]表面処理
HHCR125L(左勝手用)SUS304ヘアライン仕上/電解研磨
HHCR125R(右勝手用)


規格表

型式
HHCR125R
型式耐荷重
N(kgf)/2ケ
質量
(g)
¥基準単価
HHCR125L(左勝手用)981(100)38815,430
HHCR125R(右勝手用)

型番リスト

型番
勝手違い
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左勝手用
10

1個

15,430( 16,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

右勝手用
10

1個

15,430( 16,973円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームでの使用に適したヒンジ
・摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を低減
・摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止
・カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れている
【用途】
・半導体製造関連、クリーンルームなど

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要



使用例

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンヒンジ 抜差し蝶番のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました