(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂平型蝶番 PVC

樹脂平型蝶番 PVC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,570円
税込単価
1,727円

塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています【特長】・軸以外は樹脂製で金属同士の摩...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


No.部品名[ M ]材質
羽根塩化ビニル樹脂(PVC)クリアー
回転軸チタン合金-
ワッシャーPEEK樹脂


規格表

型式
HHPVC100
型式耐荷重
N(kgf)/2ケ
質量
(g)
¥基準単価
HHPVC10098(10)741,570

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HHPVC100

10

1個

1,570( 1,727円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています
【特長】
・軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉が発生しません
・クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用可能
・鉛不使用で環境配慮
【用途】
・半導体製造装置、液晶製造装置などに適用

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~3435~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

HHPVC100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂平型蝶番 PVCの型番HHPVC100のページです。
型番HHPVC100に関する仕様情報を記載しております。

樹脂平型蝶番 PVCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました