(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンマグネットキャッチ ワンタッチ取付タイプ PP樹脂

クリーンマグネットキャッチ ワンタッチ取付タイプ PP樹脂

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,100円
税込価格
1,210円

【特長】・板金などの加工穴にワンタッチで取付可能です。・マグネットを樹脂で包ん...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    耐食性・耐薬品
  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形埋込
  • 取付方法:
    埋込
  • 保持力、引張力(N):
    25
  • 長さ(mm):
    54
  • 幅(mm):
    10
  • 本体材質:
    樹脂
  • 本体詳細材質:
    ポリプロピレン
  • 単品高さ(mm):
    16.5
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80℃以下
  • 本体材質(詳細):
    ポリプロピレン(PP)
  • マグネット材質:
    ネオジム
  • マグネット表面処理:
    ニッケルめっき
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    本体:ポリアセタール(POM) 磁石:ネオジム

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


No.部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ポリプロピレン(PP)-黒/白
ケース
ばねポリアセタール(POM)
磁石ネオジムニッケルメッキ-


規格表

型式
MGWCP1B
型式ワンタッチ取付部
耐荷重N(kgf)
質量
(g)
¥基準単価
MGWCP1B25(2.6)131,100
MGWCP1W1,100
 
板厚
0.748
0.8
1.0
1.2
1.649
2.050

型番リスト

型番
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
10

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
10

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板金などの加工穴にワンタッチで取付可能です。
・マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散もありません。また、吸着時の接触音を和らげます。
・マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
【用途】
・スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など。

納期・価格



■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


 

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



 

【取付例】
【マグネットの動き】
【取付加工図】
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンマグネットキャッチ ワンタッチ取付タイプ PP樹脂のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました