(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチ付クリーンマグネットキャッチ POM

スイッチ付クリーンマグネットキャッチ POM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,680円
税込単価
6,248円

防水スイッチを内蔵したマグネットキャッチです【特長】・扉や蓋の開閉に応じてキャ...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    低発塵
  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    スイッチ付
  • マグネットキャッチ形状:
    二方向取付
  • 取付方法:
    面付
  • 保持力、引張力(N):
    29.4
  • 長さ(mm):
    74
  • 幅(mm):
    30
  • 本体材質:
    樹脂
  • 本体詳細材質:
    ポリアセタール
  • 単品高さ(mm):
    14
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール/ネオジム
  • 本体表面処理:
    素地
  • 取付穴径 (d)(mm):
    4.2
  • 吸着板:
    あり
  • 使用環境:
    防錆/防塵
  • 本体色:
    ブラック
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    本体:ポリアセタール(POM) 磁石:ネオジム

型番

MGCSWT1 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

環境対応RoHS対応(10物質)特性・用途低発塵
種類マグネットキャッチマグネットキャッチ種類スイッチ付
マグネットキャッチ形状二方向取付取付方法面付
保持力、引張力(N)29.4長さ(mm)74
幅(mm)30本体材質樹脂
本体詳細材質ポリアセタール単品高さ(mm)14
使用温度範囲(℃)-40~80本体材質(詳細)ポリアセタール/ネオジム
本体表面処理素地取付穴径 (d)(mm)4.2
吸着板あり使用環境防錆/防塵
本体色ブラック材質証明書対象
材質証明書:材質本体:ポリアセタール(POM) 磁石:ネオジムRoHS ?10

外形図・規格表


部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
①本体ポリアセタール(POM)/ネオジム-
②受座ポリアセタール(POM)/SUS430光沢バレル研磨


規格表

型式
MGCSWT1
型式吸着力
N(kgf)
質量
(g)
¥基準単価
MGCSWT129.4(3)805,680

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGCSWT1

10

1個

5,680( 6,248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

防水スイッチを内蔵したマグネットキャッチです
【特長】
・扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能
・電気用品安全法(PSE法)の特定電気用品に適合
・取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選択
・平行取付の際は電源電線を通す加工を施して取り付け可能
・マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆・防塵などの効果
・内蔵のスイッチはIP67に適応
・受座の吸着板が可動し、キャッチやスイッチの誤作動を防止
【用途】
・事務機器・計測機器・分電盤などに適用

納期・価格



■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


 

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



■仕様

定格AC250V 5A(抵抗負荷)
AC125V 5A(抵抗負荷)
DC30V 5A(抵抗負荷)
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)
接触抵抗(初期値)100mΩ以下
最小適用負荷DC5V 160mA
使用周囲温度-40~+80℃ 60% RH以下(氷結・結露しないこと)
リード線単芯耐熱ビニルコード0.75mm2(<PS>E 認証)
スイッチ単極双投型
【スイッチ接触仕様図】
NC(赤)=常閉
NO(青)=常開
COM(黒)=共通
扉や蓋の開閉により
電源スイッチが作動します。
【接続の選択で2種類の動作を選べます】
●NO(青)とCOM(黒)を接続
   受座が本体に付くと通電します。
●NC(赤)とCOM(黒)を接続
   受座が本体と離れると通電します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スイッチ付クリーンマグネットキャッチ POMの型番MGCSWT1のページです。
型番MGCSWT1に関する仕様情報を記載しております。

スイッチ付クリーンマグネットキャッチ POMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト