(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MGTCP1
クリーンマグネットキャッチ 二方向取付タイプ POM クリーン キャッチ

クリーンマグネットキャッチ 二方向取付タイプ POM MGTCP1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円

扉の閉時保持に最適なクリーン環境向けマグネットキャッチです【特長】・取付面は吸...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 特性・用途:
    低発塵
  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    二方向取付
  • 取付方法:
    面付
  • 長さ(mm):
    63
  • 幅(mm):
    14
  • 本体材質:
    樹脂
  • 本体詳細材質:
    ポリアセタール
  • 単品高さ(mm):
    19
  • 使用温度範囲(℃):
    ::80
  • 本体材質(詳細):
    ポリアセタール
  • 本体表面処理:
    素地
  • 取付穴径 (d)(mm):
    4.2
  • 吸着板:
    なし
  • マグネット材質:
    ネオジウム
  • マグネット表面処理:
    素地
  • 使用環境:
    防錆/防塵/防爆
  • 本体色:
    グレー
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    本体:ポリアセタール(POM) 磁石:ネオジム

MGTCP1 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



※吸着力(N)のおよそ数値を刻印
 
部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ポリアセタール(POM)-グレー
ヨークSPCC光沢クロメート処理(三価)-
磁石ネオジム-
ネオスポクロロプレン発泡ゴム
ポリアセタール(POM)グレー


規格表

型式
MGTCP1
型式吸着力
N(kgf)
¥基準単価
MGTCP114.7(1.5)920
MGTCP229.4(3)1,000
MGTCP349(5)1,290

型番リスト

型番
保持力、引張力(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGTCP1

14.7
10

1個

920( 1,012円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉の閉時保持に最適なクリーン環境向けマグネットキャッチです
【特長】
・取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選択できます
・マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆・防塵・防爆に優れています
【用途】
・クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など

納期・価格



■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~5051~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


 

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

MGTCP1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンマグネットキャッチ 二方向取付タイプ POMの型番MGTCP1のページです。
型番MGTCP1に関する仕様情報を記載しております。

クリーンマグネットキャッチ 二方向取付タイプ POMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MGTCP2
MGTCP3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?保持力、引張力
(N)

1,000円

( 1,100円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1029.4

1,290円

( 1,419円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1049

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました