(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GSBCB4-8
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付ボタンボルト ステンレス・小箱・単品販売【1~1,000個入り】 EG_ステンレスボルトSBCB

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付ボタンボルト ステンレス・小箱・単品販売 E-GSBCB4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11円
税込単価
12円

最小発注単位を設定しており単品は300個から購入いただけます。BOX(小箱)は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「E-BOX-GSBCB」は小箱販売、「E-GSBCB」は単品販売となります。
  • 「E-GSBCB」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GSBCB」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある可能性がございます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

E-GSBCB4-8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

TYPE材質表面処理強度区分購入単位
E-BOX-GSBCBSUS304相当A2-50小箱
E-GSBCB単品

規格表

型式
E-BOX-GSBCB5-10
E-GSBCB4-10
M×P
(並目)
AEBC
(最小)
d(e)
3×0.55.71.6521.043.61
4×0.77.62.22.51.34.71.4
5×0.89.52.7531.565.71.6
6×1.010.53.342.086.82
8×1.25144.452.69.22.5
 
■単品
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeL
EーGSBCB3511
611
811
1011
1211
1511
2012
2514
4611
811
1011
1211
1511
2012
2514
3018
5616
815
1013
1213
1515
2016
2520
3024
61017
1217
1518
2023
2526
3030
81033
1233
1533
2033
2534
[ ! ]小箱入数は商品によって異なります。規格表をご確認ください。
■小箱
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価小箱入数
TypeL1本あたりの価格1箱
EーBOXーGSBCB353.33,3001,000本/箱
63.33,300
83.33,300
103.33,300
124.24,200
154.64,600
463.33,3001,000本/箱
83.33,300
103.33,300
123.53,500
153.83,800
567.03,500500本/箱
85.02,500
105.02,500
125.02,500
155.52,750
3013.32,660200本/箱
6105.02,500500本/箱
125.32,650
156.33,150
2011.72,340200本/箱
2513.32,660
3014.42,880
81211.77,020600本/箱
1513.07,800
2014.38,580
【特長】
・当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのステンレスボルトです。
 当社類似品
BOX-SBCB
SBCB
エコノミーシリーズ
E-BOX-GSBCB
E-GSBCB
規格JIS B1174JIS B1174
製造国内海外
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較 例)E-BOX-GSBCB3-6単位:円
 数量当社類似品
BOX-SBCB
SBCB
本商品
E-BOX-GSBCB
E-GSBCB
プライスダウン率
小口
(1本単位)
200~999個26.011.058%
大口
(小箱単位)
1~2箱
(1,000個~2,000個)
7.03.353%
3箱~
(3,000個~)
7.02.959%
[ ! ]小箱入り数量は商品によって異なります。規格表をご確認ください。
■本商品の値引率詳細 例)E-BOX-GSBCB3-6
数量区分標準対応個別対応
小口(E-GSBCB)大口(E-BOX-GSBCB)
数量300~999個1~2箱
(1,000個~2,000個)
3~10箱
(3,000個~10,000個)
11箱~
(11,000個~)
値引率基準単価67%71%71%
[ ! ]小箱入り数量は商品によって異なります。規格表をご確認ください。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GSBCB4-8

4
8
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

300個

11( 12円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最小発注単位を設定しており単品は300個から購入いただけます。BOX(小箱)は1個から購入いただけます。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、 型番タブまたはWOSにてご確認ください。

(i)ご注意

  • 「E-BOX-GSBCB」は小箱販売、「E-GSBCB」は単品販売となります。
  • 「E-GSBCB」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GSBCB」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある可能性がございます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

カタログ

 

E-GSBCB4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付ボタンボルト ステンレス・小箱・単品販売の型番E-GSBCB4-8のページです。
型番E-GSBCB4-8に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付ボタンボルト ステンレス・小箱・単品販売のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-BOX-GSBCB3-5
E-BOX-GSBCB3-6
E-BOX-GSBCB3-8
E-GSBCB5-10
E-GSBCB5-12
E-GSBCB5-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
販売単位

3,300円

( 3,630円 )

1,000個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10350.5箱・パック

3,300円

( 3,630円 )

1,000個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10360.5箱・パック

3,300円

( 3,630円 )

1,000個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10380.5箱・パック

13円

( 14円 )
200個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

105100.8バラ(最小注文数量から購入可能)

13円

( 14円 )
200個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

105120.8バラ(最小注文数量から購入可能)

15円

( 17円 )
200個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

105150.8バラ(最小注文数量から購入可能)

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました