(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GHXF4
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ホルダ付マグネット 強力フラットタイプ EG_マグネット(HXF)

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ホルダ付マグネット 強力フラットタイプ E-GHXF4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
825円
税込単価
908円

【まとめ買いでお得】200個以上から大幅割引き!・当社類似品から大幅なプライス...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸型 ホルダあり
  • マグネット種類(材質):
    ネオジム磁石
  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 磁石表面処理:
    ニッケルメッキ
  • ホルダ材質:
    SUM23相当
  • ホルダ表面処理:
    無電解ニッケルメッキ
  • 材質証明書:
    ホルダ:SUM23相当|磁石:ネオジム磁石|カラー:黄銅(C3603BD)
  • 材質証明書:材質:
    ホルダ:SUM23相当|磁石:ネオジム磁石|カラー:黄銅(C3712相当)
  • 材質証明書:表面処理:
    ホルダ:無電解ニッケルメッキ|磁石:ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 大口数量帯でご購入頂いた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

E-GHXF4 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
型式
[ M ]➀材質
[ S ]➀表面処理
[ M ]②材質
[ S ]②表面処理
耐熱
[ M ]③材質
磁極
温度
E-GHXF
SUM23相当
無電解ニッケルメッキ
ネオジム磁石
ニッケルメッキ
80℃
黄銅
(C3712相当)
N
S
規格表
型式
E-GHXF10
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番LM×P吸着力表面磁束密度d1d2B¥基準単価
TypeD(並目)N{kgf}ガウス[G]
E−GHXF45M2×0.41.5 {0.1}2400〜28002.03.02.5825
52.0 {0.2}2600〜30002.53.5755
68M3×0.55.9 {0.6}2100〜30004.05.03.0570
89.8 {1.0}2300〜33006.07.0510
10M4×0.720.6 {2.1}2500〜36008.09.0485
131045.1 {4.6}2500〜360010.011.04.0540
16M5×0.889.2 {9.1}3000〜440012.014.05.0625
20128.5 {13.1}3200〜460015.018.0780
2513M6×1.0225.5 {23.0}3200〜460018.023.0930
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は参考値です。
【特長】
・外形寸法公差緩和により、当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのマグネットです。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 
当社類似品
HXF
エコノミーシリーズ
E-GHXF
D寸許容差
0/-0.1
0/-0.15
RoHS10
対応
対応
■当社類似品との価格比較 例)E-GHXF10(円)
 
数量
当社
本商品
プライスダウン率
 
類似品
小口
1~9
970
485
50%
10~49
868
388
55%
50~99
868
364
58%
100~199
868
340
61%
大口
200~1,000
868
315
64%
■本商品の値引率詳細 例)E-GHXF10
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~9
10~49
50~99
100~499
200~1,000
値引率
基準単価
20%
25%
30%
35%

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GHXF4

4
~10.0
1.5
10

1個

825( 908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】200個以上から大幅割引き!
・当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのマグネットです。
・ホルダ付マグネットの中で、吸着力が一番強力です。
・吸着面に溝や段差がないため、ゴミが溜まりにくくなっています。

(i)ご注意

  • 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 大口数量帯でご購入頂いた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

概要・仕様

■取付時の注意点
・必ず平面にマグネットを置いてください。(イラストB)
・マグネットの穴とタップ穴の位置がずれていないことを確認してください。(イラストC)
・皿ボルトを取り付ける前にゴミが付着していないことを確認してください。(イラストD)
■マグネットの外観差異
・本商品は製造方法の見直しにより外観を変更させていただきます。
・材質は変更ございませんのでマグネットの機能は同等となります。
・変更前と変更後の商品が届く可能性がございます。
変更前変更後

カタログ

 

Loading...

E-GHXF4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ホルダ付マグネット 強力フラットタイプの型番E-GHXF4のページです。
型番E-GHXF4に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ホルダ付マグネット 強力フラットタイプのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
バランス用錘吸着
評価 4.0満足度:4.02025/03/03
ドラムの回転にムラが有り、バランスを取る為に錘を吸着させるのに使います、性能に問題無く安価で良

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
E-GHXF16
E-GHXF20
E-GHXF25
E-GHXF5
E-GHXF6
E-GHXF8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径
(φ)
吸着力(範囲選択)
(N)
吸着力(数値指定)
(N)

625円

( 688円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101680.1~90.089.2

780円

( 858円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020100.1~128.5

930円

( 1,023円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1025100.1~225.5

755円

( 831円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105~10.02.0

570円

( 627円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106~10.05.9

510円

( 561円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

108~10.09.8

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました