(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GHXCC8
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ EG_マグネット(HXCC)

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプ E-GHXCC8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

【まとめ買いでお得】500個以上から大幅割引き!・当社類似品から大幅なプライス...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    リング型 ホルダあり
  • マグネット種類(材質):
    ネオジム磁石
  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 磁石表面処理:
    ニッケルメッキ
  • ホルダ材質:
    SS400相当
  • ホルダ表面処理:
    ニッケルメッキ
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    ホルダ:SS400相当|磁石:ネオジム磁石
  • 材質証明書:表面処理:
    ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 大口数量帯でご購入頂いた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

E-GHXCC8 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
磁化方向:皿穴側がN極です
Type
耐熱温度
磁極
[ M ]材質
[ S ]表面処理
[ M ]材質
[ S ]表面処理
E-GHXCC
SS400相当
ニッケルメッキ
ネオジム磁石
ニッケルメッキ
80℃
N
S
規格表
型式
E-GHXCC10
[ ! ]マグネットが割れやすいため、お取扱いに注意が必要です。
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番Td1Hd2d3t付属品
(ステンレス皿ボルト)
吸着力
N{kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
¥基準単価
TypeA
E-GHXCC846.43.25.53.00.6
M2.5×8
3.9 {0.4}2200~2500350
1058.04.06.53.50.8
M3×10
5.8 {0.6}2400~2700183
1269.64.86.53.51.0
M3×10
15.7 {1.6}3800~4100198
15612.64.89.04.81.0
M4×12
24.5 {2.5}3800~4100360
20717.25.611.05.81.2
M5×15
58.8 {6.0}4200~4500418
25821.26.213.07.01.6
M6×16
152.0 {15.5}4200~4500588
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は参考値です。
[ ! ]マグネットとホルダーは接着されていません。取り外しが可能です。
[ ! ]ステンレス皿ボルトが1本付属します。
■締付トルク(参考値)
マグネット皿ボルト止めタイプ
締付けトルク(参考値)
マグネット A寸法
付属皿ボルト
N・m
8
M2.5×8
0.2
10
M3×10
0.6
12
M3×10
0.6
15
M4×12
1.4
20
M5×15
2.9
25
M6×16
5.0
[ ! ]規定トルク以上での締付けはマグネットが割れる原因となります。
[ ! ]締付けの際は、一気に力をかけず、ゆっくりと締付けてください。
【特長】
・外形寸法公差緩和により、当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのマグネットです。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 
当社類似品
HXCC
エコノミーシリーズ
E-GHXCC
H寸許容差
0/-0.1
0/-0.15
RoHS10
対応
対応
■当社類似品との価格比較 例)E-GHXCC10(円)
 
数量
当社
本商品
プライスダウン率
 
類似品
小口
1~9
700
183
74%
10~49
665
165
75%
50~99
630
146
77%
100~499
630
134
79%
大口
500~3,000
630
115
82%
■本商品の値引率詳細 例)E-GHXCC10
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~9
10~49
50~99
100~499
500~3,000
値引率
基準単価
10%
20%
27%
37%
■取付時の注意点
・必ず平面にマグネットを置いてください。(イラストB)
・マグネットの穴とタップ穴の位置がずれていないことを確認してください。(イラストC)
・皿ボルトを取付ける前にゴミが付着していないことを確認してください。(イラストD)
・付属の皿ボルトを規定トルクで締め付けた場合、ボルト上面はマグネット上面より下になります。(イラストE)

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GHXCC8

8
~10.0
3.9
10

1個

350( 385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】500個以上から大幅割引き!
・当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのマグネットです。
・マグネットに皿ボルト穴が開いておりますので容易に取付が可能です。

(i)ご注意

  • 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 大口数量帯でご購入頂いた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

Loading...

E-GHXCC8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプの型番E-GHXCC8のページです。
型番E-GHXCC8に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 皿ボルト止めホルダ付 丸タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
コードリーダを制御盤へ取付
評価 5.0満足度:5.02024/11/07
標準マグネットの1/3位の価格だったが問題無く使用出来た
RoHS10にも対応しているため納入後も安心

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
E-GHXCC10
E-GHXCC12
E-GHXCC15
E-GHXCC20
E-GHXCC25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径
(φ)
吸着力(範囲選択)
(N)
吸着力(数値指定)
(N)

183円

( 201円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010~10.05.8

198円

( 218円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101210.1~20.015.7

360円

( 396円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101520.1~30.024.5

418円

( 460円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102050.1~60.058.8

588円

( 647円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1025100.1~152.0

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました