(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GHXCW8-4-3
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット リングタイプ EG_マグネット(HXCW)

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット リングタイプ E-GHXCW8-4-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
225円
税込単価
248円

【まとめ買いでお得】300個以上から大幅割引き!・当社類似品から大幅なプライス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 大口数量帯でご購入頂いた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

E-GHXCW8-4-3 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
磁化方向:厚み
[ M ]材質 ネオジム磁石 [ S ]表面処理 ニッケルメッキ
耐熱温度80℃
規格表
型式
V
T
E-GHXCW10
6
2
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番VT吸着力
N{kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
¥基準単価
TypeD
EーGHXCW6226.2{0.6}2600〜2800240
38.0{0.8}3200〜3400
8314.9{0.5}1600〜1800225
27.8{0.8}2600〜2800
39.8{1.0}3200〜3400
514.3{1.5}3200〜3800245
414.9{0.5}1600〜1800225
27.8{0.8}2600〜2800
39.8{1.0}3200〜3400
514.3{1.5}3200〜3800151
10316.9{0.7}1700〜1900240
210.8{1.1}2600〜2800
311.8{1.2}3200〜3400158
4210.8{1.1}2600〜2800240
311.8{1.2}3200〜3400
518.8{1.9}3600〜3800265
5210.8{1.1}2600〜2800240
311.8{1.2}3200〜3400
518.8{1.9}3600〜3800179
616.9{0.7}1700〜1900240
210.8{1.1}2600〜2800
311.8{1.2}3200〜3400
518.8{1.9}3600〜3800265
12417.8{0.8}1500〜1700265
213.7{1.4}2500〜2700
315.7{1.6}2900〜3100
523.3{2.4}3600〜3800295
517.8{0.8}1500〜1700265
213.7{1.4}2500〜2700
315.7{1.6}2900〜3100
617.8{0.8}1500〜1700105
213.7{1.4}2500〜2700265
315.7{1.6}2900〜3100
523.3{2.4}3600〜3800295
817.8{0.8}1500〜1700265
213.7{1.4}2500〜2700
315.7{1.6}2900〜3100
523.3{2.4}3600〜3800295
型番VT吸着力
N{kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
¥基準単価
TypeD
EーGHXCW14618.8{0.9}1600〜1800285
219.6{2.0}2600〜2800
323.5{2.4}2900〜3100
536.0{3.7}3600〜3800310
818.8{0.9}1600〜1800285
219.6{2.0}2600〜2800
323.5{2.4}2900〜3100
536.0{3.7}3600〜3800310
186348.6{5.0}2900〜3100310
8348.6{5.0}2900〜3100
12348.6{5.0}2900〜3100
206221.6{2.2}2200〜2400320
333.3{3.4}2600〜2800
562.3{6.3}3600〜3800380
8333.3{3.4}2600〜2800320
10110.8{1.1}1300〜1500
221.6{2.2}2200〜2400
333.3{3.4}2600〜2800
12221.6{2.2}2200〜2400
333.3{3.4}2600〜2800
562.3{6.3}3600〜3800380
256358.8{6.0}2600〜2800430
573.8{7.5}3400〜3600520
8358.8{6.0}2600〜2800430
10358.8{6.0}2600〜2800
12234.3{3.5}2100〜2300
358.8{6.0}2600〜2800
573.8{7.5}3400〜3600520
3012598.5{10.0}3000〜3200570
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は磁石単体での値(参考値)です。

 

【特長】
・外形寸法公差緩和により、当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのマグネットです。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 
当社類似品
HXCW
エコノミーシリーズ
E-GHXCW
D寸許容差
0/-0.2
0/-0.25
T寸許容差
±0.1
+0.1/-0.15
RoHS10
対応
対応
■当社類似品との価格比較 例)E-GHXCW10-6-2(円)
 
数量
当社
本商品
プライスダウン率
 
類似品
小口
1~9
480
240
50%
10~49
456
205
55%
50~299
432
173
60%
大口
300~1,000
432
145
66%
■本商品の値引率詳細 例)E-GHXCW10-6-2
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~9
10~49
50~299
300~1,000
値引率
基準単価
15%
28%
40%

型番リスト

型番
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
内径(φ)
厚さ T(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GHXCW8-4-3

8
10.1~20.0
11.8
4
3
10

1個

225( 248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】300個以上から大幅割引き!
・当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのマグネットです。
・ネオジム磁石を使用した強力なリングタイプのマグネットです。

(i)ご注意

  • 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 大口数量帯でご購入頂いた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

Loading...

E-GHXCW8-4-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット リングタイプの型番E-GHXCW8-4-3のページです。
型番E-GHXCW8-4-3に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット リングタイプのレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
ガイドスタンド用のマグネット固定ようとした
評価 3.0満足度:3.02024/08/26
同じような形状の物より、エコノミーシリーズで安価に購入できました。
使用感は特に問題なく使用できました。
ただ、正規品と違って在庫が少ない場合が多いです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
E-GHXCW10-3-2
E-GHXCW10-3-3
E-GHXCW10-4-2
E-GHXCW10-4-3
E-GHXCW10-4-5
E-GHXCW8-4-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径
(φ)
吸着力(範囲選択)
(N)
吸着力(数値指定)
(N)
内径
(φ)
厚さ T
(mm)

240円

( 264円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101010.1~20.010.832

158円

( 174円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101010.1~20.011.833

240円

( 264円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101010.1~20.010.842

240円

( 264円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101010.1~20.011.843

265円

( 292円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101010.1~20.018.845

151円

( 166円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10810.1~20.018.845

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました