(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GHXN1-5
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 丸タイプ EG_マグネット(HXN)

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 丸タイプ E-GHXN1-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
57円
税込単価
63円

【まとめ買いでお得】1,000個以上から大幅割引き!・当社類似品から大幅なプラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 大口数量帯でご購入頂いた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

E-GHXN1-5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図
磁化方向:厚み
Type[ M ]材質[ S ]表面処理耐熱温度
E-GHXNN強力ネオジム磁石ニッケルメッキ60℃
E-GHXNネオジム磁石80℃
E-GHXNH耐熱ネオジム磁石150℃
E-GHXMSコバルト磁石200℃
規格表
型式L
E-GHXN32
E-GHXNH35
[ ! ]強力ネオジム磁石はネオジム磁石と比べ、吸着力が約30%アップしています。
袋から出す際、まわりに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性がございます。取扱いに十分気を付けてください。
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番L吸着力
N {kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
¥基準単価
TypeDE-GHXNNE-GHXNE-GHXMSE-GHXNNE-GHXNE-GHXMSEーGHXNNEーGHXNEーGHXNHEーGHXMS
E-GHXNHE-GHXNH
E-GHXNN
(強力ネオジム)



E-GHXN
(ネオジム)



E-GHXNH
(耐熱ネオジム)



E-GHXMS
(コバルト)
120.08 {0.008}0.06{0.006}0.04 {0.004}1900〜21001100〜1300900〜110013557125135
30.07{0.007}0.05 {0.005}1200〜14001000〜120057145165
50.10 {0.010}0.08{0.008}2100〜23001300〜150016557170
220.77 {0.08}0.59{0.06}0.39 {0.04}3500〜37002400〜26002000〜220013558125103
30.90 {0.09}0.69{0.07}0.49 {0.05}3700〜39003100〜33002600〜280014558145106
40.93 {0.09}0.72{0.07}3700〜39003400〜360015059
51.01 {0.10}0.78{0.08}0.49 {0.05}4100〜43003400〜36002600〜280016059165195
311.39 {0.14}1.07{0.11}2700〜29002000〜240013058
22.04 {0.21}1.57{0.16}1.08 {0.11}3700〜40003100〜33002600〜280013559125111
32.55 {0.26}1.96{0.20}1.37 {0.14}4200〜45003300〜35002800〜300016060145117
42.93 {0.30}2.25{0.23}1.47 {0.15}4400〜47003400〜36002900〜310016561165124
53.06 {0.31}2.35{0.24}1.57 {0.16}4500〜48003500〜37002900〜310017062175133
63.60 {0.37}2.82{0.29}4600〜48004100〜430017563180
411.47{0.15}2000〜220059
23.69 {0.38}2.84{0.29}1.86 {0.19}4100〜43003100〜33002600〜280013561125121
34.97 {0.51}3.82{0.39}2.55 {0.26}4200〜45003600〜38003100〜330016062145135
45.60 {0.57}4.31{0.44}2.94 {0.30}4500〜48003800〜40003200〜340016565165149
56.11 {0.62}4.70{0.48}3.14 {0.32}4800〜51004000〜42003400〜360017067175164
88.50 {0.87}6.82{0.69}5100〜54004500〜470018076185
109.04 {0.92}6.96{0.72}5200〜55004500〜470018585190
511.45{0.16}1800〜200060
25.10 {0.52}3.92{0.40}2.65 {0.27}3500〜37003000〜32002500〜270015063140137
37.51 {0.77}5.78{0.59}3.82 {0.39}4200〜45003800〜40003200〜340016067145159
48.92 {0.91}6.86{0.70}4.61 {0.47}4600〜49004000〜42003400〜360017070165182
59.93 {1.01}7.64{0.78}5.10 {0.52}4900〜51004300〜45003600〜380017574175205
610.57 {1.08}8.13{0.83}5.39 {0.55}5100〜54004300〜45003600〜380018082190230
811.64 {1.19}8.96{0.92}5200〜55004700〜490018595
1012.74 {1.30}9.80{1.00}5400〜57004800〜5000200103205
626.50 {0.66}5.00{0.51}3.33 {0.34}3100〜34002900〜31002400〜260016566150156
39.93 {1.01}7.64{0.78}5.10 {0.52}4000〜43003700〜39003100〜330017571160170
412.48 {1.27}9.60{0.98}6.47 {0.66}4600〜49003900〜41003300〜350018580170195
510.88{1.11}7.25 {0.74}4300〜45003600〜380091185213
615.29 {1.56}11.76{1.20}7.84 {0.80}5100〜54004400〜46003700〜390019599195217
815.34 {1.66}11.80{1.28}5400〜56004700〜4900200114215
1015.39 {1.69}11.84{1.30}5500〜58004800〜5000210129
826.66{0.68}4.41 {0.45}2400〜26002000〜220076175
314.01 {1.43}10.78{1.10}7.45 {0.76}3500〜38003200〜34002700〜290017593165180
523.31 {2.38}17.93{1.83}11.96 {1.22}4700〜50004200〜44003500〜3700185124195225
626.76 {2.73}20.59{2.10}5100〜54004700〜4900195132
829.94 {3.06}23.03{2.35}15.39 {1.57}5400〜57004600〜48003900〜4100210145225265
1031.23 {3.19}24.02{2.45}5600〜59005000〜5200230157
1027.84{0.80}5.29 {0.54}2300~25002000〜22001700〜190095190210
318.34 {1.87}14.11{1.44}9.41 {0.96}3100〜34002800〜30002400〜2600195117195215
532.23 {3.29}24.79{2.53}16.56 {1.69}4300〜46003800〜40003200〜3400200144205255
834.3{3.50}23.03 {2.35}5200~55004700〜49004000〜4200172225300
1049.43 {5.04}38.02{3.88}25.48 {2.60}5500〜58004900〜51004100〜4300230185240325
1229.02{0.92}1900~21001600〜1800114215
316.46{1.68}11.07 {1.13}2700~29002500〜27002100〜2300137220245
531.16{3.18}20.87 {2.13}4000~43003600〜38003000〜3200165240305
846.55{4.75}31.07 {3.17}5000~53004500〜47003800〜4000190250375
1052.72{5.38}35.28 {3.60}5400~57004800〜50004000〜4200220285440
15210.58{1.08}1600~18001400〜1600138
319.6{2.00}13.13 {1.34}2200~25002300〜25001900〜2100160300310
539.59{4.04}26.46 {2.70}3500~38003100〜33002600〜2800204330385
864.39{6.57}43.02 {4.39}4600~49004200〜44003500〜3700285455
1075.85{7.74}50.67 {5.17}5100~54004600〜48003800〜4000300405520
20334.32{3.50}1800~20001700〜1900211
1098.06{10.00}4500~48004200〜4400375
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は磁石単体での値(参考値)です。
【特長】
・外形寸法公差緩和により、当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのマグネットです。
■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 
当社類似品
HXN
エコノミーシリーズ
E-GHXN
L寸許容差
0/-0.1
0/-0.15
D寸許容差
0/-0.2
0/-0.25
RoHS10
対応
対応
■当社類似品との価格比較 例)E-GHXN3-2(円)
 
数量
当社
本商品
プライスダウン率
 
類似品
小口
1~9
210
59
72%
10~49
199
52
74%
50~99
189
47
75%
100~299
189
41
78%
300~999
189
31
84%
大口
1,000~5,000
189
27
86%
■本商品の値引率詳細 例)E-GHXN3-2
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~9
10~49
50~99
100~299
300~999
1,000~5,000
値引率
基準単価
12%
20%
31%
47%
54%

型番リスト

型番
マグネット種類(材質)
外径(φ)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
長さL(mm)
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GHXN1-5

[ネオジム磁石] ネオジム磁石
1
~10.0
0.08
5
ネオジム磁石
10

1個

57( 63円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】1,000個以上から大幅割引き!
・当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのマグネットです。
・ネオジム磁石・コバルト磁石を使用した強力な丸タイプのマグネットです。

(i)ご注意

  • 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 大口数量帯でご購入頂いた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

Loading...

E-GHXN1-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 丸タイプの型番E-GHXN1-5のページです。
型番E-GHXN1-5に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 丸タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
治具の固定
評価 5.0満足度:5.02024/12/02
今回、治具の可動部取り付けに使用しました。
材質等関係ないので安くて、種類があるので良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
E-GHXMS10-2
E-GHXMS10-3
E-GHXMS10-5
E-GHXN10-10
E-GHXN10-2
E-GHXN10-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?マグネット種類(材質) 外径
(φ)
吸着力(範囲選択)
(N)
吸着力(数値指定)
(N)
長さL
(mm)
材質証明書:材質

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10コバルト磁石10~10.05.292コバルト磁石

215円

( 237円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10コバルト磁石10~10.09.413コバルト磁石

255円

( 281円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10コバルト磁石1010.1~20.016.565コバルト磁石

185円

( 204円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[ネオジム磁石] ネオジム磁石1030.1~40.038.0210ネオジム磁石

95円

( 105円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[ネオジム磁石] ネオジム磁石10~10.07.842ネオジム磁石

117円

( 129円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[ネオジム磁石] ネオジム磁石1010.1~20.014.113ネオジム磁石

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました