(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GMGLN3-3-5
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 角タイプ EG_マグネット(MGLN)

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 角タイプ E-GMGLN3-3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
65円
税込単価
72円

【まとめ買いでお得】500個以上から大幅割引き!・当社類似品から大幅なプライス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 大口数量帯でご購入頂いた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

E-GMGLN3-3-5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

磁化方向:厚み

 
Type[ M ]材質耐熱温度[ S ]表面処理
E-GMGLNネオジム磁石80℃ニッケルメッキ

規格表

型式BT
E-GMGLN1051
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番BT吸着力
N {kgf}
表面磁束密度
ガウス[G]
¥基準単価
TypeA
E−GMGLN3352.8{0.29}4100〜430065
4455.6{0.57}4300〜450070
5558.9{0.91}4400〜460061
66613.7{1.4}4500〜470069
88623.2{2.37}4400〜4600143
10512.7{0.28}1700〜190065
28.5{0.87}3000〜320074
516.8{1.71}4200〜4400172
1016.5{0.66}1800〜200074
211.8{1.2}2500〜2700104
839.3{4.01}4500〜4700193
155313.9{1.42}3100〜3300114
523.7{2.42}4100〜4300203
1031.4{3.2}4700〜4900224
10323.9{2.44}2900〜3100150
534.3{3.5}3300〜3700188
1061.4{6.27}4600〜4800369
2051040.8{4.16}4600〜4800219
10547.7{4.87}3500〜3700219
1077.8{7.94}4700〜4900399
15569.7{7.11}3300〜3700356
3020584.8{8.65}3100〜3300585
305110.8{11.31}3300〜3700705
[ ! ]吸着力・表面磁束密度は磁石単体での値(参考値)です。
【特長】
・外形寸法公差緩和により、当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのマグネットです。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品エコノミーシリーズ
MGLNE-GMGLN
A寸許容差0/-0.10/-0.15
B寸許容差0/-0.10/-0.15
T寸許容差0/-0.10/-0.15
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較 例)E-GMGLN10-5-1 (円)
 数量当社本商品プライスダウン率
 類似品
小口1~92906578%
10~492755879%
50~992615180%
100~1992614483%
200~4992614184%
大口500~1,0002612989%
■本商品の値引率詳細 例)E-GMGLN10-5-1
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~910~4950~99100~199200~499500~1,000
値引率基準単価11%22%32%37%55%

型番リスト

型番
幅 B(mm)
長さ A(mm)
厚さ T(mm)
吸着力(範囲選択)(N)
吸着力(数値指定)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GMGLN3-3-5

3
3
5
~10.0
2.8
10

1個

65( 72円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】500個以上から大幅割引き!
・当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのマグネットです。
・ネオジム磁石を使用した角タイプのマグネットです。

(i)ご注意

  • 大変強力なマグネットです。梱包を開ける際、周りに磁性品があると飛び出てくっつき、割れる可能性が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 大口数量帯でご購入頂いた場合、梱包内に磁気遮断用の鉄板が入る場合が御座います。取扱いに十分気を付けてください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

カタログ

 

Loading...

E-GMGLN3-3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 角タイプの型番E-GMGLN3-3-5のページです。
型番E-GMGLN3-3-5に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 マグネット 角タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-GMGLN10-5-1
E-GMGLN10-5-2
E-GMGLN10-5-5
E-GMGLN30-20-5
E-GMGLN30-30-5
E-GMGLN4-4-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?幅 B
(mm)
長さ A
(mm)
厚さ T
(mm)
吸着力(範囲選択)
(N)
吸着力(数値指定)
(N)

65円

( 72円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105101~10.02.7

74円

( 81円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105102~10.08.5

172円

( 189円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10510510.1~20.016.8

585円

( 644円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102030580.1~90.084.8

705円

( 776円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1030305100.1~110.8

70円

( 77円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10445~10.05.6

マグネット 角タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました