(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付止ねじ くぼみ先 ステンレス・小箱・単品販売【1~1,000個入り】

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付止ねじ くぼみ先 ステンレス・小箱・単品販売

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5円 ~ 11,900円
税込価格
6円 ~ 13,090円

最小発注単位を設定しており単品は300個から購入いただけます。BOX(小箱)は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「E-BOX-GMSSU」は小箱販売、「E-GMSSU」は単品販売となります。
  • 「E-GMSSU」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GMSSU」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 「E-BOX-GMSSU」をご注文の場合、一部型式はパックでの納入となります。
  • 当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある可能性がございます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

型番

未確定70件の候補があります。

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
販売単位
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
3
箱・パック
0.5
M3
M3×3
M3-3
10

1パック

1,000個入り

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
4
箱・パック
0.5
M3
M3×4
M3-4
10

1パック

1,000個入り

2,500( 2,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5
箱・パック
0.5
M3
M3×5
M3-5
10

1パック

1,000個入り

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
箱・パック
0.5
M3
M3×6
M3-6
10

1パック

1,000個入り

2,500( 2,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
箱・パック
0.5
M3
M3×8
M3-8
10

1パック

1,000個入り

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
箱・パック
0.5
M3
M3×10
M3-10
10

1パック

1,000個入り

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
4
箱・パック
0.7
M4
M4×4
M4-4
10

1パック

1,000個入り

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5
箱・パック
0.7
M4
M4×5
M4-5
10

1パック

1,000個入り

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
6
箱・パック
0.7
M4
M4×6
M4-6
10

1パック

1,000個入り

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
箱・パック
0.7
M4
M4×8
M4-8
10

1パック

1,000個入り

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
箱・パック
0.7
M4
M4×10
M4-10
10

1パック

1,000個入り

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
5
箱・パック
0.8
M5
M5×5
M5-5
10

1パック

1,000個入り

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
6
箱・パック
0.8
M5
M5×6
M5-6
10

1パック

1,000個入り

3,300( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
箱・パック
0.8
M5
M5×8
M5-8
10

1パック

1,000個入り

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
箱・パック
0.8
M5
M5×10
M5-10
10

1パック

1,000個入り

3,500( 3,850円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
5
箱・パック
1
M6
M6×5
M6-5
10

1パック

1,000個入り

5,100( 5,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
6
箱・パック
1
M6
M6×6
M6-6
10

1パック

1,000個入り

3,300( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
8
箱・パック
1
M6
M6×8
M6-8
10

1パック

1,000個入り

5,400( 5,940円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
箱・パック
1
M6
M6×10
M6-10
10

1パック

1,000個入り

3,900( 4,290円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
箱・パック
1
M6
M6×12
M6-12
10

1パック

1,000個入り

6,500( 7,150円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
8
箱・パック
1.25
M8
M8×8
M8-8
10

1パック

500個入り

3,750( 4,125円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
10
箱・パック
1.25
M8
M8×10
M8-10
10

1パック

500個入り

4,350( 4,785円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12
箱・パック
1.25
M8
M8×12
M8-12
10

1パック

500個入り

4,600( 5,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
15
箱・パック
1.5
M10
M10×15
M10-15
10

1パック

500個入り

5,750( 6,325円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
20
箱・パック
1.5
M10
M10×20
M10-20
10

1パック

300個入り

4,050( 4,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
20
箱・パック
1.75
M12
M12×20
M12-20
10

1パック

200個入り

11,900( 13,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
3
バラ(設定個数から購入可能)
0.5
M3
M3×3
M3-3
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
4
バラ(設定個数から購入可能)
0.5
M3
M3×4
M3-4
10

300個

5( 6円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5
バラ(設定個数から購入可能)
0.5
M3
M3×5
M3-5
10

300個

5( 6円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
バラ(設定個数から購入可能)
0.5
M3
M3×6
M3-6
10

300個

5( 6円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
バラ(設定個数から購入可能)
0.5
M3
M3×8
M3-8
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
バラ(設定個数から購入可能)
0.5
M3
M3×10
M3-10
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
12
バラ(設定個数から購入可能)
0.5
M3
M3×12
M3-12
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
4
バラ(設定個数から購入可能)
0.7
M4
M4×4
M4-4
10

300個

5( 6円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5
バラ(設定個数から購入可能)
0.7
M4
M4×5
M4-5
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
6
バラ(設定個数から購入可能)
0.7
M4
M4×6
M4-6
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
バラ(設定個数から購入可能)
0.7
M4
M4×8
M4-8
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
バラ(設定個数から購入可能)
0.7
M4
M4×10
M4-10
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
バラ(設定個数から購入可能)
0.7
M4
M4×12
M4-12
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
16
バラ(設定個数から購入可能)
0.7
M4
M4×16
M4-16
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
5
バラ(設定個数から購入可能)
0.8
M5
M5×5
M5-5
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
6
バラ(設定個数から購入可能)
0.8
M5
M5×6
M5-6
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
バラ(設定個数から購入可能)
0.8
M5
M5×8
M5-8
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
バラ(設定個数から購入可能)
0.8
M5
M5×10
M5-10
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
12
バラ(設定個数から購入可能)
0.8
M5
M5×12
M5-12
10

300個

8( 9円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
16
バラ(設定個数から購入可能)
0.8
M5
M5×16
M5-16
10

300個

10( 11円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
バラ(設定個数から購入可能)
0.8
M5
M5×20
M5-20
10

300個

11( 12円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
5
バラ(設定個数から購入可能)
1
M6
M6×5
M6-5
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
6
バラ(設定個数から購入可能)
1
M6
M6×6
M6-6
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
8
バラ(設定個数から購入可能)
1
M6
M6×8
M6-8
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
バラ(設定個数から購入可能)
1
M6
M6×10
M6-10
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
バラ(設定個数から購入可能)
1
M6
M6×12
M6-12
10

200個

8( 9円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20
バラ(設定個数から購入可能)
1
M6
M6×20
M6-20
10

100個

14( 15円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
25
バラ(設定個数から購入可能)
1
M6
M6×25
M6-25
10

100個

18( 20円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
6
バラ(設定個数から購入可能)
1.25
M8
M8×6
M8-6
10

200個

12( 13円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
8
バラ(設定個数から購入可能)
1.25
M8
M8×8
M8-8
10

200個

10( 11円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
10
バラ(設定個数から購入可能)
1.25
M8
M8×10
M8-10
10

200個

12( 13円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
12
バラ(設定個数から購入可能)
1.25
M8
M8×12
M8-12
10

200個

13( 14円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
16
バラ(設定個数から購入可能)
1.25
M8
M8×16
M8-16
10

100個

20( 22円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
20
バラ(設定個数から購入可能)
1.25
M8
M8×20
M8-20
10

100個

21( 23円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最小発注単位を設定しており単品は300個から購入いただけます。BOX(小箱)は1個から購入いただけます。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、 型番タブまたはWOSにてご確認ください。

(i)ご注意

  • 「E-BOX-GMSSU」は小箱販売、「E-GMSSU」は単品販売となります。
  • 「E-GMSSU」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GMSSU」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 「E-BOX-GMSSU」をご注文の場合、一部型式はパックでの納入となります。
  • 当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある可能性がございます。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

外形図・規格表

外形図
TYPE
材質
表面処理
購入単位
E-BOX-GMSSU
SUS304相当
小箱
E-GMSSU
1本

規格表

型式
E-BOX-GMSSU3-6
E-GMSSU6-12
M×P
(並目)
B
C
d(最大)
(最小)
3×0.5
1.5
1.2
1.4
4×0.7
2
1.5
2
5×0.8
2.5
2
2.5
6×1.0
3
2
3
8×1.25
4
3
5
10×1.5
5
4
6
12×1.75
6
4.8
8
■単品
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeL
EーGMSSU336
45
55
65
86
106
126
445
56
66
87
106
127
167
556
66
86
107
128
1610
2011
657
66
87
107
128
2014
2518
8612
810
1012
1213
1620
2021
2526
3049
101221
1523
2027
2540
3048
121563
2079
30108

■小箱
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価小箱入数
TypeL1本あたりの価格1箱
EーBOXーGMSSU332.42,4001,000本/箱
42.52,500
52.62,600
62.52,500
82.42,400
102.62,600
442.62,600
52.62,600
62.62,600
82.82,800
103.23,200
553.23,200
63.33,300
83.03,000
103.53,500
655.15,100
63.33,300
85.45,400
103.93,900
126.56,500
887.53,750500本/箱
108.74,350
129.24,600
101511.55,750
2013.54,050300本/箱
122059.511,900200本/箱
【特長】
・当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのステンレスボルトです。
 
当社類似品
BOX-MSSU
MSSU
エコノミーシリーズ
E-BOX-GMSSU
E-GMSSU
規格
JIS B1177
JIS B1177
製造
国内
海外
RoHS10
対応
対応
■当社類似品との価格比較 例)E-BOX-GMSSU4-6単位:円
 
数量
当社類似品
BOX-MSSU
MSSU
本商品
E-BOX-GMSSU
E-GMSSU
プライスダウン率
 
小口
(1本単位)
200~999個
11.0
6.0
45%
大口
(小箱単位)
1~2箱
(1,000個~2,000個)
5.0
2.6
48%
3箱~
(3,000個~)
5.0
2.4
52%
[ ! ]小箱入り数量は商品によって異なります。規格表をご確認ください。
■本商品の値引率詳細 例)E-BOX-GMSSU4-6
数量区分
標準対応
個別対応
小口(E-GMSSU:1本単位)
大口(E-BOX-GMSSU:小箱単位)
数量
200~999個
1~2箱
(1,000個~2,000個)
3~10箱
(3,000個~10,000個)
11箱~
(11,000個~)
値引率
標準単価
57%
60%
60%
[ ! ]小箱入り数量は商品によって異なります。規格表をご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 六角穴付止ねじ くぼみ先 ステンレス・小箱・単品販売のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
プーリーやカップリングにシャフトをとめるため
評価 4.0満足度:4.02024/11/05
他社より単価が安いため購入しましたが最少数量が多く余ってしまいました。試作品のためでしたので多少高額になっても少量の販売も検討いただけると助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました