(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVDN4
樹脂ナット PVDF クリーン ジュシナット

樹脂ナット PVDF PVDN4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

【特長】・フッ化ビニリデン樹脂は、ふっ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並み...

詳細情報を確認する

PVDN4 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVDN4

4
0.7
10

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ化ビニリデン樹脂は、ふっ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。
・連続使用温度150℃
・燃焼性UL94 V-0

外形図・規格表


Type[ M ]材質
PVDNPVDF(フッ化ビニリデン樹脂)


規格表

型式
PVDN3
型式M×PBH¥基準単価
TypeM
PVDN33×0.55.52.4110
44×0.773.2120
55×0.884120
66×1.0105130
88×1.25136.5160
1010×1.5178190
1212×1.751910260

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様



仕様・概要

ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能には影響ありません。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

PVDN4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂ナット PVDFの型番PVDN4のページです。
型番PVDN4に関する仕様情報を記載しております。

樹脂ナット PVDFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PVDN10
PVDN12
PVDN3
PVDN5
PVDN6
PVDN8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) ピッチ
(mm)

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10101.5

260円

( 286円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121.75

110円

( 121円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1030.5

120円

( 132円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050.8

130円

( 143円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1061

160円

( 176円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1081.25

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました