(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス クリーンステー SUS304

ステンレス クリーンステー SUS304

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,840円
税込単価
4,224円

扉を全開状態で保持するフラップステーです。【特長】・全開状態でさらに少し扉を持...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


No.部品名[ M ]材質[ S ]表面処理
ケースSUS304研磨-
アーム
アームブラケット
ケースブラケット
カバーABS樹脂-


規格表

型式
STYCV215
型式最大保持荷重
N(kgf)/1本
¥基準単価
STYCV215147(15)3,840
[ ! ]本体およびブラケットは左右どちらでも使用できます。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STYCV215

10

1個

3,840( 4,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

扉を全開状態で保持するフラップステーです。
【特長】
・全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除可能
・摺動部の樹脂パーツと樹脂カバーにより金属同士の摩耗を防止し、金属粉が飛散しにくい構造
・開き方は上開き
・全開保持仕様、左右兼用、耐縮荷重147N/1本
【用途】
・扉を全開で保持する箇所
・クリーンな環境に最適

納期・価格



価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~1920~5051~
値引率基準単価5%8%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。


納期

在庫品
翌日出荷
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様


・本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
・取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。
・2本使いも可能です。
・回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。

Loading...

STYCV215で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス クリーンステー SUS304の型番STYCV215のページです。
型番STYCV215に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス クリーンステー SUS304のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました