(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GVUL6-20
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 重荷重タイプ エコノミーシリーズ_アッシュクバネ_VUL

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 重荷重タイプ E-GVUL6-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
100円
税込単価
110円

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!ミス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 内径基準タイプのばねになりますので、内径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

E-GVUL6-20 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品概要

【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大68%割引き!!

【製品比較情報】
♢エコノミーシリーズ圧縮ばねは海外生産により大幅なコストダウンを実現。
♢内径基準タイプのばねになりますので、内径公差優先で製造されております。ご注意ください。
♢ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
項目当社類似品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回
製造国内海外
【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品本商品プライスダウン率
VUM6-15E-GVUM6-15
10204円110円46%
60204円77円62%
210204円66円68%
【値引率詳細例】
ご注文数量値引率
E-GVUL6-35
10~50
60~20030%
210~600040%
[ ! ]上表の価格表は24年3月時点の情報になります。
[ ! ]最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
外形図
寸法図
クローズエンド(*両端面無研削)クローズエンド(両端面研削)+0.6mm +0.1mm +0.8mm +0.1mm
内径Dφ8以下  自由長L±1mm
 φ10以上  ばね定数±10%
[ M ]材質  SUS304-WPB
規格表
注文例 型番
E-GVUM615
  
■E-GVUL:Fmax.(許容たわみ量)=L×40%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
ピッチ
(参考値)
密着長
(参考値)
総巻数
(参考値)
¥基準単価
TypeD-L
E-GVUL5ー156.20.665.88{0.60}2.54.87.0
95
2087.84{0.80}3.3
6ー157.40.765.88{0.60}2.16.38.0
100
2087.84{0.80}2.9
257.60.8109.8{1.00}2.310.412.0
301211.76{1.20}2.7
351413.72{1.40}3.2
120
8ー209.80.987.84{0.80}2.49.59.5
100
25109.8{1.00}2.9
3010.01.01211.76{1.20}2.514.013.0
351413.72{1.40}2.9
130
10ー2012.01.087.84{0.80}3.18.57.5
135
25109.8{1.00}3.8
3012.21.11211.76{1.20}3.212.710.5
140
351413.72{1.40}3.7
12ー2514.41.2109.8{1.00}2.912.69.5
351413.72{1.40}4.1
160
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]内径基準タイプは内径を優先的に確保しているため、外径は参考値になります。
[ ! ]ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
■E-GVUM:Fmax.(許容たわみ量)=L×35%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
ピッチ
(参考値)
密着長
(参考値)
総巻数
(参考値)
¥基準単価
TypeD-L
E-GVUM5ー156.60.85.315.39{1.57}2.36.87.5105
206.80.97.020.58{2.10}1.811.712.0
407.01.014.041.16{4.20}3.214.513.5125
6ー157.80.95.315.39{1.57}2.37.77.5110
207.020.58{2.10}3.0
258.01.08.825.68{2.62}2.811.010.0
3010.530.87{3.15}3.3
8ー2010.21.17.020.58{2.10}3.38.87.0115
258.825.68{2.62}4.2
3010.530.87{3.15}5.0
10ー2012.41.27.020.58{2.10}4.08.46.0145
2512.61.38.825.68{2.62}4.210.47.0
3010.530.87{3.15}5.0155
12ー2514.81.48.825.68{2.62}5.09.86.0150
16ー3519.61.812.335.97{3.67}5.814.47.0175
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]内径基準タイプは内径を優先的に確保しているため、外径は参考値になります。
[ ! ]ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
外径
D
外径基準タイプ
E-GUVE-GUYE-GURE-GUFE-GULE-GUTTE-GUME-GUHE-GUBB
2 0.05
{0.005}
0.20
{0.02}
0.30
{0.03}
0.50
{0.05}
    
30.05
{0.005}
0.098
{0.010}
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.1}
1.5
{0.15}
   
42.0
{0.2}
2.9
{0.3}
4.9
{0.5}
52.0
{0.2}
62.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
8
10 0.200
{0.020}
12     
13    2.0
{0.2}
2.9
{0.3}
9.8
{1.0}
19.6
{2.0}
16   0.49
{0.05}
 
20   0.98
{0.10}
2.90
{0.3}
 4.9
{0.5}
14.7
{1.5}
29.4
{3.0}
Fmax.F=
L×70%
F=
L×Fa%
F=
L×Fa%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×Fa%
F=
L×35%
F=
L×30%
F=
L×25%
内径
D
内径基準タイプ
E-GVURE-GVUFE-GVULE-GVUM
50.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.10}
2.94
{0.30}
6
8
10
12 
16  
Fmax.F=
L×60%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×35%
関連商品
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 極軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準 ステンレス 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUF、E-GUR、E-GUV、E-GUY タイプ:E-GUL、E-GUTT タイプ:E-GUH、E-GUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:50円~ 単価:50円~ 単価:55円~
 
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 極重荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレス 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレス 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUBB タイプ:E-GVUF、E-GVUR タイプ:E-GVUL、E-GVUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:105円~ 単価:85円~ 単価:95円~

型番リスト

型番
自由長 L(mm)
外径 D(またはD1)(φ)
線径(φ)
許容荷重(範囲指定)(N)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)
内径 D(φ)
総巻数 Nt※参考値
許容たわみ量(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GVUL6-20

20
7.4
0.7
4.51~8.50
7.84
0.98
6.3
12
6
8
8
10

10個

100( 110円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 内径基準タイプのばねになりますので、内径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意事項

使用上の注意
使用温度
ステンレス鋼製……-10~100℃
*上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

Loading...

E-GVUL6-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 重荷重タイプの型番E-GVUL6-20のページです。
型番E-GVUL6-20に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 重荷重タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-GVUL10-35
E-GVUL12-25
E-GVUL12-35
E-GVUL6-25
E-GVUL6-30
E-GVUL6-35
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自由長 L
(mm)
外径 D(またはD1)
(φ)
線径
(φ)
許容荷重(範囲指定)
(N)
最大荷重
(N)
ばね定数
(N/mm)
密着長
(mm)
最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)
(mm)
内径 D
(φ)
総巻数 Nt※参考値 許容たわみ量
(mm)

140円

( 154円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103512.21.18.51~16.0013.720.9812.7211010.514

140円

( 154円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102514.41.28.51~16.009.80.9812.615129.510

160円

( 176円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103514.41.28.51~16.0013.720.9812.621129.514

100円

( 110円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10257.60.88.51~16.009.80.9810.41561210

100円

( 110円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10307.60.88.51~16.0011.760.9810.41861212

120円

( 132円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10357.60.88.51~16.0013.720.9810.42161214

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました