(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GVUF5-15
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 軽荷重タイプ エコノミーシリーズ_アッシュクバネ_VUF

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 軽荷重タイプ E-GVUF5-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
90円
税込単価
99円

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!ミス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 内径基準タイプのばねになりますので、内径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

E-GVUF5-15 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品概要

【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大68%割引き!!

【製品比較情報】
♢エコノミーシリーズ圧縮ばねは海外生産により大幅なコストダウンを実現。
♢内径基準タイプのばねになりますので、内径公差優先で製造されております。ご注意ください。
♢ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
項目当社類似品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回
製造国内海外
【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品本商品プライスダウン率
VUR8-20E-GVUR8-20
10169円90円47%
60169円63円63%
210169円54円68%
【値引率詳細例】
ご注文数量値引率
E-GVUF5-15
10~50
60~20030%
210~600040%
[ ! ]上表の価格表は24年3月時点の情報になります。
[ ! ]最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
外形図
寸法図
クローズエンド(*両端面無研削)クローズエンド(両端面研削)+0.6mm +0.1mm +0.8mm +0.1mm
内径D  自由長L ばね定数 
φ8以下  

L=50以下 ±1mm

 ±10%
φ10以上  

L=60   ±2mm

  
[ M ]材質  SUS304-WPB
規格表
注文例 型番
E-GVUR820
■E-GVUR:Fmax(許容たわみ量)=L×60%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
ピッチ
(参考値)
密着長
(参考値)
総巻数
(参考値)
¥基準単価
TypeD-L
E-GVUR5ー15*5.90.4592.65{0.27}1.75.010.0
85
20*123.53{0.36}2.2
25*6.00.50154.41{0.45}1.97.514.0
30*185.29{0.54}2.3
6ー15*7.00.5092.65{0.27}1.95.09.0
90
20*7.10.55123.53{0.36}2.06.611.0
25*154.41{0.45}2.5
30*185.29{0.54}3.0
35*7.20.60216.17{0.63}2.79.014.0
115
40*247.06{0.72}3.0
60*7.40.703610.59{1.08}2.518.225.0
8ー20*9.30.65123.53{0.36}2.46.89.5
90
25*154.41{0.45}2.9
30*9.40.70185.29{0.54}2.79.112.0
35*216.17{0.63}3.2
120
40*247.06{0.72}3.6
60*9.60.803610.58{1.08}3.216.820.0
150
10ー20*11.40.70123.53{0.36}3.35.67.0
95
25*11.50.75154.41{0.45}3.17.59.0
30*11.60.80185.29{0.54}2.710.412.0
130
35*216.17{0.63}3.2
40*247.06{0.72}3.6
12ー25*13.60.80154.41{0.45}3.67.28.0
16ー35*18.01.00216.17{0.63}4.79.58.5
150
40*247.06{0.72}5.3
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]内径基準タイプは内径を優先的に確保しているため、外径は参考値になります。
[ ! ]ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
■E-GVUF:Fmax.(許容たわみ量)=L×45%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式外径D1
(参考値)
線径
d
F
max.
N{kgf}
max.
ピッチ
(参考値)
密着長
(参考値)
総巻数
(参考値)
¥基準単価
TypeD-L
E-GVUF5ー15*6.00.56.83.33{0.34}2.34.37.5
90
6ー15 7.20.66.83.33{0.34}1.96.09.0
95
20 9.04.41{0.45}2.5
25 11.35.49{0.56}3.1
8ー20 9.40.79.04.41{0.45}3.16.07.5
10ー40 11.80.918.08.82{0.90}4.49.910
130
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]内径基準タイプは内径を優先的に確保しているため、外径は参考値になります。
[ ! ]ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
外径
D
外径基準タイプ
E-GUVE-GUYE-GURE-GUFE-GULE-GUTTE-GUME-GUHE-GUBB
2 0.05
{0.005}
0.20
{0.02}
0.30
{0.03}
0.50
{0.05}
    
30.05
{0.005}
0.098
{0.010}
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.1}
1.5
{0.15}
   
42.0
{0.2}
2.9
{0.3}
4.9
{0.5}
52.0
{0.2}
62.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
8
10 0.200
{0.020}
12     
13    2.0
{0.2}
2.9
{0.3}
9.8
{1.0}
19.6
{2.0}
16   0.49
{0.05}
 
20   0.98
{0.10}
2.90
{0.3}
 4.9
{0.5}
14.7
{1.5}
29.4
{3.0}
Fmax.F=
L×70%
F=
L×Fa%
F=
L×Fa%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×Fa%
F=
L×35%
F=
L×30%
F=
L×25%
内径
D
内径基準タイプ
E-GVURE-GVUFE-GVULE-GVUM
50.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.10}
2.94
{0.30}
6
8
10
12 
16  
Fmax.F=
L×60%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×35%
関連商品
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 極軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準 ステンレス 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUF、E-GUR、E-GUV、E-GUY タイプ:E-GUL、E-GUTT タイプ:E-GUH、E-GUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:50円~ 単価:50円~ 単価:55円~
 
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 極重荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレス 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレス 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUBB タイプ:E-GVUF、E-GVUR タイプ:E-GVUL、E-GVUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:105円~ 単価:85円~ 単価:95円~

型番リスト

型番
自由長 L(mm)
外径 D(またはD1)(φ)
線径(φ)
許容荷重(範囲指定)(N)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
端面状態
最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)
内径 D(φ)
総巻数 Nt※参考値
許容たわみ量(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GVUF5-15

15
6
0.5
1.51~4.50
3.33
0.49
4.3
研削なし
8.2
5
7.5
6.8
10

10個

90( 99円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 内径基準タイプのばねになりますので、内径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意事項

使用上の注意
使用温度
ステンレス鋼製……-10~100℃
*上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

Loading...

E-GVUF5-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 軽荷重タイプの型番E-GVUF5-15のページです。
型番E-GVUF5-15に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 内径基準ステンレス 軽荷重タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
E-GVUF10-40
E-GVUF6-15
E-GVUF6-20
E-GVUF6-25
E-GVUF8-20
E-GVUR10-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自由長 L
(mm)
外径 D(またはD1)
(φ)
線径
(φ)
許容荷重(範囲指定)
(N)
最大荷重
(N)
ばね定数
(N/mm)
密着長
(mm)
端面状態 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)
(mm)
内径 D
(φ)
総巻数 Nt※参考値 許容たわみ量
(mm)

130円

( 143円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104011.80.98.51~16.008.820.499.9研削あり22101018

95円

( 105円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10157.20.61.51~4.503.330.496研削あり8.2696.8

95円

( 105円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10207.20.61.51~4.504.410.496研削あり11699

95円

( 105円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10257.20.64.51~8.505.490.496研削あり13.76911.3

95円

( 105円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10209.40.71.51~4.504.410.496研削あり1187.59

95円

( 105円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102011.40.71.51~4.503.530.295.6研削なし810712

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました