(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GUBB4-10
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 極重荷重タイプ エコノミーシリーズ_アッシュクバネ_UBB

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 極重荷重タイプ E-GUBB4-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
105円
税込単価
116円

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!ミス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

E-GUBB4-10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品概要

【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大68%割引き!!

【製品比較情報】
♢エコノミーシリーズ圧縮ばねは海外生産により大幅なコストダウンを実現。
♢外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
♢ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
項目当社類似品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回
製造国内海外
【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品本商品プライスダウン率
UBB10-25E-GUBB10-25
10314円170円46%
60314円119円62%
210314円102円68%
【値引率詳細例】
ご注文数量値引率
E-GUBB10-15
10~50
60~20030%
210~600040%

[ ! ]上表の価格表は24年3月時点の情報になります。
[ ! ]最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
外形図
寸法図クローズエンド(両端面研削)クローズエンド(*両端面無研削)0 -0.5mm 0 -0.8mm
外径Dφ10以下  自由長L±1.5mm
 φ12以上  ばね定数±10%
[ M ]材質  SUS304-WPB
規格表
注文例型番
 E-GUBB10-25
■E-GUBB:Fmax.(許容たわみ量)=L×25%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
基準
単価
TypeD-L
E-GUBB4ー100.657.02.5012.3{1.30}25105
150.7010.33.7518.4{1.90}
200.7514.45.0024.5{2.50}130
5ー50.602.91.256.1{0.63}
100.756.92.5012.3{1.30}
150.809.83.7518.4{1.90}
200.8513.45.0024.5{2.50}135
6ー100.906.82.5024.5{2.50}
151.0010.53.7536.8{3.80}
201.1014.65.0049.0{5.00}
8ー101.106.92.5024.5{2.50}150
151.209.93.7536.8{3.80}
201.3014.05.0049.0{5.00}
2514.56.2561.3{6.30}155
10ー101.307.22.5024.5{2.50}165
151.4010.23.7536.8{3.80}
201.5013.95.0049.0{5.00}
2516.16.2561.3{6.30}170
12ー151.509.43.7536.8{3.80}180
201.6012.45.0049.0{5.00}
301.8020.37.5073.5{7.50}190
13ー151.809.53.7573.5{7.50}205
201.9012.95.0098.1{100}
252.0017.06.25123.0{12.5}
302.1020.57.50147.0{15.00}210
402.3028.210.00196.0{20.00}
16ー302.4021.07.50147.0{15.00}255
20ー252.9016.76.25184.0{18.80}270
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
  必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しています。
●巻き数の求め方(参考値):総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
 
■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
外径
D
外径基準タイプ
E-GUVE-GUYE-GURE-GUFE-GULE-GUTTE-GUME-GUHE-GUBB
2 0.05
{0.005}
0.20
{0.02}
0.30
{0.03}
0.50
{0.05}
    
30.05
{0.005}
0.098
{0.010}
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.1}
1.5
{0.15}
   
42.0
{0.2}
2.9
{0.3}
4.9
{0.5}
52.0
{0.2}
62.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
8
10 0.200
{0.020}
12     
13    2.0
{0.2}
2.9
{0.3}
9.8
{1.0}
19.6
{2.0}
16   0.49
{0.05}
 
20   0.98
{0.10}
2.90
{0.3}
 4.9
{0.5}
14.7
{1.5}
29.4
{3.0}
Fmax.F=
L×70%
F=
L×Fa%
F=
L×Fa%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×Fa%
F=
L×35%
F=
L×30%
F=
L×25%
 
内径
D
内径基準タイプ
E-GURVE-GVUFE-GVULE-GVUM
50.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.10}
2.94
{0.30}
6
8
10
12 
16  
Fmax.F=
L×60%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×35%
関連商品
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレスタイプ 極軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準 ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUF、E-GUR、E-GUV、E-GUY タイプ:E-GUL、E-GUTT タイプ:E-GUH、E-GUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:50円~ 単価:50円~ 単価:55円~
 
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUBB タイプ:E-GVUF、E-GVUR タイプ:E-GVUL、E-GVUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:105円~ 単価:85円~ 単価:95円~

型番リスト

型番
自由長 L(mm)
外径 D(またはD1)(φ)
線径(φ)
許容荷重(範囲指定)(N)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)
内径 D(φ)
総巻数 Nt※参考値
許容たわみ量(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GUBB4-10

10
4
0.65
8.51~16.00
12.3
4.9
7
7.5
2.7
9.7
2.5
10

10個

105( 116円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意事項

使用上の注意
使用温度
ステンレス鋼製……-10~100℃
*上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

Loading...

E-GUBB4-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 極重荷重タイプの型番E-GUBB4-10のページです。
型番E-GUBB4-10に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 極重荷重タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
ボタンスイッチに使用
評価 5.0満足度:5.02024/10/18
普段はノーマルの物を使用していますが、ノーマルの物と特に違いは感じませんでした。
コスパもよく、納期、使用感が変わらないのでこれからはこちらに移行しようかと思っています。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
E-GUBB10-25
E-GUBB12-15
E-GUBB12-20
E-GUBB4-15
E-GUBB4-20
E-GUBB5-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自由長 L
(mm)
外径 D(またはD1)
(φ)
線径
(φ)
許容荷重(範囲指定)
(N)
最大荷重
(N)
ばね定数
(N/mm)
密着長
(mm)
最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)
(mm)
内径 D
(φ)
総巻数 Nt※参考値 許容たわみ量
(mm)

170円

( 187円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1025101.550.01~73.0061.39.816.118.7579.76.25

180円

( 198円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1015121.530.01~50.0036.89.89.411.2595.23.75

180円

( 198円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020121.630.01~50.00499.812.4158.86.75

105円

( 116円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101540.716.01~30.0018.44.910.311.252.613.73.75

130円

( 143円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102040.7516.01~30.0024.54.914.4152.518.25

130円

( 143円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101050.758.51~16.0012.34.96.97.53.58.22.5

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました