(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E-GUL2-15
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 軽荷重タイプ エコノミーシリーズ_アッシュクバネ_UL

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 軽荷重タイプ E-GUL2-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
110円
税込単価
121円

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!ミス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

E-GUL2-15 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品概要

【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大68%割引き!!

【製品比較情報】
♢エコノミーシリーズ圧縮ばねは海外生産により大幅なコストダウンを実現。
♢外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
♢ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
項目当社類似品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回
製造国外海外
【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品本商品プライスダウン率
UL6-10E-GUL6-10
10102円55円46%
210102円39円62%
510102円33円68%
【値引率詳細例】
ご注文数量値引率
E-GUTT5-15
10~200
210~50030%
510~600040%
[ ! ]上表の価格表は24年3月時点の情報になります。
[ ! ]最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
外形図
寸法図
クローズエンド(*両端面無研削)クローズエンド(両端面研削)0 -0.5mm 0 -0.8mm
外径Dφ10以下  自由長L±1mm
 φ12以上  ばね定数±10%
[ M ]材質  SUS304-WPB
規格表
注文例 型番
E-GUTT5-15
■E-GUL:Fmax.(許容たわみ量)=L×40%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
基準
単価
TypeD-L
E-GUL2ー5*0.201.6520.98{0.1}40
110
10*0.265.0741.96{0.2}
15*62.94{0.3}
3ー5*0.302.0022{0.2}
55
10*0.353.7043.9{0.4}
15*0.406.6065.9{0.6}
20*87.8{0.8}
25*0.4511.70109.8{1.0}
30*1211.8{1.2}
4ー5*0.352.1022{0.2}
10*0.455.3043.9{0.4}
15*65.9{0.6}
20*0.508.0087.8{0.8}
25*109.8{1.0}
30*0.5512.701211.8{1.2}
40 0.6019.801615.7{1.6}
5ー5*0.402.2022{0.2}
10*0.504.7543.9{0.4}
15*65.9{0.6}
20*0.556.8887.8{0.8}
25*109.8{1.0}
60
30 0.6514.951211.8{1.2}
40 1615.7{1.6}
6ー5*0.452.3022{0.2}
55
10*0.554.4043.9{0.4}
15*65.9{0.6}
20 0.658.5087.8{0.8}
25 109.8{1.0}
60
30 0.7012.601211.8{1.2}
35 1413.7{1.4}
8ー10 0.654.6043.9{0.4}
65
15 0.758.3065.9{0.6}
20 87.8{0.8}
25 109.8{1.0}
70
30 0.8010.401211.8{1.2}
35 1413.7{1.4}
40 1615.7{1.6}
10ー10 0.754.7043.9{0.4}
75
15 0.806.2065.9{0.6}
20 87.8{0.8}
25 0.909.50109.8{1.0}
30 1211.8{1.2}
35 1413.7{1.4}
50 1.0015.502019.6{2.0}
12ー15 0.906.7565.9{0.6}
130
20 1.0010.0087.8{0.8}
25 109.8{1.0}
13ー20 1.008.2587.8{0.8}
80
30 1.1012.101211.8{1.2}
40 1615.7{1.6}
16ー15 1.107.7065.9{0.6}
90
25 1.2010.80109.8{1.0}
20ー30 1.7012.801235.3{3.6}
110
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しています。
・巻き数の求め方(参考値):総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
■E-GUTT:Fmax.(許容たわみ量)=L×Fa%
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式d密着長
(参考値)
F
max.
N {kgf}
max.
Fa%
基準
単価
TypeD-L
E-GUTT 3ー5*0.352.8022.9{0.3}40
65
10*0.404.8045.9{0.6}
15*0.458.3068.8{0.9}
20*68.8{0.9}30
4ー5*0.402.6022.9{0.3}40
10*0.453.9045.9{0.6}
15*0.506.0068.8{0.9}
20*0.559.40811.8{1.2}
30 0.6014.401014.7{1.5}33
75
5ー5*0.452.6022.9{0.3}40
65
10*0.503.6045.9{0.6}
15 0.607.5068.8{0.9}
70
20 811.8{1.2}
25 0.6510.701014.7{1.5}
75
30 0.7015.401217.7{1.8}
6ー5*0.502.4023.9{0.4}
10 0.604.2047.8{0.8}
15 0.707.40611.8{1.2}
20 815.7{1.6}
25 0.8013.601019.6{2.0}
30 1223.5{2.4}
35 0.8517.501427.5{2.8}
90
45 0.9023.401835.3{3.6}
8ー10 0.755.3047.8{0.8}
80
15 611.8{1.2}
20 0.9010.40815.7{1.6}
25 1019.6{2.0}
30 1.0017.001223.5{2.4}
35 1427.5{2.8}
100
40 1631.4{3.2}
10ー10 0.855.1047.8{0.8}
15 611.8{1.2}
20 1.009.50815.7{1.6}
25 1019.6{2.0}
30 1.1014.301223.5{2.4}
35 1427.5{2.8}
110
13ー15 1.005.75611.8{1.2}
115
20 1.2010.50815.7{1.6}
25 1019.6{2.0}
30 1.3015.001223.5{2.4}
120
35 1427.5{2.8}
40 1.4020.301631.4{3.2}
16ー15 1.207.20611.8{1.2}
160
20 1.309.10815.7{1.6}
25 1019.6{2.0}
30 1.4012.301223.5{2.4}
170
35 1.5016.501427.5{2.8}
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
[ ! ]*印は両端面無研削です。
[ ! ]密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。
[ ! ]外径基準タイプは外径を優先的に確保しています。
・巻き数の求め方(参考値):総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
■ばね定数 N/mm{kgf/mm}
外径
D
外径基準タイプ
E-GUVE-GUYE-GURE-GUFE-GULE-GUTTE-GUME-GUHE-GUBB
2 0.05
{0.005}
0.20
{0.02}
0.30
{0.03}
0.50
{0.05}
    
30.05
{0.005}
0.098
{0.010}
0.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.1}
1.5
{0.15}
   
42.0
{0.2}
2.9
{0.3}
4.9
{0.5}
52.0
{0.2}
62.9
{0.3}
5.9
{0.6}
9.8
{1.0}
8
10 0.200
{0.020}
12     
13    2.0
{0.2}
2.9
{0.3}
9.8
{1.0}
19.6
{2.0}
16   0.49
{0.05}
 
20   0.98
{0.10}
2.90
{0.3}
 4.9
{0.5}
14.7
{1.5}
29.4
{3.0}
Fmax.F=
L×70%
F=
L×Fa%
F=
L×Fa%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×Fa%
F=
L×35%
F=
L×30%
F=
L×25%
内径
D
内径基準タイプ
E-GVURE-GVUFE-GVULE-GVUM
50.29
{0.03}
0.49
{0.05}
0.98
{0.10}
2.94
{0.30}
6
8
10
12 
16  
Fmax.F=
L×60%
F=
L×45%
F=
L×40%
F=
L×35%
関連商品
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 極軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準 ステンレス 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUF、E-GUR、E-GUV、E-GUY タイプ:E-GUL、E-GUTT タイプ:E-GUH、E-GUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:50円~ 単価:50円~ 単価:55円~
 
【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
外径基準ステンレス 極重荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレス 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ】 圧縮ばね
内径基準ステンレス 重荷重タイプ
関連商品 関連商品 関連商品
タイプ:E-GUBB タイプ:E-GVUF、E-GVUR タイプ:E-GVUL、E-GVUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:105円~ 単価:85円~ 単価:95円~

型番リスト

型番
自由長 L(mm)
外径 D(またはD1)(φ)
線径(φ)
許容荷重(範囲指定)(N)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
端面状態
最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)
内径 D(φ)
総巻数 Nt※参考値
許容たわみ量(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-GUL2-15

15
2
0.26
1.51~4.50
2.94
0.5
5.07
研削なし
9
1.48
18.5
6
10

10個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より最大68%割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
  • ご注文数量が200個以上の場合、数量過多で納品されることがございます。予めご了承ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意事項

使用上の注意
使用温度
ステンレス鋼製……-10~100℃
*上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

Loading...

E-GUL2-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 軽荷重タイプの型番E-GUL2-15のページです。
型番E-GUL2-15に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 圧縮ばね 外径基準ステンレス 軽荷重タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
ばね作用を要する部品
評価 5.0満足度:5.02023/10/03
外径、線径、自由長などこれだけ種類が豊富にあればまず満足いくと思います。材質もSUS304ですのでさびることもなく使えます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
E-GUL10-25
E-GUL10-30
E-GUL10-35
E-GUL2-5
E-GUL20-30
E-GUL3-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自由長 L
(mm)
外径 D(またはD1)
(φ)
線径
(φ)
許容荷重(範囲指定)
(N)
最大荷重
(N)
ばね定数
(N/mm)
密着長
(mm)
端面状態 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)
(mm)
内径 D
(φ)
総巻数 Nt※参考値 許容たわみ量
(mm)

75円

( 83円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1025100.98.51~16.009.80.989.5研削あり158.29.510

75円

( 83円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1030100.98.51~16.0011.80.989.5研削あり188.29.512

75円

( 83円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1035100.98.51~16.0013.70.989.5研削あり218.29.514

110円

( 121円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10520.2~1.500.980.51.65研削なし31.67.22

110円

( 121円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1030201.730.01~50.0035.32.912.8研削あり1816.66.512

55円

( 61円 )
10個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101030.351.51~4.503.90.983.7研削なし62.39.54

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました