(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 位置決めピン ストレート フリー指定タイプ

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 位置決めピン ストレート フリー指定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【10個から購入可能!】外径を0.01mm単位で選べ、20,000個まで確定納...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS対応品です。
  • 2,000個以上のご注文はバレル研磨仕上げとなります。角部がやや丸みを帯びることがございますが、寸法への影響はありません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

  ●テーパ ●球面 ●フラット
[ ! ]テーパタイプ、球面タイプは、L=全長ではありません。ご注意ください。
[ ! ]球面タイプの先端球面部長さは一般公差中級より短くなる場合があります。
[ ! ]2,000個以上のご注文はバレル研磨仕上げとなります。角部がやや丸みを帯びることがございますが、寸法への影響はありません。

規格表

Type先端形状[ M ]材質[ S ]表面処理
E-GSLPXテーパSUS304
E-GSLPQ球面
E-GSLPFフラット
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番D
指定0.01mm単位
L
指定0.1mm単位
m¥基準単価
TypeD公差E−GSLPXE−GSLPQE−GSLPF
E−GSLPX(テーパ)
E−GSLPQ(球面)
E−GSLPF(フラット)
P(p6)
G(g6)
0.50~0.993.0~10.00.2680782680
1.00~2.003.0~20.00.5400440380
2.01~3.003.0~30.01320352304
3.01~4.004.0~40.0372410354
4.01~5.005.0~40.0400440392
5.01~6.006.0~40.01.5416458400
6.01~7.006.0~40.0480510470
7.01~8.006.0~40.02480510470
8.01~9.006.0~40.0530550520
9.01~10.006.0~40.02.5530550520
型番DL
E-GSLPXP
E-GSLPFG

D5
D0.5

L10
L3
■公差表
Dp6g6
0.50~3.00+0.012
+0.006
-0.002
-0.008
3.01~6.00+0.020
+0.012
-0.004
-0.012
6.01~10.00+0.024
+0.015
-0.005
-0.014

商品特長

特長1:先端形状を3種取り揃えた、ストレート形状の位置決めピンです。
特長2:軸径寸法は0.01mm単位で指定でき、公差p6、g6を選択できます。
特長3:20,000個まで確定納期でご提供します。さらに当社類似品と比較し価格を抑えることができました。
特長4:テーパは両端同形状を採用し、組付け時の向き管理の手間を削減できます。

製品比較情報

 当社類似品
SLPSTA
エコノミーシリーズ
E−GSLPX
材質SUS304SUS304
表面処理なしなし
軸径範囲1.00~10.000.50~10.00
軸径公差m6、p6、g6、h7p6、g6
テーパ部長さ0.1mm単位指定固定
テーパ角度選択(15°、30°、45°、60°)固定(15°)
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較
 
プライスダウン率
数量
1個あたり
プライスダウン率
1
購入不可
10
-
100
20%
500
38%
1,000
70%
4,000
72%
6,000
73%
10,000
78%
価格例(24年10月時点)
数量
当社類似品
エコノミーシリーズ当社類似品比
SLPSTAG3-L15-E1-A15
E-GSLPXG-D3.00-L15.0プライスダウン率
1
1,000円
購入不可
-
10
1,000円
320円
68%
100
700円
260円
63%
500
450円
200円
56%
1,000
450円
100円
78%
4,000
450円
92円
80%
6,000
450円
88円
80%
10,000
450円
72円
84%

各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。

型番リスト

型番
導入側先端タイプ
外径公差
外径 D(mm)
取付側公差
L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フラット
g6
0.5 ~ 10
g6
3 ~ 40
10

10個

-( - )

3日目

フラット
p6
0.5 ~ 10
p6
3 ~ 40
10

10個

-( - )

3日目

球面
g6
0.5 ~ 10
g6
3 ~ 40
10

10個

-( - )

3日目

球面
p6
0.5 ~ 10
p6
3 ~ 40
10

10個

-( - )

3日目

テーパ
g6
0.5 ~ 10
g6
3 ~ 40
10

10個

-( - )

3日目

テーパ
p6
0.5 ~ 10
p6
3 ~ 40
10

10個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【10個から購入可能!】
外径を0.01mm単位で選べ、20,000個まで確定納期でご提供します。
※最小注文数量(10個~)が設定されています。型番タブまたはWOSにてご確認ください。

(i)ご注意

  • 本商品はRoHS対応品です。
  • 2,000個以上のご注文はバレル研磨仕上げとなります。角部がやや丸みを帯びることがございますが、寸法への影響はありません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 位置決めピン ストレート フリー指定タイプのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
金属治具の位置決め
評価 5.0満足度:5.02025/05/07
金属治具の位置決め用ピンとして購入。安価で即納であったので、今後も使用していきたいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

位置決めピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました