(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード センター ミドル

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード センター ミドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
660円 ~ 2,590円
税込価格
726円 ~ 2,849円

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

丸フランジ 二面フランジ dr=6~13 dr=16~30
Type外筒ボール保持器使用雰囲気温度[ A ]付属品
丸フランジ二面フランジ[ M ]材質[ H ]硬度[ S ]表面処理[ M ]材質[ M ]材質
C-LHMRDC-LHMCDSUJ2相当58HRC〜SUJ2相当樹脂-20〜 80℃シール[ M ]材質
ニトリルゴム

規格表

 型式(Type・dr)
注文例C-LHMRD20
 C-LHMCD30
 
dr
 
D
 
L
(ℓ)
H
(T)
d
d1
t
P.C.D.
F
A
K
偏芯(mm)
(最大)
ボール
条列

直角度
基本定格荷重
参考質量(g)
 
 
 
 
 
 
 
許容差
 
許容差
 
許容差
C(動)N
Co(静)N
丸フランジ
二面フランジ
 
 
 
 
 
 
60 
ー0.010
120 
ー0.013
29
±0.6
12
28
5
3.5
6
3.1
20
20
18
0.03
4
0.03
226
310
27
24
815
37
16
32
24
24
21
310
452
47
43
10190 
ー0.016
47
20.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
29
25
508
718
85
77
1221
42
32
32
27
634
814
89
81
1323
43
33
33
29
640
826
109
102
1628
56
25
48
38
22
31
34
5
1164
1448
157
149
200 
ー0.012
320 
ー0.019
65
28.5
54
8
5.5
9
5.1
43
24
36
38
0.04
0.04
1554
2068
232
219
2540
83
37.5
62
51
32
40
46
6
1725
3068
481
452
3045
90
40
74
10
6.6
11
6.1
60
35
49
51
2440
3974
560
494
*D部とフランジ取付面の直角度
[ ! ]納品時に防錆油を塗布しています。
[ ! ]フランジ型高さ調整スペーサは>>こちらよりお選びいただけます。
[ ! ]シャフト・ハウジング公差は「軸径・ハウジング径の推奨公差」をご確認下さい。

■価格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
フランジ形状丸フランジ二面フランジ
drCーLHMRDCーLHMCD
6660750
8660750
10700790
12740840
13800910
169301,060
201,1101,250
251,6701,850
302,3602,590
商品概要
【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大50%割引き!!

【製品比較情報】
♢当社類似品と規格の差異が一部ございます。選定時はご注意の上ご使用ください。
 内径(dr)、外径(D)の寸法許容差を当社類似品と同等許容差へ精度向上しました。
 当社類似品
LHMCD20
エコノミーシリーズ
CーLHMCD20
内径許容差 0
ー0.012
 0
ー0.012
外径許容差 0
ー0.019
 0
ー0.019
全長許容差±0.3±0.6
偏芯(最大)0.020.04
*直角度0.020.04
*D部とフランジ取付面の直角度
【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品本商品プライス
LHMRD20C-LHMRD20ダウン率
11880111041%
51169299941%
101154177750%
■値引率詳細例
ご注文数量
値引率
C-LHMRD20
1~30
31~100
10%
101~
30%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。

型番リスト

型番
フランジ形状
内接円径 dr(φ)
基本定格荷重 動定格(N)
全長 L(mm)
外径 D(φ)
基本定格荷重 静定格(N)
内接円形許容差(マイナス側)(mm)
偏心(μm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
二面フランジ
6
226
29
12
310
-0.013
30
10

1個

750( 825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

二面フランジ
8
310
37
15
452
-0.013
30
10

1個

750( 825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

二面フランジ
10
508
47
19
718
-0.013
30
10

1個

790( 869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

二面フランジ
12
634
47
21
814
-0.013
30
10

1個

840( 924円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

二面フランジ
13
640
47
23
826
-0.013
30
10

1個

910( 1,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

二面フランジ
16
1164
56
28
1448
-0.013
30
10

1個

1,060( 1,166円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

二面フランジ
20
1554
65
32
2068
-0.015
40
10

1個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

二面フランジ
25
1725
83
40
3068
-0.015
40
10

1個

1,850( 2,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

二面フランジ
30
2440
90
45
3974
-0.015
40
10

1個

2,590( 2,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸フランジ
6
226
29
12
310
-0.013
30
10

1個

660( 726円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸フランジ
8
310
37
15
452
-0.013
30
10

1個

660( 726円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸フランジ
10
508
47
19
718
-0.013
30
10

1個

700( 770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸フランジ
12
634
47
21
814
-0.013
30
10

1個

740( 814円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸フランジ
13
640
47
23
826
-0.013
30
10

1個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸フランジ
16
1164
56
28
1448
-0.013
30
10

1個

930( 1,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸フランジ
20
1554
65
32
2068
-0.015
40
10

1個

1,110( 1,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸フランジ
25
1725
83
40
3068
-0.015
40
10

1個

1,670( 1,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

丸フランジ
30
2440
90
45
3974
-0.015
40
10

1個

2,360( 2,596円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅値引き!
内径・L寸など外形公差を緩和した中精度リニアブッシュです。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意・禁止事項
■定期メンテナンス
①グリース潤滑は使用前にリニアブッシュ内面のボール列にグリースを塗りこみ、その後は適時給油してください。
グリースは、リニアブッシュの鋼球と転動面(シャフト·ブッシュ)の表面に油膜を形成し、摩擦を小さくして焼付けを防止する効果があります。
グリースの減少及び劣化は、リニアブッシュの寿命に大きく影響します。
②推奨給油グリース:リチウム系石けん基グリース
③推奨給油間隔:通常6ヶ月ごと
走行距離が長い場合は3ヶ月ごと、期間内に1000kmを超える場合は1000kmごとの給油をお薦めします。
④リニアブッシュにモーメント荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。
ダブルタイプまたは複数のシングルタイプのご使用を推奨します。

■防塵対策
リニアブッシュの内部に異物・ホコリが入ると鋼球の循環に支障を来たし、思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。
過酷な環境下の使用時に、防塵カバーや保護カバーなどを取り付けてください。

■ミスミリニアブシュには、g6公差の焼入れシャフトを推奨します。
使用方法
図解使用方法説明
使用方法リニアブッシュに荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。
ダブルタイプまたは複数のシングルタイプのご使用を推奨します。
使用方法リニアブシュは構造上回転運動には適しておりません。無理に回転させると破損の原因となりますのでご注意ください。
使用方法リニアブシュは抜き差しを繰り返す用途には適しておりません。
使用方法リニアブシュにシャフトを挿入する際、シャフトをこじった状態で挿入するとボールが脱落したり、リテーナを変形させますので芯を合わせて静かに組み込んでください。
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについて、防錆性能を参照してください。

リニアブッシュ寿命計算
リニアブッシュ寿命計算

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ スタンダード センター ミドルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました