(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ コンパクト シングル

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ コンパクト シングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
510円 ~ 960円
税込価格
561円 ~ 1,056円

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

二面フランジ dr=6~13 dr=16~30
Type
外筒
ボール
保持器
使用雰囲気温度
[ A ]付属品
二面フランジ
[ M ]材質
[ H ]硬度
[ S ]表面処理
[ M ]材質
[ M ]材質
C-LHCK
SUJ2相当
58HRC〜
SUJ2相当
樹脂
−20〜80℃
シール[ M ]材質
ニトリルゴム
C-LHCKM
無電解ニッケルメッキ

規格表

注文例 型式(Type・dr)
 C-LHCK6
 C-LHCKM12
 
dr
 
D
 
L
H
(T)
d
d1
t
r
F
A
K
偏芯(mm)
(最大)
*1
ボール
条列
直角度
*2
基本定格荷重
参考質量(g)
 
 
 
 
 
 
 
許容差
 
許容差
 
許容差
C(動)N
Co(静)N
二面フランジ
 
 
 
 
 
 
60 
ー0.009
100 
ー0.011
19
±0.6
25
5
3.5
6
3.1
3
19
16
0.024
6
0.024
131
155
12.6
8130 
ー0.013
24
28
22
19
235
277
20.7
1017
29
35
6
4.5
7.5
4.1
3.75
27
23
368
433
41.9
12190 
ー0.016
30
38
30
25
381
449
47
1626
37
44
24
27
32
608
716
85
*1、外径Dの中心点と内径drの中心点のズレ量の最大値。
*2、D部とフランジ取付面の直角度。
[ ! ]納品時に防錆油を塗布しています。
[ ! ]シャフト・ハウジング公差は「軸径・ハウジング径の推奨公差」をご確認下さい。

■価格表
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
¥基準単価
フランジ形状二面フランジ
外筒表面処理無電解ニッケルメッキ
drCーLHCKCーLHCKM
6510680
8510680
10550740
12590790
16710960
商品概要
【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大50%割引き!!

【製品比較情報】
♢当社類似品と規格の差異が一部ございます。選定時はご注意の上ご使用ください。
 内径(dr)、外径(D)の寸法許容差を当社類似品と同等許容差へ精度向上しました。
 当社類似品
LHCK10
エコノミーシリーズ
CーLHCK10
内径許容差 0
ー0.009
 0
ー0.009
外径許容差 0
ー0.013
 0
ー0.013
全長許容差±0.3±0.6
偏芯(最大)0.0120.024
*直角度0.0120.024
*D部とフランジ取付面の直角度
【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品本商品プライス
LHCK8C-LHCK8ダウン率
185051040%
5176545940%
10176538350%
■値引率詳細例
ご注文数量
値引率
C-LHCK8
1~30
31~100
10%
101~
25%
各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。

型番リスト

型番
内接円径 dr(φ)
基本定格荷重 動定格(N)
全長 L(mm)
外筒表面処理
外径 D(φ)
基本定格荷重 静定格(N)
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
131
19
表面処理なし
10
155
-
10

1個

510( 561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
235
24
表面処理なし
13
277
-
10

1個

510( 561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
368
29
表面処理なし
17
433
-
10

1個

550( 605円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
381
30
表面処理なし
19
449
-
10

1個

590( 649円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
608
37
表面処理なし
26
716
-
10

1個

710( 781円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
131
19
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
10
155
外筒:無電解ニッケルメッキ
10

1個

680( 748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
235
24
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
13
277
外筒:無電解ニッケルメッキ
10

1個

680( 748円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
368
29
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
17
433
外筒:無電解ニッケルメッキ
10

1個

740( 814円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
381
30
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
19
449
外筒:無電解ニッケルメッキ
10

1個

790( 869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
608
37
[表面処理あり] 無電解ニッケルメッキ
26
716
外筒:無電解ニッケルメッキ
10

1個

960( 1,056円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

内外径公差を刷新!RoHS10にも対応しました!まとめ買いで当社類似品より大幅値引き!
内径・L寸など外形公差を緩和した中精度リニアブッシュです。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • グリース等の潤滑剤に影響のない防錆油を使用してありますが、洗浄(推奨洗浄方法:超音波洗浄機、もしくは白灯油)・乾燥をした後、グリースを塗布して使用することを推奨いたします。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

注意・禁止事項
■定期メンテナンス
①グリース潤滑は使用前にリニアブッシュ内面のボール列にグリースを塗りこみ、その後は適時給油してください。
グリースは、リニアブッシュの鋼球と転動面(シャフト·ブッシュ)の表面に油膜を形成し、摩擦を小さくして焼付けを防止する効果があります。
グリースの減少及び劣化は、リニアブッシュの寿命に大きく影響します。
②推奨給油グリース:リチウム系石けん基グリース
③推奨給油間隔:通常6ヶ月ごと
走行距離が長い場合は3ヶ月ごと、期間内に1000kmを超える場合は1000kmごとの給油をお薦めします。
④リニアブッシュにモーメント荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。
ダブルタイプまたは複数のシングルタイプのご使用を推奨します。

■防塵対策
リニアブッシュの内部に異物・ホコリが入ると鋼球の循環に支障を来たし、思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。
過酷な環境下の使用時に、防塵カバーや保護カバーなどを取り付けてください。

■ミスミリニアブシュには、g6公差の焼入れシャフトを推奨します。
使用方法
図解使用方法説明
使用方法リニアブッシュに荷重(偏荷重)が大きくかかる場合は、シングルタイプ単体でのご使用は適しておりません。
ダブルタイプまたは複数のシングルタイプのご使用を推奨します。
使用方法リニアブシュは構造上回転運動には適しておりません。無理に回転させると破損の原因となりますのでご注意ください。
使用方法リニアブシュは抜き差しを繰り返す用途には適しておりません。
使用方法リニアブシュにシャフトを挿入する際、シャフトをこじった状態で挿入するとボールが脱落したり、リテーナを変形させますので芯を合わせて静かに組み込んでください。
関連資料
金属材料および表面処理の防錆性能と手入れについて、防錆性能を参照してください。

リニアブッシュ寿命計算
リニアブッシュ寿命計算

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 フランジ付リニアブッシュ コンパクト シングルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました