(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 十字穴付皿小ねじ ステンレス・小箱・単品販売【1~2,000個入り】

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 十字穴付皿小ねじ ステンレス・小箱・単品販売

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2円 ~ 3,190円
税込価格
2円 ~ 3,509円

最小発注単位を設定しており単品は500個から購入いただけます。BOX(小箱)は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • BOX型式E-BOX-SFBJはE-BOX-GSFBJに、単品型式E-SFBJはE-GSFBJ型式が変更となりました。詳細は商品ページをご確認下さい。
  • 「E-BOX-GSFBJ」は小箱販売、「E-GSFBJ」は単品販売となります。
  • 「E-GSFBJ」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GSFBJ」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 「E-BOX-GSFBJ」をご注文の場合、「E-BOX-GSFBJ5-20」「E-BOX-GSFBJ5-20」を除き、パックでの納入となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

型番

未確定38件の候補があります。

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
4
0.5
箱・パック
10

1パック

2,000個入り

2,600( 2,860円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5
0.5
箱・パック
10

1パック

1,500個入り

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
0.5
箱・パック
10

1パック

2,000個入り

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
0.5
箱・パック
10

1パック

1,500個入り

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
0.5
箱・パック
10

1パック

1,750個入り

2,625( 2,888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
12
0.5
箱・パック
10

1パック

1,500個入り

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
6
0.7
箱・パック
10

1パック

1,000個入り

2,100( 2,310円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
0.7
箱・パック
10

1パック

900個入り

1,980( 2,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
0.7
箱・パック
10

1パック

750個入り

1,725( 1,898円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
0.7
箱・パック
10

1パック

750個入り

1,575( 1,733円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
6
0.8
箱・パック
10

1パック

600個入り

3,060( 3,366円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
0.8
箱・パック
10

1パック

500個入り

1,081( 1,189円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
0.8
箱・パック
10

1パック

700個入り

2,520( 2,772円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
12
0.8
箱・パック
10

1パック

700個入り

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
0.8
箱・パック
10

1パック

700個入り

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
8
1
箱・パック
10

1パック

400個入り

1,760( 1,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
1
箱・パック
10

1パック

400個入り

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
1
箱・パック
10

1パック

400個入り

1,880( 2,068円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20
1
箱・パック
10

1パック

550個入り

3,190( 3,509円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
4
0.5
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

3( 3円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
5
0.5
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

2( 2円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
6
0.5
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

2( 2円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
8
0.5
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

2( 2円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10
0.5
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

2( 2円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
12
0.5
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

2( 2円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
6
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

3( 3円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

3( 3円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

3( 3円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

3( 3円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
6
0.8
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
0.8
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
0.8
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
12
0.8
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
0.8
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
8
1
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
1
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
1
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

300個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20
1
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最小発注単位を設定しており単品は500個から購入いただけます。BOX(小箱)は1個から購入いただけます。
種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。

(i)ご注意

  • BOX型式E-BOX-SFBJはE-BOX-GSFBJに、単品型式E-SFBJはE-GSFBJ型式が変更となりました。詳細は商品ページをご確認下さい。
  • 「E-BOX-GSFBJ」は小箱販売、「E-GSFBJ」は単品販売となります。
  • 「E-GSFBJ」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GSFBJ」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 「E-BOX-GSFBJ」をご注文の場合、「E-BOX-GSFBJ5-20」「E-BOX-GSFBJ5-20」を除き、パックでの納入となります。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

外形図・規格表

外形図

TYPE
材質
表面処理
強度区分
購入単位
E-BOX-GSFBJ
SUS304相当
A2-50
小箱
E-GSFBJ
単品

規格表

型式
E-BOX-GSFBJ4−8
E-GSFBJ3−6
M×P
A
E
十字穴番号
(並目)
(最大)
3×0.5
5.20-5.50
1.65
1
4×0.7
8.04-8.40
2.7
2
5×0.8
8.94-9.30
2.7
2
6×1.0
10.87-11.30
3.3
3
■単品
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeL
E−GSFBJ343
  52
  62
  82
  102
  122
463
  83
  103
  123
567
  86
  106
  126
  206
687
  106
  126
  207

■小箱
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価小箱入数
TypeL1本あたりの価格1箱
E−BOX−GSFBJ341.32,6002,000本/箱
  51.21,8001,500本/箱
  61.22,4002,000本/箱
  81.42,1001,500本/箱
  101.52,6251,750本/箱
  121.82,7001,500本/箱
462.12,1001,000本/箱
  82.21,980900本/箱
  102.31,725750本/箱
  122.11,575
565.13,060600本/箱
  82.21,100500本/箱
  103.62,520700本/箱
  124.02,800
  204.02,800
684.41,760400本/箱
  104.51,800
  124.71,880
  205.83,190550本/箱
【特長】
・当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのステンレスボルトです。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
BOX-SFBJ
SFBJ
エコノミーシリーズ
E-BOX-GSFBJ
E-GSFBJ
規格JIS B1111JIS B1111
製造国内海外
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較 例)E-GSFBJ4-8  1本当たり単価(円)
 
数量
当社類似品
BOX-SFBJ
SFBJ
本商品
E-BOX-GSFBJ
E-GSFBJ
プライスダウン率
小口
(1本単位)
500~9994.03.025%
大口
(小箱単位)
1~23.72.241%
3~
3.7
1.8
51%
■本商品の値引率詳細 例)E-GSFBJ4-8
数量区分
標準対応
個別対応
小口(E-GSFBJ)大口(E-BOX-GSFBJ)
数量
500~999
1~2
3~10
11~
値引率
基準単価
27%
40%
40%

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 十字穴付皿小ねじ ステンレス・小箱・単品販売のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
天板固定用
評価 5.0満足度:5.02025/04/09
少数でも安価で短納期なので、重宝しております。
製品の精度も、満足できる範囲の品物ですね。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました