(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 十字穴付トラス小ねじ ステンレス・小箱・単品販売【1~1,800個入り】

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 十字穴付トラス小ねじ ステンレス・小箱・単品販売

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3円 ~ 4,860円
税込価格
3円 ~ 5,346円

最小発注単位を設定しており単品は500個から購入いただけます。BOX(小箱)は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • BOX型式E-BOX-TRSSはE-BOX-GTRSSに、単品型式E-TRSSはE-GTRSS型式が変更となりました。詳細は商品ページをご確認下さい。
  • 「E-BOX-GTRSS」は小箱販売、「E-GTRSS」は単品販売となります。
  • 「E-GTRSS」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GTRSS」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
5
0.7
箱・パック
10

1パック

1,800個入り

4,860( 5,346円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
6
0.7
箱・パック
10

1パック

1,800個入り

4,140( 4,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
0.7
箱・パック
10

1パック

1,500個入り

4,050( 4,455円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
0.7
箱・パック
10

1パック

1,000個入り

2,700( 2,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
0.7
箱・パック
10

1パック

1,000個入り

1,900( 2,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
15
0.7
箱・パック
10

1パック

800個入り

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
6
0.8
箱・パック
10

1パック

1,000個入り

3,400( 3,740円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
0.8
箱・パック
10

1パック

1,000個入り

4,600( 5,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
0.8
箱・パック
10

1パック

800個入り

3,680( 4,048円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
12
0.8
箱・パック
10

1パック

800個入り

3,840( 4,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
0.8
箱・パック
10

1パック

550個入り

2,970( 3,267円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
8
1
箱・パック
10

1パック

650個入り

3,510( 3,861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
1
箱・パック
10

1パック

500個入り

3,300( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
1
箱・パック
10

1パック

500個入り

3,200( 3,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20
1
箱・パック
10

1パック

400個入り

2,680( 2,948円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

3( 3円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
6
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

3( 3円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
8
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

3( 3円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

4( 4円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
12
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

3( 3円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
15
0.7
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

4( 4円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
6
0.8
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
8
0.8
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

5( 6円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
10
0.8
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

5( 6円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
12
0.8
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
20
0.8
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

500個

6( 7円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
8
1
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

300個

9( 10円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
1
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
1
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
20
1
バラ(最小注文数量から購入可能)
10

300個

7( 8円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

最小発注単位を設定しており単品は500個から購入いただけます。BOX(小箱)は1個から購入いただけます。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、 型番タブまたはWOSにてご確認ください。

(i)ご注意

  • BOX型式E-BOX-TRSSはE-BOX-GTRSSに、単品型式E-TRSSはE-GTRSS型式が変更となりました。詳細は商品ページをご確認下さい。
  • 「E-BOX-GTRSS」は小箱販売、「E-GTRSS」は単品販売となります。
  • 「E-GTRSS」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GTRSS」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。

外形図・規格表

外形図

TYPE
材質
表面処理
強度区分
購入単位
E-BOX-GTRSS
SUS304相当
A2-50
小箱
E-GTRSS
単品

規格表

型式
E-BOX-GTRSS4−8
E-GTRSS5−10
M×P
A
E
十字穴番号
(並目)
4×0.7
9.4
2.5
2
5×0.8
11.8
3.1
2
6×1.0
14
3.7
3
■単品
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価
TypeL
E−GTRSS453
  63
  83
  104
  123
  154
566
  85
  105
  126
  206
689
  107
  127
  207

■小箱
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番¥基準単価小箱入数
TypeL1本あたりの価格1箱
E−BOX−GTRSS452.74,8601,800本/箱
  62.34,140
  82.74,0501,500本/箱
  102.72,7001,000本/箱
  121.91,900
  152.01,600800本/箱
563.43,4001,000本/箱
  84.64,600
  104.63,680800本/箱
  124.83,840
  205.42,970550本/箱
685.43,510650本/箱
  106.63,300500本/箱
  126.43,200
  206.72,680400本/箱
【特長】
・当社類似品から大幅なプライスダウンを実現したエコノミーシリーズのステンレスボルトです。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 当社類似品
BOX-TRSS
TRSS
エコノミーシリーズ
E-BOX-GTRSS
E-GTRSS
規格JIS B1111JIS B1111
製造国内海外
RoHS10対応対応
■当社類似品との価格比較 例)E-GTRSS5-10  1本当たり単価(円)
 
数量
当社類似品
BOX-TRSS
TRSS
本商品
E-BOX-GTRSS
E-GTRSS
プライスダウン率
小口
(1本単位)
500~7997.75.035%
大口
(小箱単位)
1~2
7.7
4.6
40%
3~
7.7
3.4
56%
■本商品の値引率詳細 例)E-GTRSS5-10
数量区分
標準対応
個別対応
小口(E-GTRSS)大口(E-BOX-GTRSS)
数量
500~799
1~2
3~10
11~
値引率
基準単価
8%
32%
32%

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 十字穴付トラス小ねじ ステンレス・小箱・単品販売のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
安全柵PET板締結
評価 5.0満足度:5.02024/09/09
非常にコストパフォーマンスが良く毎回助かります。
商品は通常の物と比べて、何も遜色ありません。
とても良い商品です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

カバーの取り付け
評価 4.0満足度:4.02023/07/30
カバーの取り付けに使用しました。
問題なくカバーの締結が出来ました。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

トラス小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました