(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-MLHS5
【クリーン洗浄品】メカロック スタンダードタイプ 【センジョウ】メカロック MLAT

【クリーン洗浄品】メカロック スタンダードタイプ SH-MLHS5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
14,070円
税込単価
15,477円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-MLHS5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


*取外し用ねじ穴のねじ径はロックボルトと同じです。
 
Type本体ボルト洗浄方法
[ M ]材質[ M ]材質洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-MLHSSUS304SUSXM7脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-MLHS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-MLHS35
SH-MLHS20
型式DD1P.C.D.L2L3TT2ロックボルト¥基準単価
TypedM×L本数SL-MLHSSH-MLHS
SL-MLHS
SH-MLHS

(ステンレス)
51618.511.71381.81.2M3×10412,47014,070
61921.51414.3921.3M4×1212,47014,070
82123.515.414.69.321.310,84012,440
102325.517.514.89.511,14012,740
112426.518.415.811,57013,170
122628.520.21810.52.51.5M4×15611,72013,320
142830.522.211,85013,450
152931.523.21911.512,43014,030
16303324.219.6121.612,58014,180
173133.525.220.112.5812,58014,180
183234.526.214,96016,560
193335.527.212,87014,470
20384230.824.115.331.8M5×1813,30014,900
22404432.813,58015,180
24424634.825.116.313,73015,330
25434735.826.117.314,16015,760
28465038.826.63.51014,60016,200
30485240.815,03016,630
32505442.827.618.315,32016,920
35576248.43019.542M6×20815,46017,060
38606551.430.5201015,61017,210
40626753.43120.516,04017,640
42646955.419,54021,140
45677258.431.52116,91018,510
48707561.4324.51217,34018,940
50727763.432.521.51418,50020,100
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
軸穴径(mm)
許容トルク範囲(N・m)
ボス径(mm)
許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重範囲(kN)
全長(mm)
外径(mm)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-MLHS5

5
2.0~20.0
16
2.8
1.13
13
18.5
精密洗浄
10

1個

14,070( 15,477円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910〜1213〜2021~
値引率基準単価5%8%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■メカロックの許容入力負荷 設計手順については>>こちらをご参照ください。
kgf=N×0.101972
TypeMLM・MLMBMLMPMLHS質量
(g)
d最大許容
トルク
(N・m)
許容スラスト
荷重
(kN)
ボルト締付
トルク
(N・m)
最大許容
トルク
(N・m)
許容スラスト
荷重
(kN)
ボルト締付
トルク
(N・m)
最大許容
トルク
(N・m)
許容スラスト
荷重
(kN)
ボルト締付
トルク
(N・m)
MLMMLMB
572.81.91.64.61.841.92.81.130.8818
6144.673.93.210.72.493.97.82.542.726
8225.616.64.110.72.6435
10255.619.63.912.72.5540
11305.622.5414.72.6445
12508.4136.25.924.54.0253
14659.4650.97.228.461
15709.4654.830.466
16759.4658.87.332.375
1711012.676.48.946.15.3975
1811512.680.34980
1912012.685.251.981
2022021.68.87.518318.38.8121.612.165.6144
2229026201133.412.06165
243202625221146.112.16180
2535027.226421.1153188
2838027295213.815.2195
304102739626.4229.515.3208
3244027423244.215.2219
3572041.115.712.754831.315.7301.117.169.6325
3877040.27413940921.48362
4081040.2779430.6380
4285040.282339.2452.2405
45120052.9882484.6435
48120048.2111746.5620.925.8460
50150056.3136254.4754.330.11485
55160056.3151255520
60190060.3176858.9560
65200060.31915610
70340094.837.331292083.637.3845
753900101.5932
804100101.51100
854400101.51270
■シャフト・ハブ剛性 設計手順については>>こちらを参照してください。
kgf/mm2=MPa×0.101972
dMLM・MLMBMLMPMLHS
シャフト
側面圧
MPa
ハブ
側面圧
MPa
H 最小ハブ外径ハブ
加工
深さ
L1
シャフト
側面圧
MPa
ハブ
側面圧
MPa
H 最小ハブ外径ハブ
加工
深さ
L1
シャフト
側面圧
MPa
ハブ
側面圧
MPa
H 最小ハブ外径ハブ
加工
深さ
L1
ハブ材料の降伏点応力(MPa)ハブ材料の降伏点応力(MPa)ハブ材料の降伏点応力(MPa)
206294392206294392206294392
FC350
SS400
S10C
FCD450
S35C
FCD600
S55C
SUS304
SS400
S10C
S35CSUS403
S55C
SUS304
SS400
S10C
S35CSUS403
S55C
5249812522201321751212019131754220191813
63181023328251425859262423142515826242214
823910738312815244923529271519662.6282625.515
1018696393330161927731291615355.92927.527.516
111709239343117473363013953.63028.528.5
1223311549403617239914336331719167.1353230.517
142251205544392048444383516462.3363432.5
15186106524339182059047403718136553733.518
16166985143391938748413812150.9383535
1719712161494319205975344401914463.140373619
181861186249441669354454113661.2
191771146250451849155464212959.2423938
2023413987645623213976454492316569.851474423
2225615911274621939265565115066.3534946
24217142987262241211057461562412859.254504824
25216137967262252121027562572512254.5514925
2819212795746521210782686113663.7605553
3017912295756719810286696312761.1625755
32156110917567261921038773662611055.463595726
3520413812995832820710510083752810751.472676728
381781251229584208110109898011959.5797370
4016411811995852920211392832911056.280747229
421561141209787192106114948510554.4827674
4518614015411398301841041179788309550.885797730
48159123140110972061181351089610758.4918481
501731361601191042021191401119911664.6978884
551581271591231083118510613711310231
60150125166130115176104143119108
6513911816713411916398146124113
701871522501721473420611918815013334
75187155272238155
8016614225022515735
85157135246224161
■特長
①内輪のツバ部に設けたインローにより、ロックボルトを締め付けるとハブ内径を圧接し、ハブ端面・外周のフレを積極的に抑える効果(センタリング効果)が発生します。
②位相合わせ・位置決めが自由に行えます。
③ロックボルト締め付けの際、ハブの軸方向への移動はありません。
④締結後は、バックラッシがありません。
■軸およびハブ推奨公差、面粗さ
軸外径h7(g6)Ra1.6以下
ハブ内径H7Ra3.2以下

Loading...

SH-MLHS5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】メカロック スタンダードタイプの型番SH-MLHS5のページです。
型番SH-MLHS5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】メカロック スタンダードタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-MLHS14
SH-MLHS15
SH-MLHS16
SH-MLHS50
SH-MLHS6
SH-MLHS8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?軸穴径
(mm)
許容トルク範囲
(N・m)
ボス径
(mm)
許容トルク
(N・m)
許容スラスト荷重範囲
(kN)
全長
(mm)
外径
(mm)
洗浄方法

13,450円

( 14,795円 )
1個 あり

3日目

101420.1~50.02828.44.021830.5精密洗浄

14,030円

( 15,433円 )
1個 あり

3日目

101520.1~50.02930.44.021931.5精密洗浄

14,180円

( 15,598円 )
1個 あり

3日目

101620.1~50.03032.34.0219.633精密洗浄

20,100円

( 22,110円 )
1個 あり

3日目

1050700.1~1000.072754.330.1132.577精密洗浄

14,070円

( 15,477円 )
1個 あり

3日目

1062.0~20.0197.82.5414.321.5精密洗浄

12,440円

( 13,684円 )
1個 あり

3日目

1082.0~20.02110.72.6414.623.5精密洗浄

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました