(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-MLRS5
【クリーン洗浄品】メカロック コンパクトタイプ 【センジョウ】メカロック MLRS

【クリーン洗浄品】メカロック コンパクトタイプ SH-MLRS5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
11,510円
税込単価
12,661円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-MLRS5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

【クリーン洗浄品】メカロック コンパクトタイプ:関連画像
*取外し用ねじ穴のねじ径はロックボルトと同じです。
 
Type[ M ]材質洗浄方法
本体ボルト洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-MLRSSUS304SUSXM7脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-MLRS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-MLRS10
SH-MLRS20
型式DD1P.C.D.TBロックボルト¥基準単価
TypedM×L本数SL-MLRSSH-MLRS
SL-MLRS
SH-MLRS

(ステンレス)
5122315.5910M3×8410,01011,510
610,01011,510
8152819.51112M4×10410,29011,790
101831.522.5510,82012,320
122033.524.511,37012,870
142235.526.511,63013,130
152338.528.51314M5×12411,90013,400
162439.529.512,18013,680
172540.530.512,18013,680
1826463316M6×14412,44013,940
1927473412,44013,940
2028483512,71014,210
223252391613,25014,750
2434544113,52015,020
2513,79015,290
2839594620614,07015,570
3041614814,60016,100
3243635014,88016,380
3547675422815,14016,640
3850705715,14016,640
4053736015,68017,180
4255756216,22017,720
4559846920.530M8×1816,78018,280
4862877217,05018,550
5065907518,42019,920
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
軸穴径(mm)
許容トルク範囲(N・m)
ボス径(mm)
許容トルク(N・m)
許容スラスト荷重範囲(kN)
全長(mm)
外径(mm)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-MLRS5

5
2.0~20.0
12
3
1.05
19
23
精密洗浄
10

1個

11,510( 12,661円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】センタリング機能があり、ハブを小さくしたい場合に最適です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1213〜1415〜2021~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■特長
・内外径の差が小さいのでコンパクトな設計ができます。
・ハブ端面に内輪があたるので締め付け時のハブの移動がありません。
・軸に対してハブ端面及び外周振れを抑える効果(センタリング効果)があります。
【クリーン洗浄品】メカロック コンパクトタイプ:関連画像
■軸およびハブ推奨公差、面粗さ
軸外径h7(g6)Ra1.6以下
ハブ内径H7Ra3.2以下
■メカロック許容入力負荷 設計手順についてはこちらを参照してください。
TypeMLRMLRPMLRS質量
(g)
d最大許容
トルク
(N・m)
許容スラスト
荷重
(kN)
ボルト締付
トルク
(N・m)
最大許容
トルク
(N・m)
許容スラスト
荷重
(kN)
ボルト締付
トルク
(N・m)
最大許容
トルク
(N・m)
許容スラスト
荷重
(kN)
ボルト締付
トルク
(N・m)
593.451.793.451.731.051.136
61111434
8256.094.0256.094.081.922.761
10448.71448.71142.7578
114875
1253538.71172.752.786
1461612094
1511515.38.011515.38.0385.05.6135
1612312341140
1713113143146
1821023.214.021023.214.0687.49.6221
1922122171228
2023323375235
2225625683287
2427927990302
2529129194293
2848834.848834.815711.1378
30523523168396
32558558180414
3581346.481346.426214.9484
38883883284512
40929929299560
42976976314580
45191084.534.0191084.534.062027.523.6962
48204020406701000
50212021206901090
kgf=N×0.101972
■締結原理
【クリーン洗浄品】メカロック コンパクトタイプ:関連画像
[ ! ]ハブ推奨面取り
     投入部:C0.5以上、隅部:R1以上
■シャフト・ハブ剛性 設計手順についてはこちらを参照してください。
dMLR・MLRPMLRS
シャフト
側面圧
MPa
ハブ
側面圧
MPa
H 最小ハブ外径ハブ
加工
深さ
L1
シャフト
側面圧
MPa
ハブ
側面圧
MPa
H 最小ハブ外径ハブ
加工
深さ
L1
ハブ材料の降伏点応力(MPa)ハブ材料の降伏点応力(MPa)
206294343392206294343392
FC350
SS400
S10C
S35CS45CS55CFC350
SS400
S10C
S35CS45CS55C
518899232323231257302323232312
61569923232323483023232323
8174116292828281455372928282814
101931344031.531.531.5614331.531.531.531.5
111761344031.531.531.5
121611214033.533.533.5513933.533.533.533.5
141381104035.535.535.516443535.535.535.535.516
15178150584138.538.5594938.538.538.538.5
16167144584239.539.5554739.539.539.539.5
17158138574240.540.5524640.540.540.540.5
18195198595146636446464646
19185191595147606247474747
20176184595148575948484848
22146141745452521847465252525218
2413413374565454434354545454
2512813374565454424354545454
28146139896660592247455959595922
3013613288676261444361616161
3212812688686463414163636363
351451401087973692447456767676724
38133131106817571434270707070
40127124107847874414073737373
42121119107857976393975757575
4516014814610394883252498484848432
481501411441059691494687878787
501441351431079994474490909090
*側面圧が高い為ご使用になれません。
kgf/mm2=MPa×0.101972

Loading...

SH-MLRS5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】メカロック コンパクトタイプの型番SH-MLRS5のページです。
型番SH-MLRS5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】メカロック コンパクトタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-MLRS15
SH-MLRS16
SH-MLRS17
SH-MLRS50
SH-MLRS6
SH-MLRS8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?軸穴径
(mm)
許容トルク範囲
(N・m)
ボス径
(mm)
許容トルク
(N・m)
許容スラスト荷重範囲
(kN)
全長
(mm)
外径
(mm)
洗浄方法

13,400円

( 14,740円 )
1個 あり

7日目

101520.1~50.0233852738.5精密洗浄

13,680円

( 15,048円 )
1個 あり

5日目

101620.1~50.0244152739.5精密洗浄

13,680円

( 15,048円 )
1個 あり

5日目

101720.1~50.0254352740.5精密洗浄

19,920円

( 21,912円 )
1個 あり

5日目

1050500.1~700.06569027.550.590精密洗浄

11,510円

( 12,661円 )
1個 あり

5日目

1062.0~20.01241.051923精密洗浄

11,790円

( 12,969円 )
1個 あり

5日目

1082.0~20.01581.922328精密洗浄

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました