(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-BSGFB8A
【クリーン洗浄品】ボールバルブ PTメス・PFメス 【センジョウ】ボールバルブ(BSGF)

【クリーン洗浄品】ボールバルブ PTメス・PFメス SH-BSGFB8A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
4,170円
税込単価
4,587円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

SH-BSGFB8A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SH-BSGFB8A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

A(レバーハンドル型)
B(蝶ハンドル型)
Type[ M ]材質最高使用圧力洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-BSGF本体:SCS14A ボ−ルシ−ト:ふっ素樹脂水・油・空気・ガス:4.12MPa脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BSGF飽和蒸気:1MPa精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-BSGFA8A
SH-BSGFB10A
型式Rc
(PT)
G
(PF)
LAdSA形状B形状SL-BSGFSH-BSGF
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.(H)W(H)W1〜4コ5〜10コ1〜4コ5〜10コ
SL-BSGF
SH-BSGF
A8A1/41/43911.5517276527513,8102,6674,1702,919
(レバーハンドル型)
B10A3/83/84412721396829554,0102,8074,3703,059
(蝶ハンドル型)
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
ハンドル形状
長さ(mm)
高さ(mm)
ハンドル径(φ)
洗浄方法
No.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-BSGFB8A

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
1/4
1/4
蝶ハンドル型
39
27
51
精密洗浄
8A

1個

4,170( 4,587円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【本体形状】ストレート【本体材質】SCS14A【使用流体】水/空気/油/ガス/飽和蒸気【ボールシート材質】ふっ素樹脂

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■用途
入口側Rc(PT)、出口側G(PF)ねじで圧力計用に最適です。

SH-BSGFB8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ボールバルブ PTメス・PFメスの型番SH-BSGFB8Aのページです。
型番SH-BSGFB8Aに関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ボールバルブ PTメス・PFメスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BSGFA10A
SH-BSGFA8A
SH-BSGFB10A
SL-BSGFA10A
SL-BSGFA8A
SL-BSGFB10A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特性・用途 供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び ハンドル形状 長さ
(mm)
高さ
(mm)
ハンドル径
(φ)
洗浄方法 No.

4,370円

( 4,807円 )
1個 あり

3日目

耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性3/83/8レバーハンドル型443968精密洗浄10A

4,170円

( 4,587円 )
1個 あり

3日目

耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性1/41/4レバーハンドル型392765精密洗浄8A

4,370円

( 4,807円 )
1個 あり

3日目

耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性3/83/8蝶ハンドル型442955精密洗浄10A

4,010円

( 4,411円 )
1個 あり

3日目

耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄3/83/8レバーハンドル型443968脱脂洗浄10A

3,810円

( 4,191円 )
1個 あり

3日目

耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄1/41/4レバーハンドル型392765脱脂洗浄8A

4,010円

( 4,411円 )
1個 あり

3日目

耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / クリーン洗浄3/83/8蝶ハンドル型442955脱脂洗浄10A

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました