(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HPTTD5
【クリーン洗浄品】5シリーズ20・25・40角アルミフレーム用板金プレート T型 【センジョウ】ホキョウプレート

【クリーン洗浄品】5シリーズ20・25・40角アルミフレーム用板金プレート T型 SH-HPTTD5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!5シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-HPTTD5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

T型4穴
T型8穴
(T=板厚)(T=板厚)
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
T型4穴T型8穴洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SHPTTS-SUS304-脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SHPTTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SHPTTS電解研磨+精密洗浄
SL-HPTTSSL-HPTTDSPHC三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HPTTSSH-HPTTD精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SHPTTS5
型式質量
(g)
T適用ボルト・ナット¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜120
SL-SHPTTS5522M5−84M54540 513
SH-SHPTTS5690 655
SHD-SHPTTS5780 741
SL-HPTTS5523.244520 504
SH-HPTTS5670 649
SL-HPTTD5972.388630 604
SH-HPTTD5780 748
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

追加工

型式-(SET・SEP・SEU)
SL-SHPTTS5-SET
AlterationsCodeSpec.型式¥/1Code
SETSEPSEU
適用ボルト
ナットセット
SET
SEP

(後入れバネナット)

SEU
(先入れバネナット)
各プレートをフレームに取り付ける、
適用ボルト・ナットをセットにします。
材質Code型式
ボルトナット
SPHCSETCBM5−8HNTT5−5
SEPCBM5−8HNTP5−5
SEUCBM5−8HNTU5−5
SUS304SETSCB5−8HNTTSN5−5
SEPSCB5−8SHNTP5−5
SEUSCB5−8SHNTU5−5
HPTTS5181261282
SHPTTS5213543612
HPTTD5362522564
HPTBS591133144
SHPTBS5107272309
HPTBD5181261282
SHPTBD5213543612
HPTBDW5362522564
SHPTBDW53511,0861,219
HPTGS5181261282
[ ! ]材質:SPHCで−SET指定時は、ボルトCBMがRoHS非対応となります。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。

追加工詳細

■ステンレスの追加工

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETSCB5-8ステンレス先入れHNTTSN5-5ステンレス無し
SEUSCB5-8ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SEPSCB5-8ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り

■鉄の追加工

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SETCBM5-8先入れHNTT5-5無し
SEUCBM5-8先入れHNTU5-5有り
SEPCBM5-8後入れHNTP5-5有り

対応フレーム

5シリーズフレーム

使用例

  • 板金プレートは、お客様の設計で締結部分(ブラケット締結、ボルト締結、ジョイント締結)の補強が必要な場合等に、必要な箇所に使用する。
  • ボルトの本数が多いほうが締結力は強い。
 
 

関連商品

■5シリーズ(溝幅6mm)

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ


洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
環境対応
材質
洗浄方法
詳細材質
表面処理
付属品
フレーム接続穴数
材質証明書:表面処理
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HPTTD5

RoHS対応(10物質)
スチール
精密洗浄
SPHC
三価クロメート
8
三価クロメート
SPHC
10

1個

780( 858円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

フレーム締結の補強としてご使用頂けます。板金プレートは、締結部分(ブラケット締結、ボルト締結、ジョイント締結)の補強が必要な場合等に、必要な箇所に使用する。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!5シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HPTTD5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】5シリーズ20・25・40角アルミフレーム用板金プレート T型の型番SH-HPTTD5のページです。
型番SH-HPTTD5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】5シリーズ20・25・40角アルミフレーム用板金プレート T型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HPTTD5-SEP
SH-HPTTD5-SET
SH-HPTTD5-SEU
SH-HPTTS5
SH-HPTTS5-SEP
SH-HPTTS5-SET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?環境対応 材質 洗浄方法 詳細材質 表面処理 付属品 フレーム接続穴数 材質証明書:表面処理 材質証明書:材質

1,320円

( 1,452円 )
1個 あり

3日目

--スチール精密洗浄SPHC三価クロメートSEP(ボルト・後入れバネナットセット)8三価クロメートSPHC

1,160円

( 1,276円 )
1個 あり

3日目

--スチール精密洗浄SPHC三価クロメートSET(ボルト・ナットセット)8三価クロメートSPHC

1,370円

( 1,507円 )
1個 あり

3日目

--スチール精密洗浄SPHC三価クロメートSEU(ボルト・先入れバネナットセット)8三価クロメートSPHC

670円

( 737円 )
1個 あり

3日目

10RoHS対応(10物質)スチール精密洗浄SPHC三価クロメート4三価クロメートSPHC

940円

( 1,034円 )
1個 あり

3日目

--スチール精密洗浄SPHC三価クロメートSEP(ボルト・後入れバネナットセット)4三価クロメートSPHC

850円

( 935円 )
1個 あり

3日目

--スチール精密洗浄SPHC三価クロメートSET(ボルト・ナットセット)4三価クロメートSPHC

板金ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました