(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-HHTS41S5M150-F-10
【クリーン洗浄品】面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ-メカロックスタンダード組込 【センジョウ】メンアツプーリ(HHTS_S5M)

【クリーン洗浄品】面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ-メカロックスタンダード組込 SH-HHTS41S5M150-F-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
20,800円
税込単価
22,880円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    面圧プーリ
  • ベルト種類:
    S5M
  • 表面処理:
    なし
  • 材質:
    SUS304
  • タイミングプーリ/アイドラー:
    プーリ
  • 使用メカロック:
    MLHS
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    プーリ:SUS304 |フランジ:SUS304 |メカロック:SUS304相当

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。

SH-HHTS41S5M150-F-10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

●プーリ形状

E

F


歯溝寸法は歯数によって
若干変わります。(Pitch:5.0mm)

標準歯形


*4. 表2の呼び幅とメカロック内径の組み合せの場合、メカロック取付穴は段付穴ではなく、メカロック外径の貫通穴になります。(E形のみ)
[ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。
[ ! ]フランジカシメ済
[ ! ]取付け方法はhereこちらをご参照ください。


表1:軸穴径選択
dH7最大許容
トルク(N・m)
D1(L)
810.723.56
1012.725.5
1224.528.56.5
1428.430.5
1530.431.5
18-34.5
20122428

表2:プーリ貫通穴組み合わせ
呼び幅メカロック内径 dH7
S5M10010・12・14
S5M15020

■ベルト呼び幅・寸法
mm呼び
S5M100S5M150
A1117
W1622

mmd
~1012~20
Y1422

Typeベルト幅[ M ]材質*1洗浄方法
10mm15mmプーリフランジメカロック洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HHTSS5M100S5M150SUS304SUS304SUS304相当脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HHTS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
*1 材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式プーリ形状軸穴径
SL-HHTS36S5M150F10

型式プーリ
形状
dH7選択P.DO.DFE
Type歯数種類・
呼び幅
SL-HHTS・SH-HHTS
EF
S5M100S5M150S5M150
SL-HHTS
SH-HHTS
24S5M100

S5M150
E

F
838.2037.244530
2539.7938.83
268・1041.3840.424835
2742.9742.01
2844.5643.60
2946.1545.195236
301047.7546.79
3149.3448.385540
3210・12・141050.9349.97
3352.5251.5658
3410・12・1410・12・
14・15
54.1153.156145
3555.7054.74
3657.3056.34
3758.8957.936750
3860.4859.52
3962.0761.11
4063.6662.70
4165.2564.297056
4266.8565.89
4368.4467.487458
4412・1412・14・
15・20
-70.0369.07
4571.6270.668060
4673.2172.25
4774.8073.84
4876.3975.438363
4977.9977.03
5079.5878.628767
5181.1780.21
5282.7681.80
5384.3583.399575
5485.9484.98
5587.5486.58
5689.1388.179980
5790.7289.76
5892.3191.35
5993.9092.94
6095.4994.53
72114.59113.63119100

追加工

型式プーリ形状軸穴径(FC・NFC・LFC・RFC)
SL-HHTS36S5M150E10NFC
Alterationsフランジカットフランジカシメなしフランジカシメ片側のみ
CodeFCNFCLFC・RFC
Spec.フランジをカットして低くします。
FC:0.5mm単位指定
[ ! ]フランジ外周は表面処理されていません。
フランジをカシメずに
出荷します。
(フランジ付属)
ブッシュ側(LFC)又はブッシュ反対側
(RFC)の片側のみフランジをカシメて
出荷します。(フランジ1枚付属)
[ ! ]FC≧(O. D.)+1
[ ! ]FC≦F-2
指定方法 FC35
¥/1Code300無料無料
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
プーリ形状
洗浄方法
軸穴径 d(mm)
メカロック ロックボルト締付トルク(N・m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-HHTS41S5M150-F-10

RoHS対応(10物質)
クリーン洗浄
15
41
F形
精密洗浄
10
2.7
10

1個

20,800( 22,880円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

「メカロックスタンダードタイプ」を組込んだタイミングプーリです。センタリング機能付きです。

【関連商品】
<タイミングベルト>
ハイトルクタイミングベルトロングタイミングベルト ポリウレタン(フリースパン・長尺)オープンエンドベルト ポリウレタン・クロロプレンゴム(フリースパン・長尺)
<アイドラー>
歯付アイドラーセンターベアリング歯付アイドラー両サイドベアリング背面テンションアイドラーセンターベアリング背面テンションアイドラー両サイドベアリング


◆タイミングベルト・プーリ総合情報のご案内◆
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

[ ! ]基準単価は(本体価格+メカロック組込価格)となります。
歯数¥本体価格 1~10コ
SL-HHTSSH-HHTS
S5M100S5M150S5M100S5M150
2416,28016,66017,63018,010
2516,43016,82017,78018,170
2616,70017,07018,05018,420
2717,08017,50018,43018,850
2817,09017,51018,44018,860
2917,28017,74018,63019,090
3017,29017,75018,64019,100
3117,52017,99018,87019,340
3217,53018,00018,88019,350
3317,89018,31019,24019,660
3417,68018,10019,03019,450
3518,12018,65019,47020,000
3618,13018,66019,48020,010
3718,56019,16019,91020,510
3818,57019,17019,92020,520
3918,58019,18019,93020,530
4018,60019,19019,95020,540
4118,84019,45020,19020,800
4218,85019,46020,20020,810
4318,86019,47020,21020,820
4419,17019,78020,52021,130
4519,73020,40021,08021,750
4619,74020,41021,09021,760
4719,75020,42021,10021,770
4819,47020,15020,82021,500
4920,04020,69021,39022,040
5019,80020,45021,15021,800
5120,42021,07021,77022,420
5220,43021,08021,78022,430
5320,44021,09021,79022,440
5420,65021,28022,00022,630
5520,65021,29022,00022,640
5620,65021,30022,00022,650
5720,88021,49022,23022,840
5820,89021,50022,24022,850
5920,90021,51022,25022,860
6020,65021,26022,00022,610
7221,54022,14022,89023,490

dH7¥メカロック
組込価格
(本体価格+)
87,540
107,830
128,410
148,550
159,120
2010,000

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1011~
値引率基準単価お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-HHTS41S5M150-F-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ-メカロックスタンダード組込の型番SH-HHTS41S5M150-F-10のページです。
型番SH-HHTS41S5M150-F-10に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】面圧ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ-メカロックスタンダード組込のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HHTS42S5M150-F-10
SH-HHTS43S5M150-F-10
SL-HHTS41S5M150-F-10
SL-HHTS42S5M150-F-10
SL-HHTS43S5M150-F-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?環境対応 特性・用途 使用ベルト幅
(mm)
歯数
(T)
プーリ形状 洗浄方法 軸穴径 d
(mm)
メカロック ロックボルト締付トルク
(N・m)

20,810円

( 22,891円 )
1個 あり

8日目

10--1542F形精密洗浄102.7

20,820円

( 22,902円 )
1個 あり

8日目

10--1543F形精密洗浄102.7

19,450円

( 21,395円 )
1個 あり

8日目

10RoHS対応(10物質)クリーン洗浄1541F形脱脂洗浄102.7

19,460円

( 21,406円 )
1個 あり

8日目

10--1542F形脱脂洗浄102.7

19,470円

( 21,417円 )
1個 あり

8日目

10--1543F形脱脂洗浄102.7

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました