(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-FRNWGP40-15
【クリーン洗浄品】真空配管用継手 ゲージポート付ニップル 【センジョウ】シンクウハイカンブヒン(FRNWGP)

【クリーン洗浄品】真空配管用継手 ゲージポート付ニップル SH-FRNWGP40-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
32,480円
税込単価
35,728円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

SH-FRNWGP40-15 解除

Loading...

SH-FRNWGP40-15の仕様・寸法情報

環境対応RoHS対応(10物質)特性・用途クリーン洗浄
種類継手規格NW/KF規格
アダプタ種類ゲージポート継手種類その他
同径・異径同径フランジサイズ(呼び)1NW(KF)40
材質ステンレス管外径(mm)25
洗浄方法精密洗浄継手種類詳細ゲージポート付ニップル
材質詳細SUS304内径(mm)16
接続径15材質証明書対象
材質証明書:材質SUS304RoHS ?10

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-FRNWGPSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-FRNWGP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-FRNWGP電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-FRNWGP25−15
SH-FRNWGP25−18
SHD-FRNWGP40−15

型式AB接続径CDL1L2¥基準単価 1~4コ
TypeNo.SL-FRNWGPSH-FRNWGPSHD-FRNWGP
SL-FRNWGP
SH-FRNWGP
SHD-FRNWGP
25−154026.215162597.283.627,04029,14030,540
25−1818192827,60029,70031,100
40−155541.2151625135.2102.630,38032,48033,880
40−1818192830,94033,04034,440
50−157552.2151625167105.834,83036,93038,330
50−1818192835,39037,49038,890
[ ! ]*50-15・*50-18は9日目出荷となります。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
フランジサイズ(呼び)1
管外径(mm)
洗浄方法
内径(mm)
接続径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-FRNWGP40-15

NW(KF)40
25
精密洗浄
16
15
10

1個

32,480( 35,728円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

真空計と接続するゲゲージポートが新登場です。
【サイズ追加】No.50が選択可能になりました。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

●下記以外
 5 日目出荷

●*50-15・*50-18
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】真空配管用継手 ゲージポート付ニップルの型番SH-FRNWGP40-15のページです。
型番SH-FRNWGP40-15に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】真空配管用継手 ゲージポート付ニップルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-FRNWGP25-15
SH-FRNWGP25-18
SH-FRNWGP40-18
SH-FRNWGP50-15
SH-FRNWGP50-18
SHD-FRNWGP25-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フランジサイズ(呼び)1 管外径
(mm)
洗浄方法 内径
(mm)
接続径

29,140円

( 32,054円 )
1個 -

3日目

10NW(KF)2525精密洗浄1615

29,700円

( 32,670円 )
1個 -

3日目

10NW(KF)2528精密洗浄1918

33,040円

( 36,344円 )
1個 -

3日目

10NW(KF)4028精密洗浄1918

36,930円

( 40,623円 )
1個 -

8日目

10NW(KF)5025精密洗浄1615

37,490円

( 41,239円 )
1個 -

8日目

10NW(KF)5028精密洗浄1918

30,540円

( 33,594円 )
1個 -

3日目

10NW(KF)2525電解研磨+精密洗浄1615
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フランジサイズ(呼び)1 管外径
(mm)
洗浄方法 内径
(mm)
接続径

真空用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト