(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SCBF3-5
【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト 高強度ステンレス-単品・小箱-【1~500個入り】 【センジョウ】ロッカクアナツキボルト(SCBF)

【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト 高強度ステンレス-単品・小箱- SH-SCBF3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-SCBF3-5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質強度区分引張強さ
(N/mm2)
0.2%耐力
(N/mm2)
洗浄方法
単品販売箱販売洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SCBF SL-BOX-SCBFSUS316LA4−100
(10.9相当)
1000900脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SCBF SH-BOX-SCBF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SCBF SHD-BOX-SCBF電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

M×PAEB
3×0.55.532.5
4×0.7743
5×0.88.554
6×1.01065

規格表

型式
SL-SCBF4−8
SH-BOX-SCBF5−10
SHD-SCBF6−12

■単品販売
型式SL-SCBFSH-SCBFSHD-SCBF
TypeM-L¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1~4本5~49本50~99本100~500本1~4本5~49本50~99本100~500本1~4本5~49本50~99本100~500本
SL-SCBF
SH-SCBF
SHD-SCBF
3−5490328240230580388284272640428313300
6490328240230580388284272640428313300
8490328240230580388284272640428313300
10495336247232590401295277650442325305
12495336252237590401300283650442331312
15500350260250590413306295650455338325
20500350260250590413306295650455338325
4−6500350260250590413306295650455338325
8500350260250590413306295650455338325
10500350260250590413306295650455338325
12500350260250590413306295650455338325
15510351270260600414318306660455349336
20510351270260600414318306660455349336
5−8510351270260600414318306660455349336
10510351270260600414318306660455349336
12510351270260600414318306660455349336
15520358280270610420329317670462361348
20520358280270610420329317670462361348
25530360291280620421341328680462374360
6−10520358280270610420329317670462361348
12520358280270610420329317670462361348
15530360291280620421341328680462374360
20530360291280620421341328680462374360
25540367302297630428352346690469386379
30550374313308640435364358700476399392
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■箱販売
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
TypeM-LSL-BOX-SCBFSH-BOX-SCBFSHD-BOX-SCBF
1コあたりの
価格
1箱1コあたりの
価格
1箱1コあたりの
価格
1箱
SL-BOX-SCBF
SH-BOX-SCBF
SHD-BOX-SCBF
3−515677,95019396,400218108,700500本/箱
615677,95019396,400218108,700
815677,95019396,400218108,700
1015878,95019597,400220109,700
1216079,95019798,400222110,700
1516381,45020099,900225112,200
2016381,45020099,900225112,200
4−616381,45020099,900225112,200
816381,45020099,900225112,200
1016381,45020099,900225112,200
1216381,45020099,900225112,200
1516883,950205102,400230114,700
2016883,950205102,400230114,700
5−816883,950205102,400230114,700
1016883,950205102,400230114,700
1216883,950205102,400230114,700
1517386,450210104,900235117,200
2017386,450210104,900235117,200
2517888,950215107,400240119,700
6−1017386,450210104,900235117,200
1217386,450210104,900235117,200
1517888,950215107,400240119,700
2017888,950215107,400240119,700
2518391,450220109,900245122,200
3018893,950225112,400250124,700
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
販売単位
洗浄方法
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SCBF3-5

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 非磁性 / 耐熱性
3
5
0.5
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
M3
M3X5
M3-5
10

1個

580( 638円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特徴】
幅広いシーンで大活躍する六角穴付ボルト。
取り扱いサイズ複数ございます。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-SCBF3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト 高強度ステンレス-単品・小箱-の型番SH-SCBF3-5のページです。
型番SH-SCBF3-5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト 高強度ステンレス-単品・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BOX-SCBF3-20
SH-BOX-SCBF3-5
SH-BOX-SCBF3-6
SH-SCBF3-6
SH-SCBF3-8
SH-SCBF4-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
販売単位 洗浄方法 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

99,900円

( 109,890円 )

500個入り

1パック -

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品3200.5箱・パック精密洗浄M3M3X20M3-20

96,400円

( 106,040円 )

500個入り

1パック -

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品350.5箱・パック精密洗浄M3M3X5M3-5

96,400円

( 106,040円 )

500個入り

1パック -

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品360.5箱・パック精密洗浄M3M3X6M3-6

580円

( 638円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品360.5バラ(1個から購入可能)精密洗浄M3M3X6M3-6

580円

( 638円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品380.5バラ(1個から購入可能)精密洗浄M3M3X8M3-8

590円

( 649円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 非磁性 / 耐熱性 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品4100.7バラ(1個から購入可能)精密洗浄M4M4X10M4-10

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました