(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-BOX-NSET4-8
【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付なべ小ねじ-小箱-【200~2,000個入り】 【センジョウ】ザガネクミコミナベネジ NSET

【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付なべ小ねじ-小箱- SH-BOX-NSET4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
352,740円
税込単価
388,014円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。

SH-BOX-NSET4-8 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
詳細材質
表面処理
ピッチ(mm)
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-BOX-NSET4-8

クリーン洗浄 / 低発塵
4
8
[スチール] SWCH相当
SWCH相当
[三価クロメート] 三価クロメート
0.7
精密洗浄
ボルト:SWCH相当
三価クロメート
M4
M4X8
M4-8
スチール
10

1パック

1,000個入り

352,740( 388,014円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

社内在庫用やご使用数の多い場合には、お得な小箱買いがおすすめです。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 掲載写真は代表画像です。実際の商品とは梱包仕様が異なる場合がございます。

外形図・規格表

■座金組込十字穴付なべ小ねじ
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
箱販売ボルトばね座金・平座金洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-BOX−SCBJSUS304相当ばね座金 旧JIS B 1251
平座金 旧JIS B 1256
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BOX−SCBJ精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-BOX−SCBJ電解研磨+精密洗浄
SL-BOX-NSETSWCH相当三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BOX-NSET精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

[ ! ]ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

型式
SL-BOX−SCBJ4−5
SH-BOX−SCBJ5−10
SHD-BOX−SCBJ6−12

■箱販売
型式¥基準単価 1~10箱箱入数
SL-BOX−SCBJSH-BOX−SCBJSHD-BOX−SCBJ
TypeM−L1箱1箱1箱
SL-BOX−SCBJ
SH-BOX−SCBJ
SHD-BOX−SCBJ
2− 464,08081,90093,780500本/箱
563,82081,64093,520
663,82081,64093,520
863,83081,65093,530
2.5− 463,40081,22093,100
563,73081,55093,430
663,46081,28093,160
863,60081,42093,300
1063,72081,54093,420
2.6− 463,38081,20093,080
563,11080,93092,810
6
8
1063,38081,20093,080
3− 563,11080,93092,810
663,01080,83092,710
863,30081,12093,000
1063,31081,13093,010
1261,46079,28091,160
4− 565,40083,22095,100
664,26082,08093,960
864,02081,84093,720
1064,30082,12094,000
1262,44080,26092,140
1662,87080,69092,570
5− 865,09082,91094,790
1065,84083,66095,540
1266,14083,96095,840
1565,76083,58095,460
1664,94082,76094,640
6−1028,78035,92040,680200本/箱
1228,78035,92040,680
1528,57035,71040,470
1627,05034,19038,950
2027,14034,28039,040
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 
型式\基準単価 1~10箱箱入数
SL-BOX-NSETSH-BOX-NSET
TypeM-L1箱1箱
SL-BOX-NSET
SH-BOX-NSET
24504,700704,7002,000本/箱
  5507,900707,900
  6504,740704,740
  8508,250708,250
2.6 −4505,660705,660
  5504,010704,010
  6503,070703,070
  8503,210703,210
  10507,920707,920
35503,990703,990
  6503,510703,510
  8502,520702,520
  10503,970703,970
  12504,140704,140
  14504,470704,470
  15504,810704,810
  16504,920704,920
  20505,530705,530
  25506,910706,910
  30508,450708,450
  35510,270710,270
  40512,690712,690
  45518,710718,710
  50521,800721,800
45257,940357,9401,000本/箱
  6253,110353,110
  8252,740352,740
  10252,910352,910
  12253,010353,010
  14253,360353,360
  16253,500353,500
  20253,970353,970
  25254,590354,590
  30127,850177,850500本/箱
  35128,390178,390
  40257,950357,9501,000本/箱
  45129,800179,800500本/箱
  50130,290180,290
58203,540283,540800本/箱
  10203,530283,530
  12203,690283,690
  14203,970283,970
  16204,280284,280
  20204,670284,670
  25205,270285,270
  30128,960178,960500本/箱
  35207,390287,390800本/箱
  40131,880181,880500本/箱
  45130,780180,780
  50131,460181,460
610128,180178,180
  12128,360178,360
  14128,580178,580
  16128,720178,720
  20129,190179,190
  25129,540179,540
  30130,130180,130
  3565,51090,510250本/箱
  4065,88090,880
  4553,38073,380200本/箱
  5053,67073,670
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 
M×P
(並目)
AECD(a)十字穴
番号
2  ×0.43.51.3462.11
2.5×0.454.51.74.87.52.71
2.6×0.454.51.74.87.52.71
3  ×0.55.525.5832
4  ×0.772.67104.42
5  ×0.893.38.5125.42
6  ×1.010.53.911.5136.93
[ ! ](a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
[ ! ]単品販売もございます。>>こちら
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-BOX-NSET4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付なべ小ねじ-小箱-の型番SH-BOX-NSET4-8のページです。
型番SH-BOX-NSET4-8に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付なべ小ねじ-小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BOX-NSET2-8
SH-BOX-NSET2.6-10
SH-BOX-NSET2.6-4
SH-BOX-NSET5-10
SH-BOX-NSET5-12
SH-BOX-NSET5-14
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
材質 詳細材質 表面処理 ピッチ
(mm)
洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)
標準名称(材質)

708,250円

( 779,075円 )

2,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄28[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.4精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM2M2X8M2-8スチール

707,920円

( 778,712円 )

2,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄2.610[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.45精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM2.6M2.6X10M2.6-10スチール

705,660円

( 776,226円 )

2,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄2.64[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.45精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM2.6M2.6X4M2.6-4スチール

283,530円

( 311,883円 )

800個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄510[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.8精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM5M5X10M5-10スチール

283,690円

( 312,059円 )

800個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄512[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.8精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM5M5X12M5-12スチール

283,970円

( 312,367円 )

800個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄514[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.8精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM5M5X14M5-14スチール

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました