(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-BSET4-10
【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-【1~1,000個入り】 【センジョウ】ザガネクミコミロッカクボルト BSET

【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱- SH-BSET4-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-BSET4-10 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
詳細材質
表面処理
ピッチ(mm)
販売単位
強度区分(スチール)
強度区分(ステンレス)
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-BSET4-10

クリーン洗浄 / 低発塵
4
10
[スチール] 構造用合金鋼
構造用合金鋼
[三価クロメート] 三価クロメート
0.7
バラ(1個から購入可能)
4.8
-
精密洗浄
ボルト:構造用合金鋼
三価クロメート
M4
M4X10
M4-10
スチール
10

1個

470( 517円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

サイズはM4~M8。少量をご希望の場合は1個から出荷可能です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

外形図・規格表

Type[ M ] 材質[ S ]表面処理洗浄方法
単品販売箱販売ボルトばね座金・平座金洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SBSETSL-BOX-SBSETSUS304相当
※強度区分 A2-50相当
ねじ JIS 0209(6g)
ばね座金 JIS B1251
平座金 JIS B1256
バレル・パシベート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SBSETSH-BOX-SBSET精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SBSETSHD-BOX-SBSET電解研磨+精密洗浄
SL-BSETSL-BOX-BSET構造用合金鋼
ねじ JIS 0209(6g)
三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BSETSH-BOX-BSET精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SBSET4-8
SH-BOX-SBSET4-8
SHD-SBSET5-16

■単品販売
型式SL-SBSETSH-SBSETSHD-SBSET
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1〜99本100〜500本1〜99本100〜500本1〜99本100〜500本
SL-SBSET
SH-SBSET
SHD-SBSET
4-8320304470446560532
10320304470446560532
12320304470446560532
14330313480456570541
16330313480456570541
20330316480460570547
5-10330316480460570547
12330316480460570547
14330316480460570547
16330316480460570547
20340316490455580539
25340319490460580545
30340323490465580551
6-10340319490460580545
12340319490460580545
14340323490465580551
16340323490465580551
20350332500475590560
25350336500480590566
30360345510489600576
8-12410389560532650617
14410389560532650617
16410389560532650617
20420399570541660627
25430408580551670636
30440418590560680646
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 
型式SL-BSETSH-BSET
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1〜99本100〜500本1〜99本100〜500本
SL-BSET
SH-BSET
4-8320262470385
10320262470385
12320262470385
14320267470392
16320267470392
20320271470398
25320271470398
30330306480445
35330297480432
40340311490448
45350325500464
50360340510481
5-10320275470403
12320275470403
14320278470408
16320278470408
20320280470412
25320285470418
30320288470423
35340311490448
40340315490454
45360340510481
50360336510476
6-10320287470421
12320287470421
14320288470423
16320288470423
20330302480439
25330303480440
30330306480445
35350329500469
40360340510481
45360335510474
50370348520488
55380360530501
60380356530496
65390367540508
70390369540510
75400376550517
8-12370349520490
14370348520488
16370348520488
20370349520490
25380360530502
30380356530497
35390368540509
40400379550522
45400376550517
50420398570540
55440418590560
60450425600567
65450426600568
70490465640607
75500475650617
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■箱販売
型式\基準単価 1~10箱箱入数
SL-BOX-SBSETSH-BOX-SBSETSHD-BOX-SBSET
TypeM-L1箱1箱1箱
SL-BOX-SBSET
SH-BOX-SBSET
SHD-BOX-SBSET
4-8117,360149,430170,8101,000本/箱
10116,120148,190169,570
12116,680148,750170,130
14117,170149,240170,620
16117,460149,530170,910
20118,280150,350171,730
5-1064,67082,49094,370500本/箱
1264,95082,77094,650
1465,32083,14095,020
1665,57083,39095,270
2066,21084,03095,910
2566,53084,35096,230
3067,17084,99096,870
6-1066,77084,59096,470
1266,84084,66096,540
1467,42085,24097,120
1667,63085,45097,330
2067,98085,80097,680
2568,81086,63098,510
3069,51087,33099,210
8-1230,57037,71042,470200本/箱
1430,80037,94042,700
1630,98038,12042,880
2030,81037,95042,710
2531,27038,41043,170
3031,95039,09043,850
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 
型式\基準単価 1~10箱箱入数
SL-BOX-BSETSH-BOX-BSET
TypeM-L1箱1箱
SL-BOX-BSET
SH-BOX-BSET
4-8293,160433,1601,000本/箱
10293,230433,230
12293,360433,360
14293,540433,540
16293,690433,690
20235,320347,320800本/箱
25206,230304,230700本/箱
30177,210261,210600本/箱
35148,340218,340500本/箱
40147,700217,700
45152,220222,220
50150,300220,300
5-10235,650347,650800本/箱
12235,830347,830
14235,950347,950
16236,060348,060
20235,430347,430
25237,350349,350
30119,130175,130400本/箱
35119,570175,570
40119,990175,990
45120,620176,620
50121,480177,480
6-10118,610174,610
12118,640174,640
14118,720174,720
16118,810174,810
2089,860131,860300本/箱
2589,990131,990
3089,640131,640
3575,340110,340250本/箱
4060,49088,490200本/箱
4560,79088,790
5061,00089,000
5561,52089,520
6061,76089,760
6562,03090,030
7062,67090,670
7562,68090,680
8-1261,31089,310
1461,33089,330
1646,05067,050150本/箱
2045,77066,770
2548,12069,120
3046,15067,150
3531,39045,390100本/箱
4031,53045,530
4531,74045,740
5032,28046,280
5532,13046,130
6032,36046,360
6532,64046,640
7032,87046,870
7533,18047,180
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
M×PAECD(a)
4×0.772.87.0104.4
5×0.883.58.5125.2
6×1.0104.011.5136.3
8×1.25135.514.5188.4
[ ! ](a)は、ボルトの座面から完全ねじ部までの
参考寸法(最大値)です。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-BSET4-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-の型番SH-BSET4-10のページです。
型番SH-BSET4-10に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付六角小ねじ-単品・小箱-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BOX-BSET4-16
SH-BOX-BSET4-20
SH-BOX-BSET4-25
SH-BSET4-12
SH-BSET4-14
SH-BSET4-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
材質 詳細材質 表面処理 ピッチ
(mm)
販売単位 強度区分(スチール) 強度区分(ステンレス) 洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)
標準名称(材質)

433,690円

( 477,059円 )

1,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄416[スチール] 構造用合金鋼構造用合金鋼[三価クロメート] 三価クロメート0.7箱・パック4.8-精密洗浄ボルト:構造用合金鋼三価クロメートM4M4X16M4-16スチール

347,320円

( 382,052円 )

800個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄420[スチール] 構造用合金鋼構造用合金鋼[三価クロメート] 三価クロメート0.7箱・パック4.8-精密洗浄ボルト:構造用合金鋼三価クロメートM4M4X20M4-20スチール

304,230円

( 334,653円 )

700個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄425[スチール] 構造用合金鋼構造用合金鋼[三価クロメート] 三価クロメート0.7箱・パック4.8-精密洗浄ボルト:構造用合金鋼三価クロメートM4M4X25M4-25スチール

470円

( 517円 )
1個 あり

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄412[スチール] 構造用合金鋼構造用合金鋼[三価クロメート] 三価クロメート0.7バラ(1個から購入可能)4.8-精密洗浄ボルト:構造用合金鋼三価クロメートM4M4X12M4-12スチール

470円

( 517円 )
1個 あり

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄414[スチール] 構造用合金鋼構造用合金鋼[三価クロメート] 三価クロメート0.7バラ(1個から購入可能)4.8-精密洗浄ボルト:構造用合金鋼三価クロメートM4M4X14M4-14スチール

470円

( 517円 )
1個 あり

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄416[スチール] 構造用合金鋼構造用合金鋼[三価クロメート] 三価クロメート0.7バラ(1個から購入可能)4.8-精密洗浄ボルト:構造用合金鋼三価クロメートM4M4X16M4-16スチール

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました