(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-WSET5-15
【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱 SW組込【1~2,000個入り】 【センジョウ】ザガネクミコミナベコネジ(WSET)

【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱 SW組込 SH-WSET5-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SH-WSET5-15 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
材質
詳細材質
表面処理
ピッチ(mm)
販売単位
洗浄方法
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
標準名称(材質)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-WSET5-15

クリーン洗浄 / 低発塵
5
15
[スチール] SWCH相当
SWCH相当
[三価クロメート] 三価クロメート
0.8
バラ(1個から購入可能)
精密洗浄
ボルト:SWCH相当
三価クロメート
M5
M5X15
M5-15
スチール
10

1個

550( 605円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

サイズはM3~M6。少量をご希望の場合は1個から出荷可能、在庫する際は小箱買いがお得です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

外形図・規格表

Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
単品販売箱販売ボルトばね座金洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-WSETSSL-BOX-WSETSSUS304相当ばね座金
JIS B 1251
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WSETSSH-BOX-WSETS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-WSETSSHD-BOX-WSETS電解研磨+精密洗浄
SL-WSETSL-BOX-WSETSWCH相当三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-WSETSH-BOX-WSET精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-WSETS5−10
SH-BOX-WSETS5−10
SHD-WSETS6−12

■単品販売
型式SL-WSETSSH-WSETSSHD-WSETS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1~29本30~99本100~199本200~500本1~29本30~99本100~199本200~500本1~29本30~99本100~199本200~500本
SL-WSETS
SH-WSETS
SHD-WSETS
3−6386285231212540399324297630466378346
8386285231212540399324297630466378346
10386285231212540399324297630466378346
12386285231212540399324297630466378346
4−8388291240217540405334302630472390352
10388291240217540405334302630472390352
12388291240217540405334302630472390352
15388291240217540405334302630472390352
5−8389299248221540415345307630485403359
10390296249222540410345307630478403359
12390296249222540410345307630478403359
15390296249222540410345307630478403359
6−10393310259235550434363330640505422384
12393310259235550434363330640505422384
15391308258234550434363330640505422384
20393310259235550434363330640505422384
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式SL-WSETSH-WSET
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeM-L1~29本30~99本100~199本200~500本1~29本30~99本100~199本200~500本
SL-WSET
SH-WSET
3−6390273266254540378368351
8390273266254540378368351
10390273266254540378368351
12390273266254540378368351
4−8390273266254540378368351
10390273266254540378368351
12390273266254540378368351
15390273266254540378368351
5−8400280272260550385374358
10400280272260550385374358
12400280272260550385374358
15400280272260550385374358
6−10400280272260550385374358
12400280272260550385374358
15400280272260550385374358
20400280272260550385374358
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■箱販売
型式\基準単価 1~10箱箱入数
SL-BOX-WSETSSH-BOX-WSETSSHD-BOX-WSETS
TypeM-L1箱1箱1箱
SL-BOX-WSETS
SH-BOX-WSETS
SHD-BOX-WSETS
3−6147,420190,170218,6702,000本/箱
8147,730190,480218,980
10148,200190,950219,450
12148,660191,410219,910
4−8110,820142,890164,2701,000本/箱
10111,110143,180164,560
12111,480143,550164,930
15112,140144,210165,590
5−863,20081,02092,900500本/箱
1063,27081,09092,970
1263,51081,33093,210
1563,53081,35093,230
6−1065,25083,07094,950
1265,24083,06094,940
1564,65082,47094,350
2026,21033,35038,110200本/箱
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式\基準単価 1~10箱箱入数
SL-BOX-WSETSH-BOX-WSET
TypeM-L1箱1箱
SL-BOX-WSET
SH-BOX-WSET
3−6502,000702,0002,000本/箱
8502,000702,000
10503,030703,030
12503,170703,170
4−8503,550703,550
10503,740703,740
12504,050704,050
15504,520704,520
5−8252,890352,8901,000本/箱
10252,990352,990
12227,850317,850900本/箱
15202,900282,900800本/箱
6−10127,220177,220500本/箱
12127,240177,240
15127,600177,600
20128,000178,000
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
M×PAEC
(最大)
(a)十字穴番号
3×0.55.52.05.52.42
4×0.77.02.67.03.52
5×0.89.03.38.54.32
6×1.010.53.911.55.13
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用
 


 

防錆袋使用

 
・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 
・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨
 


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施
 

商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SH-WSET5-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱 SW組込の型番SH-WSET5-15のページです。
型番SH-WSET5-15に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】座金組込十字穴付なべ小ネジ-単品・小箱 SW組込のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-BOX-WSET3-8
SH-BOX-WSET4-10
SH-BOX-WSET4-12
SH-WSET5-8
SH-WSET6-10
SH-WSET6-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
材質 詳細材質 表面処理 ピッチ
(mm)
販売単位 洗浄方法 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)
標準名称(材質)

702,000円

( 772,200円 )

2,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄38[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.5箱・パック精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM3M3X8M3-8スチール

703,740円

( 774,114円 )

2,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄410[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.7箱・パック精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM4M4X10M4-10スチール

704,050円

( 774,455円 )

2,000個入り

1パック -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄412[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.7箱・パック精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM4M4X12M4-12スチール

550円

( 605円 )
1個 あり

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄58[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート0.8バラ(1個から購入可能)精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM5M5X8M5-8スチール

550円

( 605円 )
1個 あり

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄610[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート1バラ(1個から購入可能)精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM6M6X10M6-10スチール

550円

( 605円 )
1個 あり

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄612[スチール] SWCH相当SWCH相当[三価クロメート] 三価クロメート1バラ(1個から購入可能)精密洗浄ボルト:SWCH相当三価クロメートM6M6X12M6-12スチール

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました