(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】肉厚ヒンジベ-ス -1山タイプ-

【クリーン洗浄品】肉厚ヒンジベ-ス -1山タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

型番

未確定110件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

肉厚ヒンジベ-ス -1山タイプ-:関連画像

(無給油ブッシュ付)


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差、T、A寸法は除く。
Type[ M ]材質 洗浄方法
標準無給油ブッシュ付[ S ]表面処理
W寸固定W寸・H寸指定W寸選択 洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HKNNSSL-HGNNSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HKNNSSH-HGNNS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HKNNSSHD-HGNNS電解研磨+精密洗浄
SL-HKNNMSL-HGNNMSL-HKNMMS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HKNNMSH-HGNNMSH-HKNMM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式TWH
SL-HKNNS10T22  H35
SH-HGNNS20T38W25H48
 
■標準タイプ
型式L
選択
WH
指定1mm単位
AFSdC¥基準単価
W寸固定W寸・H寸指定
TypeDH7固定指定1mm単位SUS304S45C相当 無電解ニッケルメッキSUS304S45C相当 無電解ニッケルメッキ
SL-HKNNSSH-HKNNSSHD-HKNNSSL-HKNNMSH-HKNNMSL-HGNNSSH-HGNNSSHD-HGNNSSL-HGNNMSH-HGNNM
W寸固定
SUS304
SL-HKNNS
SH-HKNNS
SHD-HKNNS

S45C相当
SL-HKNNM
SH-HKNNM


W寸・H寸指定
SUS304
SL-HGNNS
SH-HGNN
SHD-HGNNS


S45C相当
SL-HGNNM
SH-HGNNM
41283〜816〜25251754.534,7605,2105,5104,0404,4404,9705,4205,7204,2504,650
5165〜1218〜30322345,0505,5005,8004,2504,6505,2605,7106,0104,4704,870
1920〜3055,2805,7306,0304,4304,8305,4905,9406,2404,6405,040
6161018〜3045,0505,5005,8004,2504,6505,2605,7106,0104,4704,870
1920〜3055,2805,7306,0304,4304,8305,4905,9406,2404,6405,040
8198〜1626〜353827105.555,3905,8406,1404,4904,8905,6006,0506,3504,7105,110
2228〜3565,6506,1006,4004,6805,0805,8606,3106,6104,8905,290
101910〜1826〜352855,3905,8406,1404,4904,8905,6006,0506,3504,7105,110
2228〜3565,6506,1006,4004,6805,0805,8606,3106,6104,8905,290
12221228〜4065,6506,1006,4004,7105,1105,8606,3106,6104,9205,320
2529〜4076,1106,5606,8605,0605,4606,3206,7707,0705,2705,670
132212〜2428〜40503765,6506,1006,4004,7105,1105,8606,3106,6104,9205,320
2529〜4076,1106,5606,8605,0605,4606,3206,7707,0705,2705,670
142535〜45156.576,8407,2907,5905,6106,0107,0507,5007,8005,8206,220
3038〜4587,4607,9108,2105,9906,3907,6808,1308,4306,2106,610
15251635〜4576,8407,2907,5905,6106,0107,0507,5007,8005,8206,220
3038〜4587,4607,9108,2105,9906,3907,6808,1308,4306,2106,610
162535〜4576,8407,2907,5905,6106,0107,0507,5007,8005,8206,220
3038〜4587,4607,9108,2105,9906,3907,6808,1308,4306,2106,610
20302020〜3540〜556549987,7608,2108,5106,1606,5607,9708,4208,7206,3806,780
3844〜55118,8209,2709,5706,6507,0509,0409,4909,7906,8707,270
253830119,1909,6409,9406,7207,1209,4009,85010,1506,9407,340
 
■無給油ブッシュ付
型式L
選択
W
選択
H
指定1mm単位
AFSdC¥基準単価
TypeDH7SL-HKNMMSH-HKNMM
S45C相当
SL-HKNMM
SH-HKNMM
412568    16〜25251754.534,4904,890
516568    18〜30322344,7305,130
1920〜3054,9405,340
616 681012  18〜3044,8105,210
1920〜3054,9705,370
819  8101216 26〜353827105.555,0505,450
2228〜3565,2405,640
1019   1012161826〜352855,1505,550
2228〜3565,3405,740
1222    12161828〜4065,3805,780
2529〜4075,7406,140
■径(DH7)・厚み(T) 片側肉厚一覧表
DH7ヒンジベ−ス
標準タイプ
(こちら)
ヒンジベ−ス 肉厚タイプ
T片側肉厚
(T-DH7)/2
T片側肉厚
(T-DH7)/2
T片側肉厚
(T-DH7)/2
492.5124
5123.5165.5197
6356.5
8164195.5227
1034.56
12193.5225256.5
1334.56
14224255.5308
153.557.5
1634.57
20252.5305389
25302.5386.5
■特長:使用の負荷荷重により、穴の片側肉厚を選定することができます。
            従来品に比べ、H寸とW寸がともに1mm単位で指定することができます。

追加工

追加工
コード
d穴数変更適用条件指定例\/1Code
WDCd穴を2つから4つに変更します。
T1の位置に穴があきます。
〈指定方法〉: WDC
TT1
168
1910
2212
2514
3015
3820
[ NG ]D4は適用不可
[ NG ]無給油タイプは適用不可
SL-HKNNB10-T22-H35-WDC300
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
表面処理
洗浄方法
穴径D(φ)
厚み寸法 T(mm)
サイズ
幅寸法 W(mm)
H(mm)
W(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質証明書:材質(備考)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
4
12
A寸標準タイプ
-
16 ~ 25
3 ~ 8
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
5
16
A寸標準タイプ
-
18 ~ 30
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
5
19
A寸標準タイプ
-
20 ~ 30
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
6
16
A寸標準タイプ
-
18 ~ 30
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
6
19
A寸標準タイプ
-
20 ~ 30
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
8
19
A寸標準タイプ
-
26 ~ 35
8 ~ 16
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
8
22
A寸標準タイプ
-
28 ~ 35
8 ~ 16
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
10
19
A寸標準タイプ
-
26 ~ 35
10 ~ 18
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
10
22
A寸標準タイプ
-
28 ~ 35
10 ~ 18
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
12
22
A寸標準タイプ
-
28 ~ 40
10 ~ 18
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
12
25
A寸標準タイプ
-
29 ~ 40
10 ~ 18
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
13
22
A寸標準タイプ
-
28 ~ 40
12 ~ 24
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
13
25
A寸標準タイプ
-
29 ~ 40
12 ~ 24
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
14
25
A寸標準タイプ
-
35 ~ 45
12 ~ 24
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
14
30
A寸標準タイプ
-
38 ~ 45
12 ~ 24
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
15
25
A寸標準タイプ
-
35 ~ 45
12 ~ 24
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
15
30
A寸標準タイプ
-
38 ~ 45
12 ~ 24
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
16
25
A寸標準タイプ
-
35 ~ 45
12 ~ 24
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
16
30
A寸標準タイプ
-
38 ~ 45
12 ~ 24
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
20
30
A寸標準タイプ
-
40 ~ 55
20 ~ 35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
20
38
A寸標準タイプ
-
44 ~ 55
20 ~ 35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
25
38
A寸標準タイプ
-
44 ~ 55
20 ~ 35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
4
12
-
-
17 ~ 25
5 ~ 8
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
5
16
-
-
18 ~ 30
5 ~ 8
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
5
19
-
-
20 ~ 30
5 ~ 8
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
6
16
-
-
18 ~ 30
6 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
6
19
-
-
20 ~ 30
6 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
8
19
-
-
26 ~ 35
8 ~ 16
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
8
22
-
-
28 ~ 35
8 ~ 16
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
10
19
-
-
26 ~ 35
10 ~ 18
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
10
22
-
-
28 ~ 35
10 ~ 18
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
12
22
-
-
28 ~ 40
12 ~ 18
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
12
25
-
-
30 ~ 40
12 ~ 18
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
4
12
A寸標準タイプ
8
16 ~ 25
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
5
16
A寸標準タイプ
8
18 ~ 30
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
5
19
A寸標準タイプ
8
20 ~ 30
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
6
16
A寸標準タイプ
10
18 ~ 30
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
6
19
A寸標準タイプ
10
20 ~ 30
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
8
19
A寸標準タイプ
10
26 ~ 35
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
8
22
A寸標準タイプ
10
28 ~ 35
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
10
19
A寸標準タイプ
10
26 ~ 35
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
10
22
A寸標準タイプ
10
28 ~ 35
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
12
22
A寸標準タイプ
12
28 ~ 40
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
12
25
A寸標準タイプ
12
29 ~ 40
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
13
22
A寸標準タイプ
12
28 ~ 40
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
13
25
A寸標準タイプ
12
29 ~ 40
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
14
25
A寸標準タイプ
12
35 ~ 45
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
14
30
A寸標準タイプ
12
38 ~ 45
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
15
25
A寸標準タイプ
16
35 ~ 45
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
15
30
A寸標準タイプ
16
38 ~ 45
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
16
25
A寸標準タイプ
16
35 ~ 45
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
16
30
A寸標準タイプ
16
38 ~ 45
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
20
30
A寸標準タイプ
20
40 ~ 55
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
20
38
A寸標準タイプ
20
45 ~ 55
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
25
38
A寸標準タイプ
30
44 ~ 55
-
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
脱脂洗浄
4
12
A寸標準タイプ
-
16 ~ 25
3 ~ 8
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
脱脂洗浄
5
16
A寸標準タイプ
-
18 ~ 30
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
脱脂洗浄
5
19
A寸標準タイプ
-
20 ~ 30
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
脱脂洗浄
6
16
A寸標準タイプ
-
18 ~ 30
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
脱脂洗浄
6
19
A寸標準タイプ
-
20 ~ 30
5 ~ 12
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【規格拡張】
防錆力の高いステンレス品、無電解ニッケルメッキ品を追加しました。

【特徴】
H寸とW寸ともに1mm単位で指定可能です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

●下記以外
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

●無給油ブッシュ付
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】肉厚ヒンジベ-ス -1山タイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヒンジベース・ヒンジボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました