(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】ヒンジベ-ス -底面取付1山タイプ- W・H寸指定

【クリーン洗浄品】ヒンジベ-ス -底面取付1山タイプ- W・H寸指定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

型番

未確定140件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差、めねじ深さ、T、A寸法は除く。
W寸固定タイプW寸・H寸指定タイプ[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HKKBSSL-HGBBSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HKKBSSH-HGBBS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HKKBSSHD-HGBBS電解研磨+精密洗浄
SL-HKKBMSL-HGBBMS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HKKBMSH-HGBBM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式WH
SL-HKKBS8  H27
SH-HGBBS8W8H25

■ W寸固定夕イプ
型式H
指定1mm単位
WAFBKTM
(並目)
¥基準単価
TypeDD公差SL-HKKBSSH-HKKBSSHD-HKKBSSL-HKKBMSH-HKKBM
SUS304
SL-HKKBS
SH-HKKBS
SHD-HKKBS


S45C相当
SL-HKKBM
SH-HKKBM
2+0.01
  0
15〜204137H+3106M34,4304,8805,1803,7804,180
315〜256168H+594,4304,8805,1803,7804,180
4+0.012
  0
819114,4304,8805,1803,7804,180
520〜302516H+61212M44,7205,1705,4704,0104,410
6103220H+84,7205,1705,4704,0104,410
8+0.015
  0
25〜3538261416M55,0105,4605,7604,2404,630
1030〜405038H+105,0105,4605,7604,2404,630
12+0.018
  0
12195,3105,7606,0604,4504,850
13365,3105,7606,0604,4504,850
1435〜45H+121522M65,6106,0606,3604,6705,070
15165,8906,3406,6404,9005,300
165,8906,3406,6404,9005,300
20+0.021
  0
40〜50206547H+141825M86,7807,2307,5305,5705,970
2530H+17307,4307,8808,1805,5705,970
[ ! ] ヒンジピンの詳細寸法は、こちらをご覧ください。

■ W寸・H寸指定夕イプ
型式W
指定1mm単位
H
指定5mm単位
AFBKTM
(並目)
¥基準単価
TypeDD公差SL-HGBBSSH-HGBBSSHD-HGBBSSL-HGBBMSH-HGBBM
SUS304
SL-HGBBS
SH-HGBBS
SHD-HGBBS


S45C相当
SL-HGBBM
SH-HGBBM
2+0.01
  0
3〜515〜20137H+3106M34,7405,1905,4903,7704,170
33〜615〜25168H+594,7405,1905,4903,7704,170
4+0.012
  0
4〜819115,0605,5105,8103,9704,370
55〜1020〜302516H+61212M45,3705,8206,1204,1904,590
66〜123220H+85,3705,8206,1204,1904,590
8+0.015
  0
8〜1625〜3538261416M55,7306,1806,4804,4204,820
1010〜1830〜405038H+106,8107,2607,5605,1305,530
12+0.018
  0
12〜18197,1807,6307,9305,3905,790
1313〜247,1807,6307,9305,3905,790
1414〜2435〜4536H+121522M67,5608,0108,3105,6706,070
1515〜247,5608,0108,3105,6706,070
1616〜247,5608,0108,3105,6706,070
20+0.021
  0
20〜3040〜506547H+141825M88,7109,1609,4606,4306,830
2525〜35H+173010,15010,60010,9007,3007,700
[ ! ] ヒンジピンの詳細寸法は、こちらをご覧ください。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
材質
表面処理
洗浄方法
穴径D(φ)
幅寸法 W(mm)
H(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質証明書:材質(備考)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
2
3 ~ 5
15 ~ 20
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
3
3 ~ 6
15 ~ 25
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
4
4 ~ 8
15 ~ 25
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
5
5 ~ 10
20 ~ 30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
6
6 ~ 12
20 ~ 30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
8
8 ~ 16
25 ~ 35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
10
10 ~ 18
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
12
12 ~ 18
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
13
13 ~ 24
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
14
14 ~ 24
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
15
15 ~ 24
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
16
16 ~ 24
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
20
20 ~ 30
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
25
25 ~ 35
40 ~ 50
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
2
3 ~ 5
15 ~ 20
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
3
3 ~ 6
15 ~ 25
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
4
4 ~ 8
15 ~ 25
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
5
5 ~ 10
20 ~ 30
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
6
6 ~ 12
20 ~ 30
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
8
8 ~ 16
25 ~ 35
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
10
10 ~ 18
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
12
12 ~ 18
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
13
13 ~ 24
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
14
14 ~ 24
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
15
15 ~ 24
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
16
16 ~ 24
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
20
20 ~ 30
40 ~ 50
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
精密洗浄
25
25 ~ 35
40 ~ 50
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
2
4
15 ~ 20
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
3
6
15 ~ 25
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
4
8
15 ~ 25
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
5
8
20 ~ 30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
6
10
20 ~ 30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
8
10
25 ~ 35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
10
10
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
12
12
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
13
12
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
14
12
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
15
16
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
16
16
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
20
20
40 ~ 50
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
25
30
40 ~ 50
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
2
4
15 ~ 20
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
3
6
15 ~ 25
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
4
8
15 ~ 25
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
5
8
20 ~ 30
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
6
10
20 ~ 30
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
8
10
25 ~ 35
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
10
10
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
12
12
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
13
12
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
14
12
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
15
16
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
16
16
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
20
20
40 ~ 50
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
精密洗浄
25
30
40 ~ 50
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

6日目

SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
2
3 ~ 5
15 ~ 20
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
3
3 ~ 6
15 ~ 25
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
4
4 ~ 8
15 ~ 25
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
5
5 ~ 10
20 ~ 30
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【規格拡張】
防錆力の高いステンレス品、無電解ニッケルメッキ品を追加しました。

【特徴】
底面からボルトで取付けられるヒンジベースです。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜1920〜2526~
値引率基準単価5%15%23%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ヒンジベ-ス -底面取付1山タイプ- W・H寸指定のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヒンジベース・ヒンジボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました