(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】肉厚ヒンジベ-ス -L字支点型-

【クリーン洗浄品】肉厚ヒンジベ-ス -L字支点型-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

型番

未確定104件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

2山タイプ

1山タイプ


[ ! ]指示無き寸法公差はJISB0405m級に準じる。ただし、面取り公差、A寸法は除く。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
2山タイプ1山タイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HGLJSSL-HGLKSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HGLJSSH-HGLKS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HGLJSSHD-HGLKS電解研磨+精密洗浄
SL-HGLJMSL-HGLKMS45C相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HGLJMSH-HGLKM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式TWH
SL-HGLKS16T30W25H42
SH-HGLJS10T19W15H35
 
型式T
選択
W
指定1mm単位
H
指定1mm単位
AFPXSd2d1H1C¥基準単価
TypeDH72山タイプ1山タイプ
SUS304S45C相当 無電解ニッケルメッキSUS304S45C相当 無電解ニッケルメッキ
SL-HGLJSSH-HGLJSSHD-HGLJSSL-HGLJMSH-HGLJMSL-HGLKSSH-HGLKSSHD-HGLKSSL-HGLKMSH-HGLKM
2山タイプ
SUS304
SL-HGLJS
SH-HGLJS
SHD-HGLJS


S45C相当
SL-HGLJM
SH-HGLJM


1山タイプ
SUS304
SL-HGLKS
SH-HGLKS
SHD-HGLKS


S45C相当
SL-HGLKM
SH-HGLKM
4124〜820〜30251218.57.54.584.5311,04011,94012,5409,62010,42010,59011,49012,0909,25010,050
5165〜1028229.55.59.55.5411,74012,64013,2409,87010,67011,24012,14012,7409,48010,280
1921〜31322025.5512,43013,33013,93010,43011,23011,89012,79013,39010,02010,820
6166〜1225〜35281222411,77012,67013,2709,90010,70011,27012,17012,7709,52010,320
19322025.5512,47013,37013,97010,46011,26011,95012,85013,45010,04010,840
8198〜16382528.5513,34014,24014,84011,08011,88012,77013,67014,27010,63011,430
2245301227.5614,34015,24015,84011,71012,51013,71014,61015,21011,23012,030
101910〜2030〜4026514,39015,29015,89011,74012,54013,75014,65015,25011,26012,060
2250351528.5615,35016,25016,85012,37013,17014,66015,56016,16011,85012,650
122212〜30615,35016,25016,85012,37013,17014,66015,56016,16011,85012,650
251231.5715,41016,31016,91012,38013,18014,72015,62016,22011,86012,660
132213〜301528.511.56.5116.5615,29016,19016,79012,40013,20014,66015,56016,16011,88012,680
25604035716,80017,70018,30013,16013,96016,08016,98017,58012,59013,390
142514〜3035〜45717,02017,92018,52013,26014,06016,37017,27017,87012,70013,500
3037.5817,16018,06018,66013,31014,11016,50017,40018,00012,73013,530
152535717,53018,43019,03013,78014,58016,85017,75018,35013,18013,980
3037.5817,68018,58019,18013,82014,62016,99017,89018,49013,21014,010
162535717,53018,43019,03013,79014,59016,85017,75018,35013,18013,980
3037.5817,68018,58019,18013,82014,62016,99017,89018,49013,22014,020
203020〜3540〜50651739169149819,64020,54021,14015,19015,99018,99019,89020,49014,49015,290
38704516461116,47017,27015,71016,510
253825〜351117,20018,00016,40017,200
■径(DH7)・厚み(T) 片側肉厚一覧表
DH7ヒンジベ−ス
標準タイプ
(こちら)
ヒンジベ−ス
肉厚タイプ
T片側肉厚
(T−DH7)/2
T片側肉厚
(T−DH7)/2
T片側肉厚
(T−DH7)/2
492.5124
5123.5165.5197
6356.5
8164195.5227
1034.56
12193.5225256.5
1334.56
14224255.5308
153.557.5
1634.57
20252.5305389
25302.5386.5
■特長:使用の負荷荷重により、穴の片側肉厚を選定することができます。
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
形状
材質
表面処理
洗浄方法
穴径D(φ)
厚み寸法 T(mm)
幅寸法 W(mm)
H(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質証明書:材質(備考)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
4
12
4 ~ 8
20 ~ 30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
5
16
5 ~ 10
20 ~ 30
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
5
19
5 ~ 10
21 ~ 31
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
6
16
6 ~ 12
25 ~ 35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
6
19
6 ~ 12
25 ~ 35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
8
19
8 ~ 16
25 ~ 35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
8
22
8 ~ 16
25 ~ 35
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
10
19
10 ~ 20
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
10
22
10 ~ 20
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
12
22
12 ~ 30
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
12
25
12 ~ 30
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
13
22
13 ~ 30
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
13
25
13 ~ 30
30 ~ 40
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
14
25
14 ~ 30
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
14
30
14 ~ 30
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
15
25
14 ~ 30
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
15
30
14 ~ 30
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
16
25
14 ~ 30
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
16
30
14 ~ 30
35 ~ 45
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
20
30
20 ~ 35
40 ~ 50
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
20
38
20 ~ 35
40 ~ 50
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
精密洗浄
25
38
25 ~ 35
40 ~ 50
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がS45Cと完全一致しないため
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
4
12
4 ~ 8
20 ~ 30
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
5
16
5 ~ 10
20 ~ 30
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
5
19
5 ~ 10
21 ~ 31
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
6
16
6 ~ 12
25 ~ 35
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
6
19
6 ~ 12
25 ~ 35
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
8
19
8 ~ 16
25 ~ 35
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
8
22
8 ~ 16
25 ~ 35
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
10
19
10 ~ 20
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
10
22
10 ~ 20
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
12
22
12 ~ 30
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
12
25
12 ~ 30
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
13
22
13 ~ 30
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
13
25
13 ~ 30
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
14
25
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
14
30
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
15
25
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
15
30
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
16
25
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
16
30
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
精密洗浄
20
30
20 ~ 35
40 ~ 50
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
4
12
4 ~ 8
20 ~ 30
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
5
16
5 ~ 10
20 ~ 30
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
5
19
5 ~ 10
21 ~ 31
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
6
16
6 ~ 12
25 ~ 35
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
6
19
6 ~ 12
25 ~ 35
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
8
19
8 ~ 16
25 ~ 35
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
8
22
8 ~ 16
25 ~ 35
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
10
19
10 ~ 20
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
10
22
10 ~ 20
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
12
22
12 ~ 30
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
12
25
12 ~ 30
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
13
22
13 ~ 30
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
13
25
13 ~ 30
30 ~ 40
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
14
25
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
14
30
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
15
25
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
15
30
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

1山タイプ
SUS304
なし
電解研磨+精密洗浄
16
25
14 ~ 30
35 ~ 45
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【特長】・支点位置をずらすことで、干渉を避けることが可能です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910〜1415〜2021~
値引率基準単価5%20%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】肉厚ヒンジベ-ス -L字支点型-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヒンジベース・ヒンジボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました