(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SUTPB26
【クリーン洗浄品】低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング 【センジョウ】コウカンヨウツギテ (SUTPB)

【クリーン洗浄品】低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング SH-SUTPB26

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
1,550円
税込単価
1,705円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SH-SUTPB26 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング:関連画像
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SUTPBSCS13A脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SUTPB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SUTPB電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SUTPB12
SH-SUTPB24
SHD-SUTPB36

型式Rc(PT)R(PT)LBSL-SUTPBSH-SUTPBSHD-SUTPB
TypeNo.T1T2¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜19コ20〜50コ1〜19コ20〜50コ1〜19コ20〜50コ
SL-SUTPB
SH-SUTPB
SHD-SUTPB
121/81/417171,1008031,3409781,5001,095
131/83/818211,1008031,3409781,5001,095
141/81/221261,1409121,3801,1041,5401,232
231/43/818211,1008031,3409781,5001,095
241/41/221261,1708541,4101,0291,5701,146
261/43/424321,3101,0741,5501,2711,7101,402
281/4127381,5801,3741,8201,5831,9801,722
343/81/221261,1409121,3801,1041,5401,232
363/83/424321,3101,0741,5501,2711,7101,402
383/8127381,5401,4011,7801,6191,9401,765
461/23/424321,3101,0741,5501,2711,7101,402
481/2127381,5801,3741,8201,5831,9801,722
683/4127381,5801,3741,8201,5831,9801,722
6103/41 1/430461,8801,2222,1201,3782,2801,482
81011 1/430461,8201,6382,0601,8542,2201,998
81211 1/232541,9501,7552,1901,9712,3502,115
10121 1/41 1/232542,0801,7472,3201,9482,4802,083
10161 1/4236632,5902,1752,8302,3772,9902,511
12161 1/2236632,6702,2962,9102,5023,0702,640
[ ! ]No.1016,1216は、B部が8角になります。それ以外はすべて6角です。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


アルカリ系温純水
 
 

純水洗浄実施後
超音波純水洗浄
※3回実施

乾燥
 
 

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SUTPB26

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
1/4B(8A)
3/4B(20A)
精密洗浄
10

1個

1,550( 1,705円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【使用流体】・脈動水/空気/蒸気/ガス/油

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

継手使用条件
流体状態最高使用圧力MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油1.0
200℃以下の蒸気・空気・油及び脈動水1.4
120℃以下の静流水2.0
*脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流です。(過渡的な変動を除く)
*静流水とは、脈動がない水流です。
*鋳造の為、(D)や(T)等の( )内寸法は参考値であり保証値ではありません。

SH-SUTPB26で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシングの型番SH-SUTPB26のページです。
型番SH-SUTPB26に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SUTPB1216
SH-SUTPB13
SH-SUTPB14
SH-SUTPB28
SH-SUTPB34
SH-SUTPB36
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 洗浄方法

2,910円

( 3,201円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性1 1/2B(40A)2B(50A)精密洗浄

1,340円

( 1,474円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性1/8B(6A)3/8B(10A)精密洗浄

1,380円

( 1,518円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性1/8B(6A)1/2B(15A)精密洗浄

1,820円

( 2,002円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性1/4B(8A)1B(25A)精密洗浄

1,380円

( 1,518円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性3/8B(10A)1/2B(15A)精密洗浄

1,550円

( 1,705円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性3/8B(10A)3/4B(20A)精密洗浄

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました