(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-C-SHHPSDN5-2
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- 蝶番 皿穴タイプ ステンレス 【センジョウ】【エコノミーシリーズ】ドアパーツ

【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- 蝶番 皿穴タイプ ステンレス SH-C-SHHPSDN5-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
860円
税込単価
946円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

SH-C-SHHPSDN5-2 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品特長
標準的な蝶番で、コーナー部はRカット加工をしております。商品は皿穴タイプで、通常の皿ボルトと組み合わせてご使用いただけます。
蝶番の取り付け先がパネル等の場合は、HHPNT、HHPFNTシリーズの蝶番用ナットがおすすめです。
 当社従来品エコノミーシリーズ
RoHS10対応対応非対応
最低注文数量設定無し有り
寸法図

[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
 
Type[ M ] 材質[ S ] 表面処理洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-C-SHHPSDNSUS304ブラスト研磨仕上げ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-C-SHHPSDN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式-片側穴数
SL-C-SHHPSDN5-2
SH-C-SHHPSDN845-3

TypeNo.片側
穴数
許容荷重重量
(g)
LWKPJSd
通し穴
D
ザクリ穴
TERCRD
kgN
SL-C-SHHPSDN
SH-C-SHHPSDN
529883441368257.5215.58.6
(M4用)
24.69.27.55
3111085666
6212117494848930832
3151478078
82252451115962113710426.510.5
(M5用)
35.611.210
338372185966.112.26
845230294162708013.54316.5475.611.25
3403922661136.112.26
*許容荷重は2個使用の数値です。
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。

使用例

密閉扉
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
長さL(mm)
幅 (W)(mm)
許容荷重(N)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-C-SHHPSDN5-2

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性
41
36
88
精密洗浄
10

20個

860( 946円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(20個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
皿穴加工で使用用途が広く、見た目が上品で、耐久性に優れる
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

Loading...

SH-C-SHHPSDN5-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- 蝶番 皿穴タイプ ステンレスの型番SH-C-SHHPSDN5-2のページです。
型番SH-C-SHHPSDN5-2に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ- 蝶番 皿穴タイプ ステンレスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-C-SHHPSDN5-3
SH-C-SHHPSDN6-2
SH-C-SHHPSDN6-3
SH-C-SHHPSDN8-2
SH-C-SHHPSDN8-3
SH-C-SHHPSDN845-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 長さL
(mm)
幅 (W)
(mm)
許容荷重
(N)
洗浄方法

960円

( 1,056円 )
20個 -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性6636108精密洗浄

900円

( 990円 )
20個 -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性4848117精密洗浄

1,010円

( 1,111円 )
20個 -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性7848147精密洗浄

1,020円

( 1,122円 )
20個 -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性5962245精密洗浄

1,270円

( 1,397円 )
20個 -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性9662372精密洗浄

1,130円

( 1,243円 )
20個 -

3日目

10低発塵 / クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性7080294精密洗浄

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました