(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-SHNTC5-5
【クリーン洗浄品】5シリーズ_アルミフレーム用先入れロックナット【1~100個入り】 【センジョウ】アルミフレームヨウナット

【クリーン洗浄品】5シリーズ_アルミフレーム用先入れロックナット SL-SHNTC5-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!5シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

SL-SHNTC5-5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

型式[ M ]材質[ S ]表面処理[ A ]付属品洗浄方法
単品販売パック販売洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
(100個パック)
SL-SHNTC5SL-PACK-SHNTC5SUS304-セットスクリュー1本
(ロック用M4×4)
脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SHNTC5SH-PACK-SHNTC5精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-HNTC5SL-PACK-HNTC5S10C相当三価クロメート脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HNTC5SH-PACK-HNTC5精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式M
SL-SHNTC55
SH-PACK-SHNTC55
参考締付トルク(N・m)
MSUS304/S10C相当
56.8
■単品販売
型式M
(並目)
¥基準単価¥スライド単価
1〜499コ500〜749750〜9991000〜1500
SL-SHNTC55410381364307
SH-SHNTC55500465445375
SL-HNTC55360338306270
SH-HNTC55450423382337
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
■パック販売[ ! ]1パック100個入り
型式M
(並目)
¥基準単価(1~10パック)
パック価格
SL-PACK-SHNTC5522,090
SH-PACK-SHNTC5526,020
SL-PACK-HNTC5517,780
SH-PACK-HNTC5521,710
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

仕様・概要

  • セットスクリューが付いているのでナット自体の固定が可能です。
  • パネルやカバーの取り外しが頻繁な場所で便利です。
  • ストッパはありません。

各種アルミフレームとパネル・ブラケットを取り付けるときのボルト(Mサイズ-L寸法)

溝幅フレーム角深さh対応ナットフレームに取り付けるパネル・ブラケットの厚さb(mm)
0.811.21.52344.5568.29101214
62065-3M3-6M3-8M3-10M3-12M3-15M3-18
5-4M4-6M4-8M4-10M4-12M4-15M4-18
5-5-M5-8M5-10M5-12M5-15M5-18

使用例

  • 本製品は先入れナットです。アルミフレームにあらかじめ入れてお使いください。
  • ナットの位置をセットスクリューで仮止めできます。
 
5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像1_使用例
 

選定サポート情報

■対応シリーズ

本製品は ミスミ製 5シリーズ(溝幅6mm)のアルミフレームに対応しております。

 

5シリーズ

 
 

■先入れ/後入れの違い

・ミスミのアルミフレームナットは先入れ用、後入れ用のそれぞれに様々な種類を取り揃えております。用途に応じて使い分けてください。
先入れ:組立前に溝端面より装着します。幅があり、溝内部での遊びが少なくボルト締めが容易です。

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像1_先入れ/後入れの違い
 

後入れ:組立後に溝から装着が可能です。

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像2_先入れ/後入れの違い
 
 

■アルミフレームが詰まって取れなくなった場合

六角レンチをナットの穴にひっかけ、溝に直角に回すことで取り外せます。

アルミフレーム 総合情報ページ

取手 / 蝶番 / 錠

キャスタ / アジャスタ / アンカー

アルミフレームユニット

他アクセサリ

5シリーズ関連部品

商品名アルミフレームブラケットブラインドジョイントフレームキャップ溝カバー
写真

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像1_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像2_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像3_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像4_5シリーズ関連部品

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用先入れロックナット 関連画像5_5シリーズ関連部品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
本体材質
詳細材質
洗浄方法
販売形態
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-SHNTC5-5

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品
[ステンレス] SUS304
SUS304
脱脂洗浄
単品売り
SUS304
-
10

1個

410( 451円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

付属セットスクリューを締めることでナット単体で位置固定が可能

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!5シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

・先入れナットHNTTに比べて、全長が短いため、
センサーや小物を連続して取付けする際に有効です。

・ストッパはありません。

使用例

・先入れロックナット
  ナットの位置をセットスクリューで仮止めできます。

SL-SHNTC5-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】5シリーズ_アルミフレーム用先入れロックナットの型番SL-SHNTC5-5のページです。
型番SL-SHNTC5-5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】5シリーズ_アルミフレーム用先入れロックナットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HNTC5-5
SH-PACK-HNTC5-5
SH-PACK-SHNTC5-5
SH-SHNTC5-5
SL-HNTC5-5
SL-PACK-HNTC5-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 本体材質 詳細材質 洗浄方法 販売形態 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

450円

( 495円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵[鉄] S10C相当S10C相当精密洗浄単品売り本体:S10C相当|セットスクリュー:S45C相当本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理

21,710円

( 23,881円 )

100個入り

1パック あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵[鉄] S10C相当S10C相当精密洗浄パック売り本体:S10C相当|セットスクリュー:S45C相当本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理

26,020円

( 28,622円 )

100個入り

1パック -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品[ステンレス] SUS304SUS304精密洗浄パック売りSUS304-

500円

( 550円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品[ステンレス] SUS304SUS304精密洗浄単品売りSUS304-

360円

( 396円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄[鉄] S10C相当S10C相当脱脂洗浄単品売り本体:S10C相当|セットスクリュー:S45C相当本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理

17,780円

( 19,558円 )

100個入り

1パック あり

3日目

-クリーン洗浄[鉄] S10C相当S10C相当脱脂洗浄パック売り本体:S10C相当|セットスクリュー:S45C相当本体:三価クロメート|セットスクリュー:四三酸化鉄処理

アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました