(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-C-AUT4-15
【クリーン洗浄品】【エコノミーシリーズ】 引張りばね 重荷重タイプ 【センジョウ】【エコノミーシリーズ】ヒッパリバネ

【クリーン洗浄品】【エコノミーシリーズ】 引張りばね 重荷重タイプ SH-C-AUT4-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

SH-C-AUT4-15 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品概要
◇エコノミーシリーズ引張ばねは中国生産により大幅なコストダウンを実現。
◇エコノミーシリーズ引張ばねは、同一径に対して最大荷重が一定となるように規格が標準化されています。初張力・ばね定数は参考値です。
 
商品特長
引張ばねは、スラスト方向の引く力を受けるコイルスプリングで、両端にフックがあります。
荷重を受けない場合、コイルが隙間なく密着しています。
引張ばねの仕組みとして、ばねが伸びる、または引っ張られるのと反対方向に戻る力が加わり、エネルギーを吸収します。
・エコノミーシリーズと当社従来品の違い
 当社従来品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回以上
材質SUS304-WPBSUS304-WPB
表面処理無電解ニッケルメッキ樹脂皮膜
RoHS10対応対応非対応
·商品情報:材質:SUS304-WPB
      仕様:線径1mm、外径8mm、自由長40mm
·測定条件:初期長さ40mm、許容たわみ量19.2MM、許容荷重24.52N、引張頻度309回/分
当社従来品
100万回で破断無し
エコノミーシリーズ
78.7万回で破断
※試験データは弊社試験結果で、参考のみとする。

自由長L D=18未満±1.0
    D=18以上±1.5
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-C-AUTSUS304-WPB脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-C-AUT精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-C-AUT電解研磨+精密洗浄
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-C-AUT3-10
■重荷重タイプ
型式線径動荷重の場合(初張力)
N
(ばね定数)
N/mm
TypeD-L最大タワミFmax.最大荷重
MmN
SL-C-AUT
SH-C-AUT
SHD-C-AUT
3-100.52.08.82.163.24
150.53.78.82.161.77
250.56.88.82.160.98
4-150.64.011.12.552.16
200.66.411.12.551.37
5-150.82.920.795.15.39
200.84.620.795.13.43
250.86.420.795.12.45
300.88.420.795.11.86
350.810.020.795.11.57
6-201.03.733.158.66.57
251.05.333.158.64.61
301.06.933.158.63.53
351.08.333.158.62.94
401.010.033.158.62.45
551.014.333.158.61.71
8-251.25.341.199.815.88
301.27.341.199.814.31
351.29.141.199.813.43
401.211.941.199.812.65
501.215.541.199.812.06
601.218.841.199.811.67
10-301.65.277.4720.5910.89
351.66.877.4720.598.34
401.68.477.4720.596.77
451.610.077.4720.595.69
501.611.677.4720.594.9
荷重{kgf}=荷重N×0.101972
[ ! ]本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
 
使用例
使用例
取付図
引張ばね使用例
取付図はあくまでも参考です。
基本仕様
初張力・ばね定数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
荷重{kgf} =荷重N×0.101972
巻き数の求め方(参考値):
総巻き数={L-2(D-d)}÷d
有効巻き数=総巻き数-2
巻き数は参考値です。ロットによって多少のばらつきがあります。
注意事項
【使用上の注意】
▶使用温度
ステンレス鋼製……-10〜100℃
※上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。

▶使用回数目安:約70万回
※上記回数はあくまで参考値です。使用回数は引張方向、使用温度/環境、変形量により変わることがあります。使用回数を多くしたい場合は、許容たわみ量Fmax.の70%以下でご使用されることをお勧めいたします。

▶その他
· 許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。許容たわみ量を超えて使用しますと、ばねが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。取付時にも、引張りばねを許容たわみ量以上伸ばしすぎないようご注意ください。
· ステンレス鋼ばねも磁気もあるので、ご注意ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
許容荷重(範囲指定)(N)
最大荷重(N)
許容荷重時長さ L+F(mm)
自由長 L(mm)
コイル外径 D(φ)
初張力(N)
基準ばね定数(N/mm)
線径(φ)
最大タワミ(mm)
洗浄方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-C-AUT4-15

8.01~15.00
11.1
19
15
4
2.55
2.16
0.6
4
精密洗浄

50個

500( 550円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

【まとめ買いでお得】※最小注文数量(50個~)が設定されています。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページはこちら商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 本製品はRoHS非対応になります。ご注意ください。
  • RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

Loading...

SH-C-AUT4-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】【エコノミーシリーズ】 引張りばね 重荷重タイプの型番SH-C-AUT4-15のページです。
型番SH-C-AUT4-15に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】【エコノミーシリーズ】 引張りばね 重荷重タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-C-AUT10-45
SH-C-AUT10-50
SH-C-AUT3-10
SH-C-AUT4-20
SH-C-AUT5-15
SH-C-AUT5-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
許容荷重(範囲指定)
(N)
最大荷重
(N)
許容荷重時長さ L+F
(mm)
自由長 L
(mm)
コイル外径 D
(φ)
初張力
(N)
基準ばね定数
(N/mm)
線径
(φ)
最大タワミ
(mm)
洗浄方法

520円

( 572円 )
50個 -

3日目

60.01~110.0077.4755451020.595.691.610精密洗浄

520円

( 572円 )
50個 -

3日目

60.01~110.0077.4761.6501020.594.91.611.6精密洗浄

500円

( 550円 )
50個 -

3日目

8.01~15.008.8121032.163.240.52精密洗浄

500円

( 550円 )
50個 -

3日目

8.01~15.0011.126.42042.551.370.66.4精密洗浄

500円

( 550円 )
50個 -

3日目

15.01~30.0020.7917.91555.15.390.82.9精密洗浄

500円

( 550円 )
50個 -

3日目

15.01~30.0020.7924.62055.13.430.84.6精密洗浄

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました