(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-HBLSP5
【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット 【センジョウ】アルミブラケットザイ

【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット SL-HBLSP5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    クリーン洗浄
  • ブラケット種類:
    薄型ブラケット
  • シリーズ:
    ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
  • 適用フレーム幅(mm):
    20
  • 適用溝数:
    1列溝
  • 突起位置選択:
    両側突起付き
  • 直角度:
    基準なし
  • 材質:
    SUS304
  • フレームNo.:
    5
  • フレームサイズ:
    20・25・40共用
  • ブラケットタイプ:
    突起付薄型ステンレスブラケット
  • カバー取付け穴追加工:
  • 適合ボルト:
    M5ボルト
  • フレーム接続穴数:
    2
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    SUS304

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!5シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

SL-HBLSP5 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-HBLSP5SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-HBLSP5精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-HBLSP5電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-HBLSP5
型式質量
(g)
適合ボルト・Tナット許容荷重
(N)
¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数Tナット個数1〜99コ100〜200
SL-HBLSP510CBM5−82HNTT5−52686430412
SH-HBLSP5580556
SHD-HBLSP5670643
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

追加工

型式(P・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)
SL-HBLSP5P
SH-HBLSP5SET
SL-HBLSP5P-SET
AlterationsCodeSpec.適用ブラケット¥/1Code
適用ボルト
ナットをセット
SET
SST

(ステンレス)
SEU
(先入れ
バネナット)
SSU
(先入れ
バネナット
ステンレス)
SEP
(後入れ
バネナット)
SSP
(後入れ
バネナット
ステンレス)
ブラケットをフレームに取付ける適用
ボルト・ナットをセットにします。
(ブラケット価格に加算します)

(例)HBLSS5指定時
 ボルトナット
Code型式個数型式個数
SETCBM5-82HNTT5-52
SSTSCB5-8HNTTBS5-5
SEUCBM5-8HNTU5-5
SSUSCB5-8SHNTU5-5
SEPCBM5-8HNTP5-5
SSPSCB5-8SHNTP5-5

[ ! ]HBLSS5以外をご指定の際は適合
ボルト・ナットをご確認ください。

SETSSTSEUSSUSEPSSP
HBLSS58764113175113132
HBLSSB598124124
HBLSD5175128226349226264
HBLSDB5109134134
HBLST5240192316460316332
HBLSP58764113175113132
[ ! ]付属品もブラケット同様に洗浄を行います。

追加工詳細

■適応ボルト・ナットセット詳細

追加工型式ボルトナット
型式材質タイプ型式材質ストッパ
SSTSCB5-10ステンレス先入れHNTTBS5-5ステンレス無し
SSUSCB5-10ステンレス先入れSHNTU5-5ステンレス有り
SSPSCB5-10ステンレス後入れSHNTP5-5ステンレス有り

使用例

特長:フレーム溝にはまる突起がついた薄型ブラケットです。
突起は締結作業時の回り止めとなるため、作業性に優れます。

■HBLSP
(突起付溝型ステンレスブラケット)の特長

類似商品

■5シリーズ-1列溝-押出型ブラケット

商品名薄型ブラケット 厚型ブラケット極厚型
ブラケット
厚型ブラケット偏芯ブラケット異種サイズ
フレーム接続
ブラケット
不等辺
ブラケット
製品写真

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像1_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像2_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像3_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像4_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像5_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像6_類似商品

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像7_類似商品

特長クロス接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。狭いスペースで利用可能です。アルミフレームと同じ材質でアルマイト処理を施したタイプです。フレームとの外観を統一したい際に有効です。厚型ブラケットとボルトの本数が同じでより強固に接続できます。1面に取付穴が2個のタイプです。4本のボルトを使用するためフレームをより強固に接続可能です。穴位置が偏芯しており、側面にプレートを付ける際、3mm厚のプレートもフレーム面と面イチで取付可能です。取付穴が互い違いのタイプです。20角と30角のフレームを接続可能なタイプです。縦・横の長さが不等辺のタイプです。狭い場所への取り付けが可能です。
許容荷重6868338331176833-1004
代表型式HBLST5HBLTS5HBLUS5HBLTSW5HBLTH5HBLTS6-5LHBLTF5
本商品
(突起付き)
HBKTS5
(直角加工タイプ)
HBKUS5
(直角加工タイプ)

技術情報

■ブラケット許容荷重の考え方

 
5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像1_技術情報
左図のようにフレームを2本立て、その間にフレームを渡し、その下に2個ブラケットをとりつけた時の1個あたりの許容荷重を表しております。
ここでいう許容荷重は、ブラケットの全ての取付穴をボルトで固定して荷重をかけた際、ブラケットがその位置を保持できる(破断/すべりが発生しない)荷重を表しております。

関連商品

■5シリーズ(溝幅6mm)

商品名アルミフレームブラインドジョイントフレームキャップ溝カバーナット
写真

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像1_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像2_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像3_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像4_関連商品

5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケット  関連画像5_関連商品

カタログページ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ5シリーズカタログ
商品ページこちらこちらこちらこちらこちら
総合情報ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ詳細ページ

アルミフレーム 総合情報ページ

洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
環境対応
詳細材質
洗浄方法
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-HBLSP5

RoHS対応(10物質)
SUS304
脱脂洗浄
10

1個

430( 473円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

フレーム溝にはまる突起が付いたステンレスタイプの薄型ブラケットです。

(i)ご注意

  • アルミフレームラインナップにクリーン洗浄品が新登場!5シリーズクリーン洗浄品アルミフレームはコチラ
  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

■HBLSP
(突起付溝型ステンレスブラケット)の特長

SL-HBLSP5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケットの型番SL-HBLSP5のページです。
型番SL-HBLSP5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】5シリーズ(溝幅6mm)用突起付薄型ステンレスブラケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-HBLSP5-SEU
SH-HBLSP5-SSP
SH-HBLSP5-SST
SL-HBLSP5-SEP
SL-HBLSP5-SET
SL-HBLSP5-SEU
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?環境対応 詳細材質 洗浄方法 付属品

240円

( 264円 )
1個 あり

3日目

---精密洗浄SEU(ボルト・先入れバネナットセット)

710円

( 781円 )
1個 あり

3日目

10RoHS対応(10物質)SUS304精密洗浄SSP(ステンレスボルト・後入れバネナットセット)

640円

( 704円 )
1個 あり

3日目

10RoHS対応(10物質)SUS304精密洗浄SST(ステンレスボルト・ナットセット)

240円

( 264円 )
1個 あり

3日目

---脱脂洗浄SEP(ボルト・後入れバネナットセット)

213円

( 234円 )
1個 あり

3日目

---脱脂洗浄SET(ボルト・ナットセット)

240円

( 264円 )
1個 あり

3日目

---脱脂洗浄SEU(ボルト・先入れバネナットセット)

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました