(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】円形支柱 両端おねじ-ねじ径長さ指定- (型番リスト)

【クリーン洗浄品】円形支柱 両端おねじ-ねじ径長さ指定-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 白・黒アルマイトの推奨トルクは0.5T系列(T系列の1/2)となります。有効かかり山数3山以上でご使用ください。計算方法は技術データ☞こちらになります。

型番

未確定300件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

●両端おねじ
(標準)
●両端おねじ ねじ径長さ指定
(標準)
(スパナ溝付)
(スパナ溝付)
■L寸公差表
L寸L寸公差
15≦L≦300±0.1
300<L≦600±0.3
600<L≦800±0.4

■支柱 おねじ逃げ部寸法(参考値)

M
MC
g
2.6
2.1
0.8
3
2.4
1
4
3.2
1.2
5
4.1
1.5
6
4.4
2
8
6
3
10
7.7
12
9.4
4
16
13
20
16.4
5
24
19.6
[ ! ]L、F、G、SC、ℓ1寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。

*コーナーはC0.2〜0.5
[ ! ]めねじの加工によりめねじ部のDは多少ふくらむことがあります。[ ! ]材質SS400相当の商品には防錆油がつきます。[ ! ]SC≦Lーℓ1
[ ! ]スパナ溝付近はバリ取りのため光沢が出ることがあります。[ ! ]白・黒アルマイトはおねじ部、めねじ内部に表面処理されない場合があります。
[ ! ]同軸度等の精度を求める場合シャフトをご検討ください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
両端おねじ両端おねじ
ねじ径長さ指定洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
標準スパナ溝付標準スパナ溝付
SL-SETLSL-SETLSSL-SETPSL-SETPSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SETLSH-SETLSSH-SETPSH-SETPS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SETLSHD-SETLSSHD-SETPSHD-SETPS電解研磨+精密洗浄
SL-AETLSL-AETLSSL-AETPSL-AETPSA2017−T4白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-AETLSH-AETLSSH-AETPSH-AETPS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-ABETLSL-ABETLSSL-ABETPSL-ABETPS黒アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-ABETLSH-ABETLSSH-ABETPSH-ABETPS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PETLSL-PETLSSL-PETPSL-PETPSSS400相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PETLSH-PETLSSH-PETPSH-PETPS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
おねじ推奨締付トルク表(N・m)
(参考値)
 
アルミ
SS400・SUS304
M
推奨トルク
推奨トルク
(0.5T系列)
(T系列)
3
0.315
0.63
4
0.75
1.5
5
1.5
3
6
2.6
5.2
8
6.2
13
10
12.2
25
12
21
42
16
53
106
[ ! ]推奨トルク(0.5T系列)の計算方法は技術データ>> こちらになります。
[ ! ]有効かかり山数は3山以上の場合となります。

規格表

型式LFGSCMN
SL-SETLS12300F40  SC150M5N8
SHD-SETPS12300F40G20SC150M8N8
■両端おねじ(標準)
型式指定0.1mm単位指定0.5mm単位M(並目)おねじ
選択
N(並目)めねじ
選択
A
TypeDL
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
F
SUS304
SL-SETL
SH-SETL
SHD-SETL


A2017 白アルマイト(6≦D≦20)
SL-AETL
SH-AETL


A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,Y≦500)
SL-ABETL
SH-ABETL


SS400相当
SL-PETL
SH-PETL
* 515.0〜100.05.0〜25.02.634        2.63         1.0
615.0〜240.05.0〜30.0 345        34        1.0
820.0〜320.08.0〜40.0 3456       345       1.6
1020.0〜510.0(492.0)8.0〜45.0 34568      3456      2.0
1225.0〜590.0(490.0)10.0〜55.0  456810      4568     2.5
1530.0〜680.0(488.0)12.0〜60.0   5681012      56810    3.0
2040.0〜650.0(485.0)15.0〜75.0   568101216     5681012   3.5
2555.0〜740.020.0〜80.0   56810121620    568101216  4.0
3065.0〜767.525.0〜90.0   5681012162024   56810121620 5.0
*3580.0〜761.030.0〜100.0    681012162024    6810121620246.0
*4080.0〜753.035.0〜110.0     81012162024     810121620246.0
*5080.0〜745.040.0〜120.0      1012162024      10121620246.0
[ ! ]全長(Y)800までとなります。
[ ! ]黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸の( )は黒アルマイトに適用されます。
[ ! ]白・黒アルマイトの場合、F≦M×3となります。
[ ! ]L≧N×3+2[ ! ]F≧M×5の場合、ねじ精度が落ちる又は製作できない可能性があります。
■両端おねじ(スパナ溝付)
型式指定0.1mm単位指定0.5mm単位M(並目)おねじ
選択
N(並目)めねじ
選択
W1A
TypeDL
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
FSC
SUS304
SL-SETLS
SH-SETLS
SHD-SETLS


A2017 白アルマイト(6≦D≦20)
SL-AETLS
SH-AETLS


A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,Y≦500)
SL-ABETLS
SH-ABETLS


SS400相当
SL-PETLS
SH-PETLS
* 515.0〜100.05.0〜25.00〜92.02.634        2.63         481.0
615.0〜240.05.0〜30.00〜232.0 345        34        581.0
820.0〜320.08.0〜40.00〜312.0 3456       345       71.6
1020.0〜510.0(492.0)8.0〜45.00〜502.0(484.0) 34568      3456      82.0
1225.0〜590.0(490.0)10.0〜55.00〜580.0(480.0)  456810      4568     10102.5
1530.0〜680.0(488.0)12.0〜60.00〜670.0(478.0)   5681012      56810    133.0
2040.0〜650.0(485.0)15.0〜75.00〜640.0(475.0)   568101216     5681012   173.5
2555.0〜740.020.0〜80.00〜730.0   56810121620    568101216  224.0
3065.0〜767.525.0〜90.00〜810.0   5681012162024   56810121620 27155.0
*3580.0〜761.030.0〜100.00〜885.0    681012162024    681012162024306.0
*4080.0〜753.035.0〜110.00〜980.0     81012162024     8101216202436206.0
*5080.0〜745.040.0〜120.00〜980.0      1012162024      1012162024416.0
[ ! ]全長(Y)800までとなります。
[ ! ]黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸・SC寸の( )は黒アルマイトに適用されます。
[ ! ]LーSC≦N×3の場合、WーN≧2が必要です。[ ! ]白・黒アルマイトの場合、F≦M×3となります。
[ ! ]L≧N×3+2[ ! ]F≧M×5の場合、ねじ精度が落ちる又は製作できない可能性があります。
■両端おねじ ねじ径長さ指定(標準)
型式指定0.1mm単位指定0.5mm単位M・N(並目)おねじ
選択
A
TypeDL
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
FG
SUS304
SL-SETP
SH-SETP
SHD-SETP


A2017 白アルマイト(6≦D≦20)
SL-AETP
SH-AETP


A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,Y≦500)
SL-ABETP
SH-ABETP


SS400相当
SL-PETP
SH-PETP
* 515.0〜100.05.0〜25.05.0〜25.02.634        1.0
615.0〜240.05.0〜30.05.0〜30.0 345       1.0
820.0〜320.08.0〜40.08.0〜40.0 3456      1.6
1020.0〜510.0(484.0)8.0〜45.08.0〜45.0 34568     2.0
1225.0〜590.0(480.0)10.0〜55.010.0〜55.0  456810    2.5
1530.0〜680.0(476.0)12.0〜60.012.0〜60.0   5681012   3.0
2040.0〜650.0(470.0)15.0〜75.015.0〜75.0   568101216  3.5
2555.0〜740.020.0〜80.020.0〜80.0   56810121620 4.0
3065.0〜750.025.0〜90.025.0〜90.0   56810121620245.0
*3580.0〜740.030.0〜100.030.0〜100.0    6810121620246.0
*4080.0〜730.035.0〜110.035.0〜110.0     810121620246.0
*5080.0〜720.040.0〜120.040.0〜120.0      10121620246.0
[ ! ]全長(Y)800までとなります。
[ ! ]黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸の( )は黒アルマイトに適用されます。
[ ! ]白・黒アルマイトの場合、F(G)≦M(N)×3となります。
[ ! ]F≧M×5の場合、ねじ精度落ちる又は製作できない可能性があります。
■両端おねじ ねじ径長さ指定(スパナ溝付)
型式指定0.1mm単位指定0.5mm単位M・N(並目)おねじ
選択
W1A
TypeDLFGSC
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
SUS304
SL-SETPS
SH-SETPS
SHD-SETPS


A2017 白アルマイト(6≦D≦20)
SL-AETPS
SH-AETPS


A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,Y≦500)
SL-ABETPS
SH-ABETPS


SS400相当
SL-PETPS
SH-PETPS
* 515.0〜100.05.0〜25.05.0〜25.00〜92.02.634        481.0
615.0〜240.05.0〜30.05.0〜30.00〜232.0 345       51.0
820.0〜320.08.0〜40.08.0〜40.00〜312.0 3456      71.6
1020.0〜510.0(484.0)8.0〜45.08.0〜45.00〜502.0(476.0) 34568     82.0
1225.0〜590.0(480.0)10.0〜55.010.0〜55.00〜580.0(470.0)  456810    10102.5
1530.0〜680.0(476.0)12.0〜60.012.0〜60.00〜670.0(466.0)   5681012   133.0
2040.0〜650.0(470.0)15.0〜75.015.0〜75.00〜640.0(460.0)   568101216  173.5
2555.0〜740.020.0〜80.020.0〜80.00〜730.0   56810121620 224.0
3065.0〜750.025.0〜90.025.0〜90.00〜810.0   568101216202427155.0
*3580.0〜740.030.0〜100.030.0〜100.00〜885.0    681012162024306.0
*4080.0〜730.035.0〜110.035.0〜110.00〜980.0     8101216202436206.0
*5080.0〜720.040.0〜120.040.0〜120.00〜980.0      1012162024416.0
[ ! ]全長(Y)800までとなります。
[ ! ]黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸・SC寸の( )は黒アルマイトに適用されます。
[ ! ]白・黒アルマイトの場合、F(G)≦M(N)×3となります。
[ ! ]F≧M×5の場合、ねじ精度落ちる又は製作できない可能性があります。
[ ! ]ご希望の寸法が無い場合はカタログ規格外品サービスにて製作可否を含めた見積の問い合わせになります。

追加工

型式LFGSCMN(LKC・ND・FC・HL)
SL-SETL15210.5F40  SC150M5ND8FC
SHD-SETLS12300F40  SC150M8N8FC
AlterationsL寸公差変更めねじ部有効長変更逃げ加工六角レンチ用通し穴
CodeLKCNDFCHL
Spec.L寸法公差は以下のようになります。
指定方法 LKC
LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可
L寸 L寸公差 
  15≦L≦300±0.05
300<L≦600±0.10
600<L≦1000±0.15
めねじ部の有効長をN×3に変更します。
指定方法 ND6
(NをNDに変更)
[ ! ]ND×4+2≦L
  片端おねじ片端めねじに適用
[ NG ]N2.6は適用不可
A寸法を逃げ加工します。
指定方法 FC
HL=指定1mm単位
指定方法 HL10
[ ! ]d/2+5≦HL≦L-(d/2+5)
[ ! ]8≦D≦30のみ適用
Ddレンチ対辺Ddレンチ対辺
82.52205.85
1032.5256.96
123.53309.28
154.64   
[ ! ]SC加工併用時は、SCに対して90°の位置につきます。
¥/1Code400200400400
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
材質
詳細材質
表面処理
外径 D(φ)
長さ L(mm)
洗浄方法
スパナ溝
ねじ径 M(mm)
ねじ径 N(mm)
ねじ長さ F(mm)
ねじ長さ G(mm)
スパナ溝までの距離 [SC](mm)
二面幅 B(円形)(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質証明書:材質(備考)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
20
40 ~ 650
精密洗浄
あり
5 ~ 16
5 ~ 16
15 ~ 75
15 ~ 75
0 ~ 790
17
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
25
55 ~ 740
精密洗浄
あり
5 ~ 20
5 ~ 20
20 ~ 80
20 ~ 80
0 ~ 800
22
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
30
65 ~ 800
精密洗浄
あり
5 ~ 24
5 ~ 24
25 ~ 90
25 ~ 90
0 ~ 800
27
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
35
80 ~ 800
精密洗浄
あり
6 ~ 24
6 ~ 24
30 ~ 100
30 ~ 100
0 ~ 800
30
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
40
80 ~ 800
精密洗浄
あり
8 ~ 24
8 ~ 24
35 ~ 110
35 ~ 110
0 ~ 800
36
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
50
80 ~ 800
精密洗浄
あり
10 ~ 24
10 ~ 24
40 ~ 120
40 ~ 120
0 ~ 800
41
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
5
15 ~ 100
精密洗浄
なし
2.6 ~ 4
2.6 ~ 3
5 ~ 25
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
6
15 ~ 240
精密洗浄
なし
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 30
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
8
20 ~ 320
精密洗浄
なし
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 40
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
10
20 ~ 510
精密洗浄
なし
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 45
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
12
25 ~ 590
精密洗浄
なし
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 55
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
15
30 ~ 680
精密洗浄
なし
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 60
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
20
40 ~ 650
精密洗浄
なし
5 ~ 16
5 ~ 12
15 ~ 75
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
25
55 ~ 740
精密洗浄
なし
5 ~ 20
5 ~ 16
20 ~ 80
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
30
65 ~ 800
精密洗浄
なし
5 ~ 24
5 ~ 20
20 ~ 90
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
5
15 ~ 100
精密洗浄
あり
2.6 ~ 4
2.6 ~ 3
5 ~ 25
-
0 ~ 92
4
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
6
15 ~ 240
精密洗浄
あり
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 30
-
0 ~ 292
5
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
8
20 ~ 320
精密洗浄
あり
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 40
-
0 ~ 392
7
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
10
20 ~ 510
精密洗浄
あり
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 45
-
0 ~ 592
8
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
12
25 ~ 590
精密洗浄
あり
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 55
-
0 ~ 690
10
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
15
30 ~ 680
精密洗浄
あり
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 60
-
0 ~ 790
13
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
20
40 ~ 650
精密洗浄
あり
5 ~ 16
5 ~ 12
15 ~ 75
-
0 ~ 790
17
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
25
55 ~ 740
精密洗浄
あり
5 ~ 20
5 ~ 16
20 ~ 80
-
0 ~ 800
22
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
30
65 ~ 800
精密洗浄
あり
5 ~ 24
5 ~ 20
25 ~ 90
-
0 ~ 800
27
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
5
15 ~ 100
精密洗浄
なし
2.6 ~ 4
2.6 ~ 4
5 ~ 25
5 ~ 25
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
6
15 ~ 240
精密洗浄
なし
3 ~ 5
3 ~ 5
5 ~ 30
5 ~ 30
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
8
20 ~ 320
精密洗浄
なし
3 ~ 6
3 ~ 6
8 ~ 40
8 ~ 40
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
10
20 ~ 510
精密洗浄
なし
3 ~ 8
3 ~ 8
8 ~ 45
8 ~ 45
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
12
25 ~ 590
精密洗浄
なし
4 ~ 10
4 ~ 10
10 ~ 55
10 ~ 55
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
15
30 ~ 680
精密洗浄
なし
5 ~ 12
5 ~ 12
12 ~ 60
12 ~ 60
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
20
40 ~ 650
精密洗浄
なし
5 ~ 16
5 ~ 16
15 ~ 75
15 ~ 75
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
25
55 ~ 740
精密洗浄
なし
5 ~ 20
5 ~ 20
20 ~ 80
20 ~ 80
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
30
65 ~ 800
精密洗浄
なし
5 ~ 24
5 ~ 24
25 ~ 90
25 ~ 90
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
5
15 ~ 100
精密洗浄
あり
2.6 ~ 4
2.6 ~ 4
5 ~ 25
5 ~ 25
0 ~ 92
4
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
6
15 ~ 240
精密洗浄
あり
3 ~ 5
3 ~ 5
5 ~ 30
5 ~ 30
0 ~ 292
5
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
8
20 ~ 320
精密洗浄
あり
3 ~ 6
3 ~ 6
8 ~ 40
8 ~ 40
0 ~ 392
7
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
10
20 ~ 510
精密洗浄
あり
3 ~ 8
3 ~ 8
8 ~ 45
8 ~ 45
0 ~ 592
8
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
12
25 ~ 590
精密洗浄
あり
4 ~ 10
4 ~ 10
10 ~ 55
10 ~ 55
0 ~ 690
10
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
15
30 ~ 680
精密洗浄
あり
5 ~ 12
5 ~ 12
12 ~ 60
12 ~ 60
0 ~ 790
13
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
20
40 ~ 650
精密洗浄
あり
5 ~ 16
5 ~ 16
15 ~ 75
15 ~ 75
0 ~ 790
17
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
25
55 ~ 740
精密洗浄
あり
5 ~ 20
5 ~ 20
20 ~ 80
20 ~ 80
0 ~ 800
22
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
30
65 ~ 800
精密洗浄
あり
5 ~ 24
5 ~ 24
25 ~ 90
25 ~ 90
0 ~ 800
27
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
5
15 ~ 100
電解研磨+精密洗浄
なし
2.6 ~ 4
2.6 ~ 3
5 ~ 25
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
6
15 ~ 240
電解研磨+精密洗浄
なし
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 30
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
8
20 ~ 320
電解研磨+精密洗浄
なし
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 40
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
10
20 ~ 510
電解研磨+精密洗浄
なし
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 45
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
12
25 ~ 590
電解研磨+精密洗浄
なし
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 55
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
15
30 ~ 680
電解研磨+精密洗浄
なし
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 60
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
20
40 ~ 650
電解研磨+精密洗浄
なし
5 ~ 16
5 ~ 12
15 ~ 75
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
25
55 ~ 740
電解研磨+精密洗浄
なし
5 ~ 20
5 ~ 16
20 ~ 80
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
30
65 ~ 800
電解研磨+精密洗浄
なし
5 ~ 24
5 ~ 20
20 ~ 90
-
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
5
15 ~ 100
電解研磨+精密洗浄
あり
2.6 ~ 4
2.6 ~ 3
5 ~ 25
-
0 ~ 92
4
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
6
15 ~ 240
電解研磨+精密洗浄
あり
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 30
-
0 ~ 292
5
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
8
20 ~ 320
電解研磨+精密洗浄
あり
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 40
-
0 ~ 392
7
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
10
20 ~ 510
電解研磨+精密洗浄
あり
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 45
-
0 ~ 592
8
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
12
25 ~ 590
電解研磨+精密洗浄
あり
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 55
-
0 ~ 690
10
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
15
30 ~ 680
電解研磨+精密洗浄
あり
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 60
-
0 ~ 790
13
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
20
40 ~ 650
電解研磨+精密洗浄
あり
5 ~ 16
5 ~ 12
15 ~ 75
-
0 ~ 790
17
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
25
55 ~ 740
電解研磨+精密洗浄
あり
5 ~ 20
5 ~ 16
20 ~ 80
-
0 ~ 800
22
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
30
65 ~ 800
電解研磨+精密洗浄
あり
5 ~ 24
5 ~ 20
25 ~ 90
-
0 ~ 800
27
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
5
15 ~ 100
電解研磨+精密洗浄
なし
2.6 ~ 4
2.6 ~ 4
5 ~ 25
5 ~ 25
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
6
15 ~ 240
電解研磨+精密洗浄
なし
3 ~ 5
3 ~ 5
5 ~ 30
5 ~ 30
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
8
20 ~ 320
電解研磨+精密洗浄
なし
3 ~ 6
3 ~ 6
8 ~ 40
8 ~ 40
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
10
20 ~ 510
電解研磨+精密洗浄
なし
3 ~ 8
3 ~ 8
8 ~ 45
8 ~ 45
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
12
25 ~ 590
電解研磨+精密洗浄
なし
4 ~ 10
4 ~ 10
10 ~ 55
10 ~ 55
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
15
30 ~ 680
電解研磨+精密洗浄
なし
5 ~ 12
5 ~ 12
12 ~ 60
12 ~ 60
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
20
40 ~ 650
電解研磨+精密洗浄
なし
5 ~ 16
5 ~ 16
15 ~ 75
15 ~ 75
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
25
55 ~ 740
電解研磨+精密洗浄
なし
5 ~ 20
5 ~ 20
20 ~ 80
20 ~ 80
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
30
65 ~ 800
電解研磨+精密洗浄
なし
5 ~ 24
5 ~ 24
25 ~ 90
25 ~ 90
-
-
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
5
15 ~ 100
電解研磨+精密洗浄
あり
2.6 ~ 4
2.6 ~ 4
5 ~ 25
5 ~ 25
0 ~ 92
4
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
6
15 ~ 240
電解研磨+精密洗浄
あり
3 ~ 5
3 ~ 5
5 ~ 30
5 ~ 30
0 ~ 292
5
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
8
20 ~ 320
電解研磨+精密洗浄
あり
3 ~ 6
3 ~ 6
8 ~ 40
8 ~ 40
0 ~ 392
7
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
10
20 ~ 510
電解研磨+精密洗浄
あり
3 ~ 8
3 ~ 8
8 ~ 45
8 ~ 45
0 ~ 592
8
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
12
25 ~ 590
電解研磨+精密洗浄
あり
4 ~ 10
4 ~ 10
10 ~ 55
10 ~ 55
0 ~ 690
10
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
15
30 ~ 680
電解研磨+精密洗浄
あり
5 ~ 12
5 ~ 12
12 ~ 60
12 ~ 60
0 ~ 790
13
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
20
40 ~ 650
電解研磨+精密洗浄
あり
5 ~ 16
5 ~ 16
15 ~ 75
15 ~ 75
0 ~ 790
17
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
25
55 ~ 740
電解研磨+精密洗浄
あり
5 ~ 20
5 ~ 20
20 ~ 80
20 ~ 80
0 ~ 800
22
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
[ステンレス] SUS304
SUS304
なし
30
65 ~ 800
電解研磨+精密洗浄
あり
5 ~ 24
5 ~ 24
25 ~ 90
25 ~ 90
0 ~ 800
27
SUS304
-
-
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 240
脱脂洗浄
なし
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 15
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 320
脱脂洗浄
なし
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 18
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 484
脱脂洗浄
なし
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 24
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 480
脱脂洗浄
なし
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 30
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 476
脱脂洗浄
なし
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 36
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
40 ~ 470
脱脂洗浄
なし
5 ~ 16
5 ~ 12
15 ~ 48
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 240
脱脂洗浄
あり
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 15
-
0 ~ 292
5
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 320
脱脂洗浄
あり
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 18
-
0 ~ 312
7
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 484
脱脂洗浄
あり
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 24
-
0 ~ 483
8
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 480
脱脂洗浄
あり
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 30
-
0 ~ 478
10
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 476
脱脂洗浄
あり
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 36
-
0 ~ 475
13
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
40 ~ 470
脱脂洗浄
あり
5 ~ 16
5 ~ 12
15 ~ 48
-
0 ~ 475
17
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 白・黒アルマイトの推奨トルクは0.5T系列(T系列の1/2)となります。有効かかり山数3山以上でご使用ください。計算方法は技術データ☞こちらになります。

納期・価格

価格表

■両端おねじ(標準)
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~767.5

SL-SETL
52,2402,250------
62,2102,2202,2302,2402,250---
82,2302,2402,2502,2602,2702,680--
102,2402,2502,2602,2702,5302,9402,950-
122,4302,4502,4702,4903,3503,9105,340-
152,8502,9303,0203,1003,8104,3706,0607,750
203,4103,5003,5903,6904,8105,4306,9308,440
25-4,5804,6804,7706,1506,6908,17010,340
30-5,9706,0906,2207,8508,52011,20012,550

SH-SETL
52,8402,850------
62,8102,8202,8302,8403,210---
82,8302,8402,8502,8603,2304,280--
102,8402,8502,8602,8703,4904,5404,550-
123,0303,0503,0703,0904,3105,5106,940-
153,4503,5303,6203,7004,7705,9707,6609,350
204,0104,1004,1904,2905,7707,0308,53010,040
25-5,1805,2805,3707,1108,2909,77011,940
30-6,5706,6906,8208,81010,12012,80014,150

SHD-SETL
53,2003,210------
63,1703,1803,1903,2003,810---
83,1903,2003,2103,2203,8305,080--
103,2003,2103,2203,2304,0905,3405,350-
123,3903,4103,4303,4504,9106,3107,740-
153,8103,8903,9804,0605,3706,7708,46010,150
204,3704,4604,5504,6506,3707,8309,33010,840
25-5,5405,6405,7307,7109,09010,57012,740
30-6,9307,0507,1809,41010,92013,60014,950

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~680
 61,8101,8201,8301,8401,850---
白アルマイト(×1.0)81,8701,8801,8901,9001,9001,910--
SL-AETL102,0002,0102,0102,0202,4102,4102,420-
 122,1402,1502,1802,1902,7502,8903,610-
黒アルマイト(×1.1)152,3502,4202,4902,5502,9603,1103,8604,590
SL-ABETL202,6102,6902,7702,8603,4603,6704,3405,080
 62,2102,2202,2302,2402,250---
白アルマイト(×1.0)82,2702,2802,2902,3002,3002,310--
SH-AETL102,4002,4102,4102,4202,8102,8102,820-
 122,5402,5502,5802,5903,1503,2904,010-
黒アルマイト(×1.1)152,7502,8202,8902,9503,3603,5104,2604,990
SH-ABETL203,0103,0903,1703,2603,8604,0704,7405,480
[ ! ]黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
[ ! ]黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~767.5
SL-PETL52,2702,2802,3002,310----
62,2402,2502,2602,2702,280---
82,2602,2702,2802,3002,3102,720--
102,2702,2802,3002,3102,3602,7702,780-
122,3002,3202,3402,3602,9103,4704,230-
152,4302,5202,6102,7103,2103,7904,4805,170
202,7902,8903,0003,0903,8404,4805,2406,010
25-3,4103,5103,6104,5005,0505,9907,470
30-4,1404,2804,4105,5206,2207,8008,750
35-4,4204,5704,7306,3507,0608,91010,610
40-5,2705,4305,5807,7608,64011,03013,090
50-6,8507,1107,37010,40011,37014,76017,490
SH-PETL52,8702,8802,9002,910----
62,8402,8502,8602,8703,240---
82,8602,8702,8802,9003,2704,320--
102,8702,8802,9002,9103,3204,3704,380-
122,9002,9202,9402,9603,8705,0705,830-
153,0303,1203,2103,3104,1705,3906,0806,770
203,3903,4903,6003,6904,8006,0806,8407,610
25-4,0104,1104,2105,4606,6507,5909,070
30-4,7404,8805,0106,4807,8209,40010,350
35-5,0205,1705,3307,3108,66010,51012,210
40-5,8706,0306,1808,72010,24012,63014,690
50-7,4507,7107,97011,36012,97016,36019,090
■両端おねじ(スパナ溝付)
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~767.5

SL-SETLS
52,6602,670------
62,6302,6402,6502,6602,670---
82,6502,6602,6702,6802,6903,100--
102,6602,6702,6802,6902,9503,3603,370-
122,8502,8702,8902,9103,7704,3305,760-
153,2703,3503,4403,5204,2304,7906,4808,170
203,8303,9204,0104,1105,2305,8507,3508,860
25-5,0005,1005,1906,5707,1108,59010,760
30-6,3906,5106,6408,2708,94011,62012,970

SH-SETLS
53,2603,270------
63,2303,2403,2503,2603,630---
83,2503,2603,2703,2803,6504,700--
103,2603,2703,2803,2903,9104,9604,970-
123,4503,4703,4903,5104,7305,9307,360-
153,8703,9504,0404,1205,1906,3908,0809,770
204,4304,5204,6104,7106,1907,4508,95010,460
25-5,6005,7005,7907,5308,71010,19012,360
30-6,9907,1107,2409,23010,54013,22014,570

SHD-SETLS
53,6203,630------
63,5903,6003,6103,6204,230---
83,6103,6203,6303,6404,2505,500--
103,6203,6303,6403,6504,5105,7605,770-
123,8103,8303,8503,8705,3306,7308,160-
154,2304,3104,4004,4805,7907,1908,88010,570
204,7904,8804,9705,0706,7908,2509,75011,260
25-5,9606,0606,1508,1309,51010,99013,160
30-7,3507,4707,6009,83011,34014,02015,370

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~680
 62,2302,2402,2502,2602,270---
白アルマイト(×1.0)82,2902,3002,3102,3202,3202,330--
SL-AETLS102,4202,4302,4302,4402,8302,8302,840-
 122,5602,5702,6002,6103,1703,3104,030-
黒アルマイト(×1.1)152,7702,8402,9102,9703,3803,5304,2805,010
SL-ABETLS203,0303,1103,1903,2803,8804,0904,7605,500
 62,6302,6402,6502,6602,670---
白アルマイト(×1.0)82,6902,7002,7102,7202,7202,730--
SH-AETLS102,8202,8302,8302,8403,2303,2303,240-
 122,9602,9703,0003,0103,5703,7104,430-
黒アルマイト(×1.1)153,1703,2403,3103,3703,7803,9304,6805,410
SH-ABETLS203,4303,5103,5903,6804,2804,4905,1605,900
[ ! ]黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
[ ! ]黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~767.5
SL-PETLS52,7302,7402,7502,760----
62,7002,7102,7202,7302,740---
82,7202,7302,7402,7502,7603,170--
102,7302,7402,7502,7602,8103,2203,240-
122,7502,7702,7902,8103,3603,9304,680-
152,8802,9803,0603,1603,6704,2404,9305,620
203,2503,3403,4503,5504,2904,9305,7006,460
25-3,8603,9604,0704,9505,5006,4407,920
30-4,6004,7404,8705,9806,6708,2609,210
35-4,8805,0305,1806,8007,5109,36011,070
40-5,7205,8806,0308,2109,09011,49013,540
50-7,3107,5707,83010,85011,82015,21017,950
SH-PETLS53,3303,3403,3503,360----
63,3003,3103,3203,3303,700---
83,3203,3303,3403,3503,7204,770--
103,3303,3403,3503,3603,7704,8204,840-
123,3503,3703,3903,4104,3205,5306,280-
153,4803,5803,6603,7604,6305,8406,5307,220
203,8503,9404,0504,1505,2506,5307,3008,060
25-4,4604,5604,6705,9107,1008,0409,520
30-5,2005,3405,4706,9408,2709,86010,810
35-5,4805,6305,7807,7609,11010,96012,670
40-6,3206,4806,6309,17010,69013,09015,140
50-7,9108,1708,43011,81013,42016,81019,550
■両端おねじ ねじ径長さ指定(標準)
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~750

SL-SETP
52,4102,420------
62,3802,3902,4002,4102,420---
82,4002,4102,4202,4302,4402,850--
102,4102,4202,4302,4402,7603,1803,190-
122,6302,6502,6702,6903,7104,2705,980-
153,1403,2303,3103,3904,2604,8106,8308,850
203,7603,8603,9504,0505,3906,0107,7709,540
25-5,1205,2105,3106,9207,4709,18011,650
30-6,7306,8606,9908,8509,53012,68013,920

SH-SETP
53,0103,020------
62,9802,9903,0003,0103,380---
83,0003,0103,0203,0303,4004,450--
103,0103,0203,0303,0403,7204,7804,790-
123,2303,2503,2703,2904,6705,8707,580-
153,7403,8303,9103,9905,2206,4108,43010,450
204,3604,4604,5504,6506,3507,6109,37011,140
25-5,7205,8105,9107,8809,07010,78013,250
30-7,3307,4607,5909,81011,13014,28015,520

SHD-SETP
53,3703,380------
63,3403,3503,3603,3703,980---
83,3603,3703,3803,3904,0005,250--
103,3703,3803,3903,4004,3205,5805,590-
123,5903,6103,6303,6505,2706,6708,380-
154,1004,1904,2704,3505,8207,2109,23011,250
204,7204,8204,9105,0106,9508,41010,17011,940
25-6,0806,1706,2708,4809,87011,58014,050
30-7,6907,8207,95010,41011,93015,08016,320

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~680
 61,8401,8501,8601,8701,880---
白アルマイト(×1.0)81,9001,9101,9201,9301,9401,960--
SL-AETP102,0302,0402,0502,0602,4502,4602,470-
 122,1902,2002,2102,2302,8202,9503,720-
黒アルマイト(×1.1)152,4002,4602,5202,6003,0403,1703,9604,710
SL-ABETP202,6602,7402,8302,9103,5303,7404,4305,190
 62,2402,2502,2602,2702,280---
白アルマイト(×1.0)82,3002,3102,3202,3302,3402,360--
SH-AETP102,4302,4402,4502,4602,8502,8602,870-
 122,5902,6002,6102,6303,2203,3504,120-
黒アルマイト(×1.1)152,8002,8602,9203,0003,4403,5704,3605,110
SH-ABETP203,0603,1403,2303,3103,9304,1404,8305,590
[ ! ]黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
[ ! ]黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~750
SL-PETP52,3102,3202,3302,340----
62,2702,2802,3002,3102,320---
82,3002,3102,3202,3302,3402,750--
102,3102,3202,3302,3402,3902,8002,810-
122,3302,3502,3702,3902,9703,5404,320-
152,4702,5502,6402,7403,2803,8504,5605,280
202,8402,9403,0403,1503,9004,5405,3306,130
25-3,4603,5603,6704,5905,1508,0209,640
30-4,2204,3604,5005,6406,3407,9608,890
35-4,6104,7604,9006,5507,2609,11010,820
40-5,4705,6305,7807,9708,84011,23013,260
50-7,0407,3007,56010,57011,55014,96017,680
SH-PETP52,9102,9202,9302,940----
62,8702,8802,9002,9103,280---
82,9002,9102,9202,9303,3004,350--
102,9102,9202,9302,9403,3504,4004,410-
122,9302,9502,9702,9903,9305,1405,920-
153,0703,1503,2403,3404,2405,4506,1606,880
203,4403,5403,6403,7504,8606,1406,9307,730
25-4,0604,1604,2705,5506,7509,62011,240
30-4,8204,9605,1006,6007,9409,56010,490
35-5,2105,3605,5007,5108,86010,71012,420
40-6,0706,2306,3808,93010,44012,83014,860
50-7,6407,9008,16011,53013,15016,56019,280
■両端おねじ ねじ径長さ指定(スパナ溝付)
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~750

SL-SETPS
52,8302,840------
62,8002,8102,8202,8302,840---
82,8202,8302,8402,8502,8603,270--
102,8302,8402,8502,8603,1803,6003,610-
123,0503,0703,0903,1104,1304,6906,400-
153,5603,6503,7303,8104,6805,2307,2509,270
204,1804,2804,3704,4705,8106,4308,1909,960
25-5,5405,6305,7307,3407,8909,60012,070
30-7,1507,2807,4109,2709,95013,10014,340

SH-SETPS
53,4303,440------
63,4003,4103,4203,4303,800---
83,4203,4303,4403,4503,8204,870--
103,4303,4403,4503,4604,1405,2005,210-
123,6503,6703,6903,7105,0906,2908,000-
154,1604,2504,3304,4105,6406,8308,85010,870
204,7804,8804,9705,0706,7708,0309,79011,560
25-6,1406,2306,3308,3009,49011,20013,670
30-7,7507,8808,01010,23011,55014,70015,940

SHD-SETPS
53,7903,800------
63,7603,7703,7803,7904,400---
83,7803,7903,8003,8104,4205,670--
103,7903,8003,8103,8204,7406,0006,010-
124,0104,0304,0504,0705,6907,0908,800-
154,5204,6104,6904,7706,2407,6309,65011,670
205,1405,2405,3305,4307,3708,83010,59012,360
25-6,5006,5906,6908,90010,29012,00014,470
30-8,1108,2408,37010,83012,35015,50016,740

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~680
 62,2602,2702,2802,2902,300---
白アルマイト(×1.0)82,3202,3302,3402,3502,3602,380--
SL-AETPS102,4502,4602,4702,4802,8702,8802,890-
 122,6102,6202,6302,6503,2403,3704,140-
黒アルマイト(×1.1)152,8202,8802,9403,0203,4603,5904,3805,130
SL-ABETPS203,0803,1603,2503,3303,9504,1604,8505,610
 62,6602,6702,6802,6902,700---
白アルマイト(×1.0)82,7202,7302,7402,7502,7602,780--
SH-AETPS102,8502,8602,8702,8803,2703,2803,290-
 123,0103,0203,0303,0503,6403,7704,540-
黒アルマイト(×1.1)153,2203,2803,3403,4203,8603,9904,7805,530
SH-ABETPS203,4803,5603,6503,7304,3504,5605,2506,010
[ ! ]黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
[ ! ]黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短LL50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~50~100~150~200~300~400~600~750
SL-PETPS52,7602,7702,7802,790----
62,7302,7402,7502,7602,770---
82,7502,7602,7702,7802,7903,200--
102,7602,7702,7802,7902,8503,2603,270-
122,7802,8002,8202,8503,4203,9904,770-
152,9203,0103,0903,1903,7304,3005,0205,730
203,2903,4003,4903,6004,3605,0005,7806,580
25-3,9204,0104,1205,0405,6008,47010,090
30-4,6704,8104,9506,1006,7908,4109,350
35-5,0605,2105,3507,0007,7209,56011,270
40-5,9206,0906,2408,4209,29011,68013,710
50-7,4907,7508,01011,02012,01015,42018,130
SH-PETPS53,3603,3703,3803,390----
63,3303,3403,3503,3603,730---
83,3503,3603,3703,3803,7504,800--
103,3603,3703,3803,3903,8104,8604,870-
123,3803,4003,4203,4504,3805,5906,370-
153,5203,6103,6903,7904,6905,9006,6207,330
203,8904,0004,0904,2005,3206,6007,3808,180
25-4,5204,6104,7206,0007,20010,07011,690
30-5,2705,4105,5507,0608,39010,01010,950
35-5,6605,8105,9507,9609,32011,16012,870
40-6,5206,6906,8409,38010,89013,28015,310
50-8,0908,3508,61011,98013,61017,02019,730
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦下記以外
数量区分標準対応
小口大口
数 量1~45~910~1415~1920~4950~300301~500501~600
値引率基準単価23%25%30%35%38%50%60%
出荷日通常+1日+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

◦白・黒アルマイト
数量標準対応個別対応
区分小口大口大口
数 量1~45~910~1415~1920~4950~100101~
値引率基準単価23%25%30%35%43%お見積り
出荷日通常+5日目
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

◦下記以外
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
◦白・黒アルマイト
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

両端おねじ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】円形支柱 両端おねじ-ねじ径長さ指定-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト