(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】円形支柱 片端おねじ片端めねじ -ねじ径長さ指定-

【クリーン洗浄品】円形支柱 片端おねじ片端めねじ -ねじ径長さ指定-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 白・黒アルマイトの推奨トルクは0.5T系列(T系列の1/2)となります。有効かかり山数3山以上でご使用ください。計算方法は技術データ☞こちらになります。

型番

未確定132件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

●片端おねじ片端めねじ ねじ径長さ指定
(標準)
(スパナ溝付)

[ ! ]L、F、SC、ℓ1の寸法公差はJISB0405m級に準じる。

■支柱 おねじ逃げ部寸法(参考値)

M
MC
g
2.6
2.1
0.8
3
2.4
1
4
3.2
1.2
5
4.1
1.5
6
4.4
2
8
6
3
10
7.7
12
9.4
4
16
13
20
16.4
5
24
19.6
*コーナーはC0.2〜0.5
[ ! ]めねじの加工によりめねじ部のDは多少ふくらむことがあります。[ ! ]材質SS400相当の商品には防錆油がつきます。[ ! ]SC≦Lーℓ1
[ ! ]スパナ溝付近はバリ取りのため光沢が出ることがあります。[ ! ]白・黒アルマイトはおねじ部、めねじ内部に表面処理されない場合があります。
[ ! ]同軸度等の精度を求める場合シャフトをご検討ください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
片端おねじ片端めねじ
ねじ径長さ指定洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
標準スパナ溝付
SL-SETHSL-SETHSSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SETHSH-SETHS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SETHSHD-SETHS電解研磨+精密洗浄
SL-AETHSL-AETHSA2017−T4白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-AETHSH-AETHS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-ABETHSL-ABETHS黒アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-ABETHSH-ABETHS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PETHSL-PETHSSS400相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PETHSH-PETHS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
おねじ推奨締付トルク表(N・m)
(参考値)
 
アルミ
SS400・SUS304
M
推奨トルク
推奨トルク
(0.5T系列)
(T系列)
3
0.315
0.63
4
0.75
1.5
5
1.5
3
6
2.6
5.2
8
6.2
13
10
12.2
25
12
21
42
16
53
106
[ ! ]推奨トルク(0.5T系列)の計算方法は技術データ>> こちらになります。
[ ! ]有効かかり山数は3山以上の場合となります。

規格表

型式LFSCMN
SL-SETH15210.5F40  M6N8
SH-SETHS12300F40SC150M5N8
■片端おねじ片端めねじ ねじ径長さ指定(標準)
型式指定0.1mm単位指定0.5mm単位M(並目)おねじ
選択
N(並目)めねじ
選択
A
TypeDL
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
F
SUS304(D≦30)
SL-SETH
SH-SETH
SHD-SETH

A2017 白アルマイト(6≦D≦20)
SL-AETH
SH-AETH

A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,Y≦500)
SL-ABETH
SH-ABETH

SS400相当
SL-PETH
SH-PETH
* 515.0〜100.05.0〜25.02.634        2.63         1.0
615.0〜240.05.0〜30.0 345        34        1.0
820.0〜320.08.0〜40.0 3456       345       1.6
1020.0〜510.0(492.0)8.0〜45.0 34568      3456      2.0
1225.0〜590.0(490.0)10.0〜55.0  456810      4568     2.5
1530.0〜680.0(488.0)12.0〜60.0   5681012      56810    3.0
2040.0〜650.0(485.0)15.0〜75.0   568101216     5681012   3.5
2555.0〜740.020.0〜80.0   56810121620    568101216  4.0
3065.0〜775.025.0〜90.0   5681012162024   56810121620 5.0
*3580.0〜770.030.0〜100.0    681012162024    6810121620246.0
*4080.0〜765.035.0〜110.0     81012162024     810121620246.0
*5080.0〜760.040.0〜120.0      1012162024      10121620246.0
[ ! ]全長(Y)800までとなります。
[ ! ]LーSC≦N×3の場合、WーN≧2が必要です。[ ! ]L≧N×3+2
[ ! ]F≧M×5の場合、ねじ精度が落ちる又は製作できない可能性があります。
[ ! ]黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸の( )は黒アルマイトに適用されます。
[ ! ]白・黒アルマイトの場合、F≦M×3となります。
■片端おねじ片端めねじ ねじ径長さ指定(スパナ溝付)
型式指定0.1mm単位指定0.5mm単位M(並目)おねじ
選択
N(並目)めねじ
選択
W1A
TypeDL
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
FSC
SUS304(D≦30)
SL-SETHS
SH-SETHS
SHD-SETHS

A2017 白アルマイト(6≦D≦20)
SL-AETHS
SH-AETHS

A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,Y≦500)
SL-ABETHS
SH-ABETHS

SS400相当
SL-PETHS
SH-PETHS
* 515.0〜100.05.0〜25.00〜92.02.634        2.63         481.0
615.0〜240.05.0〜30.00〜232.0 345        34        581.0
820.0〜320.08.0〜40.00〜312.0 3456       345       71.6
1020.0〜510.0(492.0)8.0〜45.00〜502.0(484.0) 34568      3456      82.0
1225.0〜590.0(490.0)10.0〜55.00〜580.0(480.0)  456810      4568     10102.5
1530.0〜680.0(488.0)12.0〜60.00〜670.0(478.0)   5681012      56810    133.0
2040.0〜650.0(485.0)15.0〜75.00〜640.0(475.0)   568101216     5681012   173.5
2555.0〜740.020.0〜80.00〜730.0   56810121620    568101216  224.0
3065.0〜775.025.0〜90.00〜760.0   5681012162024   56810121620 27155.0
*3580.0〜770.030.0〜100.00〜755.0    681012162024    681012162024306.0
*4080.0〜765.035.0〜110.00〜745.0     81012162024     8101216202436206.0
*5080.0〜760.040.0〜120.00〜740.0      1012162024      1012162024416.0
[ ! ]全長(Y)800までとなります。
[ ! ]LーSC≦N×3の場合、WーN≧2が必要です。[ ! ]L≧N×3+2
[ ! ]F≧M×5の場合、ねじ精度が落ちる又は製作できない可能性があります。
[ ! ]黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸・SC寸の( )は黒アルマイトに適用されます。
■L寸公差表
L寸L寸公差
15≦L≦300±0.1
300<L≦600±0.3
600<L≦775±0.4

追加工

型式LFGSCMN(LKC・ND・FC・HL)
SL-SETH15
SH-SETH12

210.5
300

F40
F40
  

SC150

M6
M5

ND8
N8

FC
FC
AlterationsL寸公差変更めねじ部有効長変更逃げ加工六角レンチ用通し穴
CodeLKCNDFCHL
Spec.L寸法公差は以下のようになります。
指定方法 LKC
LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可
L寸 L寸公差 
  15≦L≦300±0.05
300<L≦600±0.10
600<L≦775±0.15
めねじ部の有効長をN×3に変更します。
指定方法 ND6
(NをNDに変更)
[ ! ]ND×4+2≦L
  片端おねじ片端めねじに適用
[ NG ]N2.6は適用不可
A寸法を逃げ加工します。
指定方法 FC
HL=指定1mm単位
指定方法 HL10
[ ! ]d/2+5≦HL≦L-(d/2+5)
[ ! ]8≦D≦30のみ適用
Ddレンチ対辺Ddレンチ対辺
82.52205.85
1032.5256.96
123.53309.28
154.64   
[ ! ]SC加工併用時は、SCに対して90°の位置につきます。
¥/1Code400200400400
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
材質
詳細材質
表面処理
外径 D(φ)
長さ L(mm)
洗浄方法
スパナ溝
ねじ径 M(mm)
ねじ径 N(mm)
ねじ長さ F(mm)
めねじ部有効長変更(呼び径×3) [ND]
SC(mm)
二面幅 B(円形)(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質証明書:材質(備考)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 240
精密洗浄
なし
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 15
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 240
精密洗浄
なし
3 ~ 5
-
5 ~ 15
3 ~ 4
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 320
精密洗浄
なし
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 18
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 320
精密洗浄
なし
3 ~ 6
-
8 ~ 18
3 ~ 5
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 492
精密洗浄
なし
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 24
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 492
精密洗浄
なし
3 ~ 8
-
8 ~ 24
3 ~ 6
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 490
精密洗浄
なし
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 30
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 490
精密洗浄
なし
4 ~ 10
-
10 ~ 30
4 ~ 8
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 488
精密洗浄
なし
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 36
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 488
精密洗浄
なし
5 ~ 12
-
12 ~ 36
5 ~ 10
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
40 ~ 485
精密洗浄
なし
5 ~ 16
5 ~ 12
15 ~ 48
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
40 ~ 485
精密洗浄
なし
5 ~ 16
-
15 ~ 48
5 ~ 12
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 240
精密洗浄
あり
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 15
-
0 ~ 292
5
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 240
精密洗浄
あり
3 ~ 5
-
5 ~ 15
3 ~ 4
0 ~ 292
5
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 320
精密洗浄
あり
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 18
-
0 ~ 312
7
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 320
精密洗浄
あり
3 ~ 6
-
8 ~ 18
3 ~ 5
0 ~ 312
7
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 492
精密洗浄
あり
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 24
-
0 ~ 484
8
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 492
精密洗浄
あり
3 ~ 8
-
8 ~ 24
3 ~ 6
0 ~ 484
8
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 480
精密洗浄
あり
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 30
-
0 ~ 478
10
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 480
精密洗浄
あり
4 ~ 10
-
10 ~ 30
4 ~ 8
0 ~ 478
10
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 488
精密洗浄
あり
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 36
-
0 ~ 478
12
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 488
精密洗浄
あり
5 ~ 12
-
12 ~ 36
5 ~ 10
0 ~ 478
12
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
40 ~ 485
精密洗浄
あり
5 ~ 16
5 ~ 12
15 ~ 48
-
0 ~ 475
17
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
40 ~ 485
精密洗浄
あり
5 ~ 16
-
15 ~ 48
5 ~ 12
0 ~ 475
17
A2017-T4
黒アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 240
精密洗浄
なし
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 30
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 240
精密洗浄
なし
3 ~ 5
-
5 ~ 30
3 ~ 4
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
20 ~ 320
精密洗浄
なし
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 40
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
20 ~ 320
精密洗浄
なし
3 ~ 6
-
8 ~ 40
3 ~ 5
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 510
精密洗浄
なし
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 45
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 510
精密洗浄
なし
3 ~ 8
-
8 ~ 45
3 ~ 6
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 590
精密洗浄
なし
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 55
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 590
精密洗浄
なし
4 ~ 10
-
10 ~ 55
4 ~ 8
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 680
精密洗浄
なし
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 60
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 680
精密洗浄
なし
5 ~ 12
-
12 ~ 60
5 ~ 10
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
40 ~ 650
精密洗浄
なし
5 ~ 16
5 ~ 12
15 ~ 75
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
40 ~ 650
精密洗浄
なし
5 ~ 16
-
15 ~ 75
5 ~ 12
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 240
精密洗浄
あり
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 30
-
0 ~ 292
5
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 240
精密洗浄
あり
3 ~ 5
-
5 ~ 30
3 ~ 4
0 ~ 292
5
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
20 ~ 320
精密洗浄
あり
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 40
-
0 ~ 312
7
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
20 ~ 320
精密洗浄
あり
3 ~ 6
-
8 ~ 40
3 ~ 5
0 ~ 312
7
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 510
精密洗浄
あり
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 45
-
0 ~ 592
8
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 510
精密洗浄
あり
3 ~ 8
-
8 ~ 45
3 ~ 6
0 ~ 592
8
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 590
精密洗浄
あり
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 55
-
0 ~ 690
10
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 590
精密洗浄
あり
4 ~ 10
-
10 ~ 55
4 ~ 8
0 ~ 690
10
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 680
精密洗浄
あり
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 60
-
0 ~ 790
12
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 680
精密洗浄
あり
5 ~ 12
-
12 ~ 60
5 ~ 10
0 ~ 790
12
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
40 ~ 650
精密洗浄
あり
5 ~ 16
5 ~ 12
15 ~ 75
-
0 ~ 790
17
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
40 ~ 650
精密洗浄
あり
5 ~ 16
-
15 ~ 75
5 ~ 12
0 ~ 790
17
A2017-T4
白アルマイト
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
5
15 ~ 100
精密洗浄
なし
2.6 ~ 4
2.6 ~ 3
5 ~ 25
-
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
5
15 ~ 100
精密洗浄
なし
2.6 ~ 4
-
5 ~ 25
3
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
6
15 ~ 240
精密洗浄
なし
3 ~ 5
3 ~ 4
5 ~ 30
-
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
6
15 ~ 240
精密洗浄
なし
3 ~ 5
-
5 ~ 30
3 ~ 4
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
8
20 ~ 320
精密洗浄
なし
3 ~ 6
3 ~ 5
8 ~ 40
-
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
8
20 ~ 320
精密洗浄
なし
3 ~ 6
-
8 ~ 40
3 ~ 5
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
10
20 ~ 510
精密洗浄
なし
3 ~ 8
3 ~ 6
8 ~ 45
-
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
10
20 ~ 510
精密洗浄
なし
3 ~ 8
-
8 ~ 45
3 ~ 6
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
12
25 ~ 590
精密洗浄
なし
4 ~ 10
4 ~ 8
10 ~ 55
-
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
12
25 ~ 590
精密洗浄
なし
4 ~ 10
-
10 ~ 55
4 ~ 8
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
15
30 ~ 680
精密洗浄
なし
5 ~ 12
5 ~ 10
12 ~ 60
-
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品
[スチール] SS400相当
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
15
30 ~ 680
精密洗浄
なし
5 ~ 12
-
12 ~ 60
5 ~ 10
-
-
SS400相当
無電解ニッケルメッキ
含有物質がSS400と完全に一致しないため
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • 白・黒アルマイトの推奨トルクは0.5T系列(T系列の1/2)となります。有効かかり山数3山以上でご使用ください。計算方法は技術データ☞こちらになります。

納期・価格

価格表

■片端おねじ片端めねじ ねじ径長さ指定(標準)
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短L~50L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~775

SL-SETH
51,8601,870------
61,8301,8401,8501,8601,870---
81,8601,8701,8801,8901,9002,410--
101,8801,8901,9001,9102,1002,6102,620-
122,0602,0802,1002,1202,8303,4804,610-
152,4002,4802,5602,6503,2303,8804,8505,820
202,8902,9803,0803,1704,1204,8405,5606,290
25-3,9003,9904,0905,2605,9107,1809,070
30-5,1105,2305,3606,7307,5109,74010,870

SH-SETH
52,3602,370------
62,3302,3402,3502,3602,670---
82,3602,3702,3802,3902,7003,910--
102,3802,3902,4002,4102,9004,1104,120-
122,5602,5802,6002,6203,6304,9806,110-
152,9002,9803,0603,1504,0305,3806,3507,320
203,3903,4803,5803,6704,9206,3407,0607,790
25-4,4004,4904,5906,0607,4108,68010,570
30-5,6105,7305,8607,5309,01011,24012,370

SHD-SETH
52,6602,670------
62,6302,6402,6502,6603,170---
82,6602,6702,6802,6903,2004,660--
102,6802,6902,7002,7103,4004,8604,870-
122,8602,8802,9002,9204,1305,7306,860-
153,2003,2803,3603,4504,5306,1307,1008,070
203,6903,7803,8803,9705,4207,0907,8108,540
25-4,7004,7904,8906,5608,1609,43011,320
30-5,9106,0306,1608,0309,76011,99013,120

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短L~50L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~680
 61,6301,6401,6501,6601,670---
白アルマイト(×1.0)81,6901,7001,7101,7201,7301,750--
SL-AETH101,8101,8101,8201,8302,1202,1202,140-
 121,9301,9401,9701,9902,4602,6003,190-
黒アルマイト(×1.1)152,0902,1702,2402,3102,6302,7803,3803,970
SL-ABETH202,3602,4502,5302,6303,1303,3403,8904,500
 62,0302,0402,0502,0602,070---
白アルマイト(×1.0)82,0902,1002,1102,1202,1302,150--
SH-AETH102,2102,2102,2202,2302,5202,5202,540-
 122,3302,3402,3702,3902,8603,0003,590-
黒アルマイト(×1.1)152,4902,5702,6402,7103,0303,1803,7804,370
SH-ABETH202,7602,8502,9303,0303,5303,7404,2904,900
[ ! ]黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
[ ! ]黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短L~50L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~775
SL-PETH51,8901,9001,9101,920----
61,8601,8701,8801,8901,900---
81,8901,9001,9101,9201,9302,440--
101,9001,9101,9201,9301,9602,4702,480-
121,9201,9401,9701,9902,4403,1103,730-
152,0302,1202,2002,3002,7103,3703,9304,490
202,3802,4802,5802,6803,3104,0404,6805,320
25-2,8903,0003,1003,9104,5705,4006,750
30-3,5603,7003,8504,8205,6106,9607,890
35-4,1404,2804,4305,9806,8008,60010,260
40-4,9305,0905,2507,3808,35010,65012,680
50-6,4706,7306,9909,91011,00014,27016,960
SH-PETH52,3902,4002,4102,420----
62,3602,3702,3802,3902,700---
82,3902,4002,4102,4202,7303,940--
102,4002,4102,4202,4302,7603,9703,980-
122,4202,4402,4702,4903,2404,6105,230-
152,5302,6202,7002,8003,5104,8705,4305,990
202,8802,9803,0803,1804,1105,5406,1806,820
25-3,3903,5003,6004,7106,0706,9008,250
30-4,0604,2004,3505,6207,1108,4609,390
35-4,6404,7804,9306,7808,30010,10011,760
40-5,4305,5905,7508,1809,85012,15014,180
50-6,9707,2307,49010,71012,50015,77018,460
■片端おねじ片端めねじ ねじ径長さ指定(スパナ溝付)
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短L~50L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~775

SL-SETHS
52,2802,290------
62,2502,2602,2702,2802,290---
82,2802,2902,3002,3102,3202,830--
102,3002,3102,3202,3302,5203,0303,040-
122,4802,5002,5202,5403,2503,9005,030-
152,8202,9002,9803,0703,6504,3005,2706,240
203,3103,4003,5003,5904,5405,2605,9806,710
25-4,3204,4104,5105,6806,3307,6009,490
30-5,5305,6505,7807,1507,93010,16011,290

SH-SETHS
52,7802,790------
62,7502,7602,7702,7803,090---
82,7802,7902,8002,8103,1204,330--
102,8002,8102,8202,8303,3204,5304,540-
122,9803,0003,0203,0404,0505,4006,530-
153,3203,4003,4803,5704,4505,8006,7707,740
203,8103,9004,0004,0905,3406,7607,4808,210
25-4,8204,9105,0106,4807,8309,10010,990
30-6,0306,1506,2807,9509,43011,66012,790

SHD-SETHS
53,0803,090------
63,0503,0603,0703,0803,590---
83,0803,0903,1003,1103,6205,080--
103,1003,1103,1203,1303,8205,2805,290-
123,2803,3003,3203,3404,5506,1507,280-
153,6203,7003,7803,8704,9506,5507,5208,490
204,1104,2004,3004,3905,8407,5108,2308,960
25-5,1205,2105,3106,9808,5809,85011,740
30-6,3306,4506,5808,45010,18012,41013,540

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短L~50L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~680
 62,0502,0602,0702,0802,090---
白アルマイト(×1.0)82,1102,1202,1302,1402,1502,170--
SL-AETHS102,2302,2302,2402,2502,5402,5402,560-
 122,3502,3602,3902,4102,8803,0203,610-
黒アルマイト(×1.1)152,5102,5902,6602,7303,0503,2003,8004,390
SL-ABETHS202,7802,8702,9503,0503,5503,7604,3104,920
 62,4502,4602,4702,4802,490---
白アルマイト(×1.0)82,5102,5202,5302,5402,5502,570--
SH-AETHS102,6302,6302,6402,6502,9402,9402,960-
 122,7502,7602,7902,8103,2803,4204,010-
黒アルマイト(×1.1)152,9102,9903,0603,1303,4503,6004,2004,790
SH-ABETHS203,1803,2703,3503,4503,9504,1604,7105,320
[ ! ]黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
[ ! ]黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)
SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短L~50L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~775
SL-PETHS52,3402,3502,3702,380----
62,3102,3202,3302,3402,350---
82,3402,3502,3702,3802,3902,900--
102,3502,3702,3802,3902,4102,9202,930-
122,3802,4002,4202,4402,8903,5704,180-
152,4802,5702,6602,7503,1603,8304,3904,940
202,8302,9403,0403,1303,7604,5005,1305,770
25-3,3503,4603,5504,3605,0305,8607,210
30-4,0204,1604,3005,2706,0607,4108,340
35-4,5904,7304,8806,4407,2509,05010,720
40-5,3805,5405,7007,8308,81011,11013,140
50-6,9207,1807,44010,37011,45014,72017,410
SH-PETHS52,8402,8502,8702,880----
62,8102,8202,8302,8403,150---
82,8402,8502,8702,8803,1904,400--
102,8502,8702,8802,8903,2104,4204,430-
122,8802,9002,9202,9403,6905,0705,680-
152,9803,0703,1603,2503,9605,3305,8906,440
203,3303,4403,5403,6304,5606,0006,6307,270
25-3,8503,9604,0505,1606,5307,3608,710
30-4,5204,6604,8006,0707,5608,9109,840
35-5,0905,2305,3807,2408,75010,55012,220
40-5,8806,0406,2008,63010,31012,61014,640
50-7,4207,6807,94011,17012,95016,22018,910
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦下記以外
数量区分標準対応
小口大口
数 量1~45~910~1415~1920~4950~300301~500501~600
値引率基準単価23%25%30%35%38%50%60%
出荷日通常+1日+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]D=35,40,50は50本以上、出荷日・価格共にお見積りになります。

◦白・黒アルマイト
数量標準対応個別対応
区分小口大口大口
数 量1~45~910~1415~1920~4950~100101~
値引率基準単価23%25%30%35%43%お見積り
出荷日通常+5日目
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]D=35,40,50と黒アルマイトは50個以上以上の場合、出荷日・価格共にお見積りになります。

納期

◦下記以外
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
◦白・黒アルマイト
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

片端おねじ片端めねじ
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】円形支柱 片端おねじ片端めねじ -ねじ径長さ指定-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました