「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...
先端単孔 | 先端スリット | |
![]() | ![]() |
Type | [ M ]材質 | 耐熱温度 | 洗浄方法 | ||||
先端単孔 | 先端スリット | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-SKNS | SL-SKNF | フェルール:SUS304 その他:SUS304 | 200℃ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
SH-SKNS | SH-SKNF | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 | − | d |
SL-SKNS4 | − | 1.5 |
SH-SKNF6 | − | 1.0 |
型式 | オリフィス d選択 | (L) | B | A | 対辺 | 質量 (g) | ¥基準単価 | |||||||
Type | 適用管外径 D | 本体 | ナット | SL-SKNS | SH-SKNS | |||||||||
1~4コ | 5~20 | 1~4コ | 5~20 | |||||||||||
先端単孔 SL-SKNS SH-SKNS | 4 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 25.3 | 9 | 4 | 14 | 12 | 15 | 2,010 | 1,668 | 2,410 | 2,000 |
6 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 30.6 | 12 | 5.5 | 14 | 13 | 20 | 2,020 | 1,676 | 2,420 | 2,008 | |
8 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 37 | 13 | 8 | 19 | 17 | 38 | 2,040 | 1,693 | 2,440 | 2,025 |
型式 | オリフィス d選択 | (L) | B | A | 対辺 | 質量 (g) | ¥基準単価 | |||||||
Type | 適用管外径 D | 本体 | ナット | SL-SKNF | SH-SKNF | |||||||||
1~4コ | 5~20 | 1~4コ | 5~20 | |||||||||||
先端スリット SL-SKNF SH-SKNF | 4 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 24.2 | 8 | 4 | 13 | 12 | 15 | 2,110 | 1,772 | 2,510 | 2,108 |
6 | 28.4 | 10 | 5.5 | 14 | 13 | 20 | 2,110 | 1,772 | 2,510 | 2,108 | ||||
8 | 38 | 14 | 8 | 19 | 17 | 40 | 2,110 | 1,772 | 2,510 | 2,108 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
Loading...
・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 | |||||
SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
液晶成膜工程 | |||||
有機EL前工程 |
SH-SKNF4-1.0で型番確定
【クリーン洗浄品】食込み管継手付きノズルの型番SH-SKNF4-1.0のページです。
型番SH-SKNF4-1.0に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-SKNF4-0.8 |
SH-SKNF4-1.2 |
SH-SKNF6-0.8 |
SH-SKNF6-1.0 |
SH-SKNF6-1.2 |
SH-SKNF8-0.8 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | 洗浄方法 | 形状 | 空気流量(0.3MPa時) (NL/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,510円 ( 2,761円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 | 精密洗浄 | 先端スリット | 70 | |
2,510円 ( 2,761円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 | 精密洗浄 | 先端スリット | 112 | |
2,510円 ( 2,761円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 | 精密洗浄 | 先端スリット | 196 | |
2,510円 ( 2,761円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 | 精密洗浄 | 先端スリット | 221 | |
2,510円 ( 2,761円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 | 精密洗浄 | 先端スリット | 234 | |
2,510円 ( 2,761円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品 | 精密洗浄 | 先端スリット | 243 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
評価 4.7
通常価格(税別): 1,090円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能