(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】円形支柱-片端おねじ片端めねじ

【クリーン洗浄品】円形支柱-片端おねじ片端めねじ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • LVCは1明細行のご注文が20本以下の場合にのみ適用されます。
  • スパナ溝付近はバリ取り(バフ研磨)のため、光沢が出ることがあります。

型番

未確定144件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

●L寸固定
●L寸指定
●ねじ径指定
●L寸指定・スパナ溝付
●ねじ径指定・スパナ溝付
■L寸公差
L寸L寸公差
15≦L≦300±0.1
300<L≦600±0.3
600<L≦1000±0.4

[ ! ]L、S、SC、ℓ1寸の寸法公差はJISB0405m級に準じる。
[ ! ]L寸公差変更について下部追加工LKCご検討ください。
 

■支柱 おねじ逃げ部寸法(参考値)

MMCg
2.62.10.8
32.41
43.21.2
54.11.5
64.42
863
107.7
129.44
1613
2016.45
2419.6


*コーナーはC0.2〜0.5
[ ! ]三価クロメート(黒色)、白・黒アルマイトはおねじ部、めねじ内部に表面処理されない場合があります。無電解ニッケルめっきはおねじ部、めねじ内部や側面全てに表面処理されています。
*三価クロメート(黒色)のD寸公差は±0.05になります。
[ ! ]三価クロメート(黒色)品はメッキの厚みにより、おねじがリングゲージを通らない場合がございますが、汎用品のねじ穴(旧JIS2級)にご使用いただけます。
[ ! ]SC≦Lーℓ1
[ ! ]めねじの加工によりめねじ部のDは多少ふくらむことがあります。
[ ! ]材質SS400相当の商品には防錆油がつきます。
[ ! ]スパナ溝付近はバリ取り(バフ研磨)のため、光沢が出ることがあります。
[ ! ]同軸度等の精度を求める場合シャフトをご検討ください。
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
L寸固定L寸指定
標準スパナ溝付ねじ径指定ねじ径指定
スパナ溝付
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SETGRSL-SETGRFSL-SETGRSSL-SETGSL-SETGSSUS304SUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-SETGRSH-SETGRFSH-SETGRSSH-SETGSH-SETGS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-SETGRSHD-SETGRFSHD-SETGRSSHD-SETGSHD-SETGS電解研磨+精密洗浄
SL-AETGRFSL-AETGRSSL-AETGSL-AETGSA2017−T4白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-AETGRFSH-AETGRSSH-AETGSH-AETGS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-ABETGRFSL-ABETGRSSL-ABETGSL-ABETGS黒アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-ABETGRFSH-ABETGRSSH-ABETGSH-ABETGS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PETGRSL-PETGRFSL-PETGRSSL-PETGSL-PETGSSS400相当無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-PETGRSH-PETGRFSH-PETGRSSH-PETGSH-PETGS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-BETGRFSL-BETGRSSL-BETGSL-BETGS三価クロメート(黒色)脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BETGRFSH-BETGRSSH-BETGSH-BETGS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。
おねじ推奨締付トルク表(N・m)
(参考値)
 
アルミ
SS400・SUS304
M
推奨トルク
推奨トルク
(0.5T系列)
(T系列)
3
0.315
0.63
4
0.75
1.5
5
1.5
3
6
2.6
5.2
8
6.2
13
10
12.2
25
12
21
42
16
53
106
[ ! ]推奨トルク(0.5T系列)の計算方法は技術データ>> こちらになります。
[ ! ]有効かかり山数は3山以上の場合となります。

規格表

型式LSCMN
SL-SETGR10150      
SH-SETGRF632      
SHD-SETG12250  M6N8
SH-SETGS20400SC100M8N10
■L寸固定
型式L
選択
M
(並目)
SW1
TypeD
SL-SETGR
SH-SETGR
SHD-SETGR

SL-PETGR
SH-PETGR
61520253035404550           33.558
8 2025303540455060708090100110120130140150 467
10 2025303540455060708090100110120130140150200568
12  2530354045506070809010011012013014015020067.51010
15   30354045506070809010011012013014015020081013
20     40455060708090100110120130140150200101517
■L寸指定
型式L
指定0.1mm単位
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
M
(並目)
TypeD
SUS304(D≦30)
SL-SETGRF
SH-SETGRF
SHD-SETGRF

A2017 白アルマイト(6≦D≦20)
SL-AETGRF
SH-AETGRF

A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,Y≦500)
SL-ABETGRF
SH-ABETGRF

SS400相当
SL-PETGRF
SH-PETGRF

SS400相当(D≦30)
SL-BETGRF
SH-BETGRF
 515.0〜100.02.6
615.0〜290.03
820.0〜390.04
1020.0〜580.0(492.5)5
1225.0〜680.0(491.0)6
1530.0〜780.0(488.0)8
2035.0〜770.0(485.0)10
2545.0〜782.012
3055.0〜776.016
3555.0〜776.016
4065.0〜770.020
5080.0〜764.024
[ ! ]全長(Y)800までとなります。
[ ! ]黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸の( )は黒アルマイトに適用されます。
■L寸指定・スパナ溝付
型式L
指定0.1mm単位
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
SC
指定0.5mm単位
M
(並目)
W1
TypeD
SUS304(D≦30)
SL-SETGRS
SH-SETGRS
SHD-SETGRS

A2017 白アルマイト(6≦D≦20)
SL-AETGRS
SH-AETGRS

A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,Y≦500)
SL-ABETGRS
SH-ABETGRS

SS400相当
SL-PETGRS
SH-PETGRS

SS400相当(D≦30)
SL-BETGRS
SH-BETGRS
* 515.0〜100.00〜92.02.648
615.0〜290.00〜282.035
820.0〜390.00〜382.047
1020.0〜580.0(492.5)0~572.0(484.5)58
1225.0〜680.0(491.0)0~670.0(481.0)61010
1530.0〜780.0(488.0)0~770.0(478.0)813
2035.0〜770.0(485.0)0~760.0(475.0)1017
2545.0〜782.00〜772.01222
3055.0〜776.00〜761.0162715
3555.0〜776.00〜761.01630
4065.0〜770.00〜750.0203620
5080.0〜764.00〜744.02441
[ ! ]全長(Y)800までとなります。
[ ! ]黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸・SC寸の( )は黒アルマイトに適用されます。
■ねじ径指定
型式L
指定0.1mm単位
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
M(並目)おねじ選択N(並目)めねじ選択
TypeD
 SUS304(D≦30)
SL-SETG
SH-SETG
SHD-SETG

A2017 白アルマイト(6≦D≦20)
SL-AETG
SH-AETG

A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,Y≦500)
SL-ABETG
SH-ABETG

SS400相当
SL-PETG
SH-PETG

SS400相当(D≦30)
SL-BETG
SH-BETG
 515.0〜100.02.634        2.63         
615.0〜290.0 345        34        
820.0〜390.0 3456       345       
1020.0〜580.0(495.5) 34568      3456      
1225.0〜680.0(494.0)  4568       4568     
1530.0〜780.0(492.5)   5681012      56810    
2040.0〜770.0(492.5)   568101216     5681012   
2555.0〜792.5   56810121620    568101216  
3065.0〜792.5   5681012162024   56810121620 
3580.0〜791.0    681012162024    681012162024
4080.0〜788.0     81012162024     81012162024
5080.0〜785.0      1012162024      1012162024
[ ! ]全長(Y)800までとなります。
[ ! ]LーSC≦N×3の場合、WーN≧2が必要です。[ ! ]L≧N×3+2
[ ! ]黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸の( )は黒アルマイトに適用されます。
■ねじ径指定・スパナ溝付
型式L
指定0.1mm単位
*D=5,35,40,50は指定0.5mm単位
SC
指定0.5mm単位
M(並目)おねじ選択N(並目)めねじ選択W1
TypeD
SUS304(D≦30)
SL-SETGS
SH-SETGS
SHD-SETGS

A2017 白アルマイト(6≦D≦20)
SL-AETGS
SH-AETGS

A2017 黒アルマイト(6≦D≦20,Y≦500)
SL-ABETGS
SH-ABETGS

SS400相当
SL-PETGS
SH-PETGS

SS400相当(D≦30)
SL-BETGS
SH-BETGS
 515.0〜100.00〜92.02.634        2.63         48
615.0〜290.00〜282.0 345        34        5
820.0〜390.00〜382.0 3456       345       7
1020.0〜580.0(495.5)0〜572.0(487.5) 34568      3456      8
1225.0〜680.0(494.0)0〜670.0(484.0)  4568       4568     1010
1530.0〜780.0(492.5)0〜770.0(482.5)   5681012      56810    13
2040.0〜770.0(492.5)0〜760.0(482.5)   568101216     5681012   17
2555.0〜792.50〜782.5   56810121620    568101216  22
3065.0〜792.50〜777.5   5681012162024   56810121620 2715
3580.0〜791.00〜776.0    681012162024    68101216202430
4080.0〜788.00〜768.0     81012162024     810121620243620
5080.0〜785.00〜765.0      1012162024      101216202441
[ ! ]全長(Y)800までとなります。
[ ! ]]LーSC≦N×3の場合、WーN≧2が必要です。[ ! ]L≧N×3+2
[ ! ]黒アルマイトは全長(Y)500までとなります。L寸・SC寸の( )は黒アルマイトに適用されます。
■L寸公差表
L寸L寸公差
15≦L≦300±0.1
300<L≦600±0.3
600<L≦792.5±0.4

追加工

型式LSCMN(LKC・LVC…etc.)
SL-SETGR10150      MLC7.0
SHD-SETG12250.3  M6N8LKC
SH-SETGS20400SC100M8ND10LKC-HL10
AlterationsL寸公差変更全長(L寸)精度変更めねじ部有効長変更おねじ部長さ変更六角レンチ用通し穴
CodeLKCLVCNDMLCHL
Spec.L寸法公差は以下のようになります。
指定方法 LKC
LKC使用時、L寸単位0.1mm指定可
L寸 L寸公差 
  8≦L≦300±0.05
300<L≦600±0.10
600<L≦792.5±0.15
[ NG ]L寸固定は適用不可
複数注文時、各L寸法のバラつきを
±0.02mm以内に致します。
指定方法 LVC
[ ! ]L≦200かつ1明細行のご注文が
  20本以下の場合に適用
[ NG ]
L寸固定、黒アルマイトは
   適用不可
めねじ部の有効長をN×3に変更します。
指定方法 ND6
(NをNDに変更)
[ ! ]ND×4+2≦L
[ ! ]ねじ径指定のみ適用
[ NG ]N2.6は適用不可
おねじ部長さ変更
[ NG ]D=5は適用不可
[ ! ]MLC=指定0.1mm単位
  M×1≦MLC<M×1.5
指定方法 MLC10
[ ! ]L寸固定は適用不可
HL=指定1mm単位
指定方法 HL10
[ ! ]d/2+5≦HL≦L-(d/2+5)
[ ! ]8≦D≦30のみ適用
Ddレンチ対辺Ddレンチ対辺
82.52205.85
1032.5256.96
123.53309.28
154.64 
[ ! ]SC加工併用時は、SCに対して90°の
  位置につきます。
[ NG ]L寸固定は適用不可
¥/1Code40050200200400
洗浄工程
 ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。
・脱脂洗浄(型式:SL-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

エアブロー(オイルフリー)
使用



 

防錆袋使用
 

・精密洗浄(型式:SH-□□)※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄※
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施

・電解研磨+精密洗浄(型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄


 

材質に応じた電解研磨槽
で電解研磨



 

高圧ジェット水洗(Ro水)
後に純水(10MΩ・cm)で
洗浄


 

温純水(13MΩ・cm)使用

 


 

窒素ブロー使用

 


 

クリーンベンチ(クラス10)
で実施


商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
 
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合

 
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) 
 オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合
一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。[ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。
     1梱包につき1つになります。
 
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
材質
詳細材質
表面処理
外径 D(φ)
長さ L(mm)
洗浄方法
寸法指定
スパナ溝
ねじ径 M(mm)
ねじ径 N(mm)
スパナ溝までの距離 S [SC](mm)
めねじ部有効長変更(呼び径×3) [ND]
二面幅 B(円形)(mm)
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
材質証明書:材質(備考)
材質証明書:表面処理(備考)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 290
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 5
3 ~ 4
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 290
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 5
-
-
3 ~ 4
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 390
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 6
3 ~ 5
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 390
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 6
-
-
3 ~ 5
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 495.5
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 8
3 ~ 6
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 495.5
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 8
-
-
3 ~ 6
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 494
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
4 ~ 10
4 ~ 8
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 494
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
4 ~ 10
-
-
4 ~ 8
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 492.5
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 12
5 ~ 10
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 492.5
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 12
-
-
5 ~ 10
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
40 ~ 492.5
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 16
5 ~ 12
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
40 ~ 492.5
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 16
-
-
5 ~ 12
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 290
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 390
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 492.5
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 491
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 488
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
35 ~ 485
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 290
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 292
-
5
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 390
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 392
-
7
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 492.5
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 484.5
-
8
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 491
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 481
-
10
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 488
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 478
-
13
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
35 ~ 485
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 475
-
17
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 290
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 5
3 ~ 4
0 ~ 292
-
5
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
6
15 ~ 290
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 5
-
0 ~ 292
3 ~ 4
5
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 390
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 6
3 ~ 5
0 ~ 392
-
7
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
8
20 ~ 390
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 6
-
0 ~ 392
3 ~ 5
7
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 495.5
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 8
3 ~ 6
0 ~ 487.5
-
8
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
10
20 ~ 495.5
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
3 ~ 8
-
0 ~ 487.5
3 ~ 6
8
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 494
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
4 ~ 10
4 ~ 8
0 ~ 484
-
10
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
12
25 ~ 494
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
4 ~ 10
-
0 ~ 484
4 ~ 8
10
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 492.5
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
5 ~ 12
5 ~ 10
0 ~ 482.5
-
13
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
15
30 ~ 492.5
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
5 ~ 12
-
0 ~ 482.5
5 ~ 10
13
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
40 ~ 492.5
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
5 ~ 16
5 ~ 12
0 ~ 482.5
-
17
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性 / 反射防止
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
黒アルマイト
20
40 ~ 492.5
精密洗浄
L寸指定 ねじ径指定・スパナ溝付
あり
5 ~ 16
-
0 ~ 482.5
5 ~ 12
17
A2017-T4
黒アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 290
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 5
3 ~ 4
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 290
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 5
-
-
3 ~ 4
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
20 ~ 390
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 6
3 ~ 5
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
20 ~ 390
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 6
-
-
3 ~ 5
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 580
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 8
3 ~ 6
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 580
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
3 ~ 8
-
-
3 ~ 6
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 680
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
4 ~ 10
4 ~ 8
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 680
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
4 ~ 10
-
-
4 ~ 8
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 780
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 12
5 ~ 10
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 780
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 12
-
-
5 ~ 10
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
40 ~ 770
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 16
5 ~ 12
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
40 ~ 770
精密洗浄
L寸指定ねじ径指定
なし
5 ~ 16
-
-
5 ~ 12
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 290
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
20 ~ 390
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 580
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 680
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 780
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
35 ~ 770
精密洗浄
L寸指定標準
なし
-
-
-
-
-
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
6
15 ~ 290
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 292
-
5
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
8
20 ~ 390
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 392
-
7
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
10
20 ~ 580
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 592
-
8
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
12
25 ~ 680
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 690
-
10
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
15
30 ~ 780
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 790
-
13
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
[アルミニウム] A2017-T4
A2017-T4
白アルマイト
20
35 ~ 770
精密洗浄
L寸指定スパナ溝付
あり
-
-
0 ~ 790
-
17
A2017-T4
白アルマイト
-
-
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 鉄材質品の発売を開始いたしました。
  • LVCは1明細行のご注文が20本以下の場合にのみ適用されます。
  • スパナ溝付近はバリ取り(バフ研磨)のため、光沢が出ることがあります。

納期・価格

価格表

■L寸固定
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L60~100L110~150L200
SL-SETGR61,570---
81,5901,6201,670-
101,6001,6301,6901,780
121,6801,7401,8301,930
151,8101,9702,1802,400
201,9702,2502,5102,740
SH-SETGR62,070---
82,0902,1202,170-
102,1002,1302,1902,580
122,1802,2402,3302,730
152,3102,4702,6803,200
202,4702,7503,0103,540
SHD-SETGR62,370---
82,3902,4202,470-
102,4002,4302,4903,080
122,4802,5402,6303,230
152,6102,7702,9803,700
202,7703,0503,3104,040
SL-PETGR61,590---
81,6101,6501,700-
101,6301,6601,7101,770
121,6501,7101,7501,840
151,7101,8502,0102,190
201,8102,0302,2802,510
SH-PETGR62,090---
82,1102,1502,200-
102,1302,1602,2102,270
122,1502,2102,2502,340
152,2102,3502,5102,690
202,3102,5302,7803,010
■L寸指定
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~782.0

SL-SETGRF
51,6401,650------
61,6101,6201,6301,6401,650---
81,6301,6401,6501,6601,6702,180--
101,6401,6501,6601,6701,8502,3603,380-
121,7201,7501,7701,7902,3703,0204,0405,060
151,9202,0102,0902,1802,6503,3104,1004,900
202,2402,3302,4302,5203,3104,0304,7105,400
252,8502,9403,0403,1304,2104,8605,9907,790
30-3,7203,8503,9705,3506,1208,0609,240

SH-SETGRF
52,1402,150------
62,1102,1202,1302,1402,450---
82,1302,1402,1502,1602,4703,680--
102,1402,1502,1602,1702,6503,8604,880-
122,2202,2502,2702,2903,1704,5205,5406,560
152,4202,5102,5902,6803,4504,8105,6006,400
202,7402,8302,9303,0204,1105,5306,2106,900
253,3503,4403,5403,6305,0106,3607,4909,290
30-4,2204,3504,4706,1507,6209,56010,740

SHD-SETGRF
52,4402,450------
62,4102,4202,4302,4402,950---
82,4302,4402,4502,4602,9704,430--
102,4402,4502,4602,4703,1504,6105,630-
122,5202,5502,5702,5903,6705,2706,2907,310
152,7202,8102,8902,9803,9505,5606,3507,150
203,0403,1303,2303,3204,6106,2806,9607,650
253,6503,7403,8403,9305,5107,1108,24010,040
30-4,5204,6504,7706,6508,37010,31011,490

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~780.0
 61,1101,1201,1301,1401,150---
白アルマイト(×1.0)81,1501,1601,1701,1801,1901,200--
SL-AETGRF101,2401,2501,2601,2701,5401,5402,300-
黒アルマイト(×1.1)121,3401,3501,3701,3901,8001,9602,4803,060
SL-ABETGRF151,4801,5601,6401,7202,0102,1702,6703,170
 201,7001,7901,8901,9802,4602,6703,1503,670
 61,3601,3701,3801,3901,400---
白アルマイト(×1.0)81,4001,4101,4201,4301,4401,450--
SH-AETGRF101,4901,5001,5101,5201,7901,7902,550-
黒アルマイト(×1.1)121,5901,6001,6201,6402,0502,2102,7303,310
SH-ABETGRF151,7301,8101,8901,9702,2602,4202,9203,420
 201,9502,0402,1402,2302,7102,9203,4003,920
[ ! ]黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
[ ! ]黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)


SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~782.0
SL-PETGRF51,6101,6201,6301,640----
61,6301,6401,6501,6601,670---
81,6501,6601,6701,6901,7002,210--
101,6601,6701,6901,7001,7502,2602,810-
121,6901,7101,7301,7502,1402,8103,3503,900
151,7701,8701,9602,0502,4103,0803,5504,010
202,0602,1602,2702,3702,9503,6904,2304,770
252,4402,5502,6502,7503,5004,1604,9406,250
30-3,0103,1403,2804,2305,0406,2407,200
35-3,5203,6703,8105,0805,8907,3608,810
40-4,2004,3604,5306,2407,2209,12010,940
50-5,4505,7105,9708,3309,41012,08014,530
SH-PETGRF52,1102,1202,1302,140----
62,1302,1402,1502,1602,470---
82,1502,1602,1702,1902,5003,710--
102,1602,1702,1902,2002,5503,7604,310-
122,1902,2102,2302,2502,9404,3104,8505,400
152,2702,3702,4602,5503,2104,5805,0505,510
202,5602,6602,7702,8703,7505,1905,7306,270
252,9403,0503,1503,2504,3005,6606,4407,750
30-3,5103,6403,7805,0306,5407,7408,700
35-4,0204,1704,3105,8807,3908,86010,310
40-4,7004,8605,0307,0408,72010,62012,440
50-5,9506,2106,4709,13010,91013,58016,030
SL-BETGRF51,6901,7001,7101,720----
61,6501,6601,6701,690----
81,6701,6901,7001,710----
101,6901,7001,7101,7201,7702,280--
121,7101,7301,7501,7702,1702,8403,410-
151,8001,8901,9802,0702,4403,1103,600-
202,1002,1902,3002,4002,9903,7304,280-
252,4802,5802,6802,7903,5504,2205,0006,320
30-3,0603,2003,3304,3105,1006,3207,290
SH-BETGRF52,1902,2002,2102,220----
62,1502,1602,1702,190----
82,1702,1902,2002,210----
102,1902,2002,2102,2202,5703,780--
122,2102,2302,2502,2702,9704,3404,910-
152,3002,3902,4802,5703,2404,6105,100-
202,6002,6902,8002,9003,7905,2305,780-
252,9803,0803,1803,2904,3505,7206,5007,820
30-3,5603,7003,8305,1106,6007,8208,790
■L寸指定・スパナ溝付
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~782.0

SL-SETGRS
52,0602,070------
62,0302,0402,0502,0602,070---
82,0502,0602,0702,0802,0902,600--
102,0602,0702,0802,0902,2702,7803,800-
122,1402,1702,1902,2102,7903,4404,4605,480
152,3402,4302,5102,6003,0703,7304,5205,320
202,6602,7502,8502,9403,7304,4505,1305,820
253,2703,3603,4603,5504,6305,2806,4108,210
30-4,1404,2704,3905,7706,5408,4809,660

SH-SETGRS
52,5602,570------
62,5302,5402,5502,5602,870---
82,5502,5602,5702,5802,8904,100--
102,5602,5702,5802,5903,0704,2805,300-
122,6402,6702,6902,7103,5904,9405,9606,980
152,8402,9303,0103,1003,8705,2306,0206,820
203,1603,2503,3503,4404,5305,9506,6307,320
253,7703,8603,9604,0505,4306,7807,9109,710
30-4,6404,7704,8906,5708,0409,98011,160

SHD-SETGRS
52,8602,870------
62,8302,8402,8502,8603,370---
82,8502,8602,8702,8803,3904,850--
102,8602,8702,8802,8903,5705,0306,050-
122,9402,9702,9903,0104,0905,6906,7107,730
153,1403,2303,3103,4004,3705,9806,7707,570
203,4603,5503,6503,7405,0306,7007,3808,070
254,0704,1604,2604,3505,9307,5308,66010,460
30-4,9405,0705,1907,0708,79010,73011,910

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~780.0
 61,5301,5401,5501,5601,570---
白アルマイト(×1.0)81,5701,5801,5901,6001,6101,620--
SL-AETGRS101,6601,6701,6801,6901,9601,9602,720-
黒アルマイト(×1.1)121,7601,7701,7901,8102,2202,3802,9003,480
SL-ABETGRS151,9001,9802,0602,1402,4302,5903,0903,590
 202,1202,2102,3102,4002,8803,0903,5704,090
 61,7801,7901,8001,8101,820---
白アルマイト(×1.0)81,8201,8301,8401,8501,8601,870--
SH-AETGRS101,9101,9201,9301,9402,2102,2102,970-
黒アルマイト(×1.1)122,0102,0202,0402,0602,4702,6303,1503,730
SH-ABETGRS152,1502,2302,3102,3902,6802,8403,3403,840
 202,3702,4602,5602,6503,1303,3403,8204,340
[ ! ]黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
[ ! ]黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)

SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~782.0
SL-PETGRS52,0602,0702,0802,100----
62,0802,1002,1102,1202,130---
82,1102,1202,1302,1402,1502,660--
102,1202,1302,1402,1502,2002,7103,270-
122,1402,1602,1802,2002,5903,2703,8104,360
152,2302,3202,4102,5102,8603,5404,0004,460
202,5202,6102,7202,8203,4004,1404,6805,220
252,8903,0003,1003,2103,9504,6205,3906,700
30-3,4703,6003,7404,6905,4906,6907,650
35-3,9704,1304,2705,5306,3407,8109,260
40-4,6604,8204,9806,7007,6709,57011,400
50-5,9106,1706,4308,7809,86012,53014,980
SH-PETGRS52,5602,5702,5802,600----
62,5802,6002,6102,6202,930---
82,6102,6202,6302,6402,9504,160--
102,6202,6302,6402,6503,0004,2104,770-
122,6402,6602,6802,7003,3904,7705,3105,860
152,7302,8202,9103,0103,6605,0405,5005,960
203,0203,1103,2203,3204,2005,6406,1806,720
253,3903,5003,6003,7104,7506,1206,8908,200
30-3,9704,1004,2405,4906,9908,1909,150
35-4,4704,6304,7706,3307,8409,31010,760
40-5,1605,3205,4807,5009,17011,07012,900
50-6,4106,6706,9309,58011,36014,03016,480
SL-BETGRS52,1402,1502,1602,170----
62,1102,1202,1302,140----
82,1302,1402,1502,160----
102,1402,1502,1602,1702,2302,740--
122,1602,1802,2002,2302,6203,3003,860-
152,2602,3402,4302,5302,8903,5704,050-
202,5502,6502,7502,8503,4504,1804,730-
252,9403,0403,1303,2404,0104,6705,4606,780
30-3,5103,6503,7804,7605,5506,7807,750
SH-BETGRS52,6402,6502,6602,670----
62,6102,6202,6302,640----
82,6302,6402,6502,660----
102,6402,6502,6602,6703,0304,240--
122,6602,6802,7002,7303,4204,8005,360-
152,7602,8402,9303,0303,6905,0705,550-
203,0503,1503,2503,3504,2505,6806,230-
253,4403,5403,6303,7404,8106,1706,9608,280
30-4,0104,1504,2805,5607,0508,2809,250
■ねじ径指定
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~792.5

SL-SETG
51,7701,780------
61,7401,7501,7601,7701,780---
81,7601,7701,7801,7901,8002,310--
101,7601,7701,7801,7901,9702,4803,550-
121,8501,8701,8901,9102,5403,2004,2705,340
152,0902,1802,2602,3402,8703,5304,4505,370
202,4502,5402,6402,7303,5804,3005,0705,840
25-3,2503,3403,4404,5705,2206,5008,500
30-4,1704,3004,4205,8306,6008,80010,040

SH-SETG
52,2702,280------
62,2402,2502,2602,2702,580---
82,2602,2702,2802,2902,6003,810--
102,2602,2702,2802,2902,7703,9805,050-
122,3502,3702,3902,4103,3404,7005,7706,840
152,5902,6802,7602,8403,6705,0305,9506,870
202,9503,0403,1403,2304,3805,8006,5707,340
25-3,7503,8403,9405,3706,7208,00010,000
30-4,6704,8004,9206,6308,10010,30011,540

SHD-SETG
52,5702,580------
62,5402,5502,5602,5703,080---
82,5602,5702,5802,5903,1004,560--
102,5602,5702,5802,5903,2704,7305,800-
122,6502,6702,6902,7103,8405,4506,5207,590
152,8902,9803,0603,1404,1705,7806,7007,620
203,2503,3403,4403,5304,8806,5507,3208,090
25-4,0504,1404,2405,8707,4708,75010,750
30-4,9705,1005,2207,1308,85011,05012,290

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~780.0
 61,2401,2501,2601,2701,280---
白アルマイト(×1.0)81,2801,2901,3001,3101,3201,330--
SL-AETG101,3701,3801,3901,4001,6701,6702,430-
黒アルマイト(×1.1)121,4901,5101,5301,5501,9702,1202,6503,250
SL-ABETG151,6701,7401,8101,9002,1702,3302,9203,490
 201,9001,9802,0802,1602,6302,8503,4004,010
 61,4901,5001,5101,5201,530---
白アルマイト(×1.0)81,5301,5401,5501,5601,5701,580--
SH-AETG101,6201,6301,6401,6501,9201,9202,680-
黒アルマイト(×1.1)121,7401,7601,7801,8002,2202,3702,9003,500
SH-ABETG151,9201,9902,0602,1502,4202,5803,1703,740
 202,1502,2302,3302,4102,8803,1003,6504,260
[ ! ]黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
[ ! ]黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)

SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短L~50L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~792.5
SL-PETG51,7201,7301,7401,750----
61,7501,7601,7701,7801,800---
81,7701,7801,8001,8101,8302,340--
101,7801,8001,8101,8301,8502,3602,910-
121,8101,8401,8601,8802,2902,9503,5104,060
151,9202,0102,1102,1902,5603,2303,7704,310
202,2302,3302,4302,5403,1103,8504,4905,120
25-2,7702,8602,9703,7204,3805,2206,620
30-3,2703,4103,5404,5405,3306,6307,630
35-3,7903,9404,0905,4906,3007,9009,440
40-4,5304,6804,8406,7407,7109,80011,710
50-5,9106,1706,4309,03010,11013,05015,600
SH-PETG52,2202,2302,2402,250----
62,2502,2602,2702,2802,600---
82,2702,2802,3002,3102,6303,840--
102,2802,3002,3102,3302,6503,8604,410-
122,3102,3402,3602,3803,0904,4505,0105,560
152,4202,5102,6102,6903,3604,7305,2705,810
202,7302,8302,9303,0403,9105,3505,9906,620
25-3,2703,3603,4704,5205,8806,7208,120
30-3,7703,9104,0405,3406,8308,1309,130
35-4,2904,4404,5906,2907,8009,40010,940
40-5,0305,1805,3407,5409,21011,30013,210
50-6,4106,6706,9309,83011,61014,55017,100
SL-BETG51,8101,8301,8401,850----
61,7701,7801,8001,810----
81,8001,8101,8301,840----
101,8101,8301,8401,8501,8802,390--
121,8401,8601,8801,9002,3303,0103,590-
151,9602,0502,1402,2302,6003,2803,830-
202,2702,3702,4602,5703,1803,9104,550-
25-2,8102,9103,0103,7704,4305,3006,700
30-3,3303,4703,6004,6005,3906,7307,730
SH-BETG52,3102,3302,3402,350----
62,2702,2802,3002,310----
82,3002,3102,3302,340----
102,3102,3302,3402,3502,6803,890--
122,3402,3602,3802,4003,1304,5105,090-
152,4602,5502,6402,7303,4004,7805,330-
202,7702,8702,9603,0703,9805,4106,050-
25-3,3103,4103,5104,5705,9306,8008,200
30-3,8303,9704,1005,4006,8908,2309,230
■ねじ径指定・スパナ溝付
SUS304
型式¥基準単価
TypeD最短L~50L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~792.5

SL-SETGS
52,1902,200------
62,1602,1702,1802,1902,200---
82,1802,1902,2002,2102,2202,730--
102,1802,1902,2002,2102,3902,9003,970-
122,2702,2902,3102,3302,9603,6204,6905,760
152,5102,6002,6802,7603,2903,9504,8705,790
202,8702,9603,0603,1504,0004,7205,4906,260
25-3,6703,7603,8604,9905,6406,9208,920
30-4,5904,7204,8406,2507,0209,22010,460

SH-SETGS
52,6902,700------
62,6602,6702,6802,6903,000---
82,6802,6902,7002,7103,0204,230--
102,6802,6902,7002,7103,1904,4005,470-
122,7702,7902,8102,8303,7605,1206,1907,260
153,0103,1003,1803,2604,0905,4506,3707,290
203,3703,4603,5603,6504,8006,2206,9907,760
25-4,1704,2604,3605,7907,1408,42010,420
30-5,0905,2205,3407,0508,52010,72011,960

SHD-SETGS
52,9903,000------
62,9602,9702,9802,9903,500---
82,9802,9903,0003,0103,5204,980--
102,9802,9903,0003,0103,6905,1506,220-
123,0703,0903,1103,1304,2605,8706,9408,010
153,3103,4003,4803,5604,5906,2007,1208,040
203,6703,7603,8603,9505,3006,9707,7408,510
25-4,4704,5604,6606,2907,8909,17011,170
30-5,3905,5205,6407,5509,27011,47012,710

A2017
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~780.0
 61,6601,6701,6801,6901,700---
白アルマイト(×1.0)81,7001,7101,7201,7301,7401,750--
SL-AETGS101,7901,8001,8101,8202,0902,0902,850-
黒アルマイト(×1.1)121,9101,9301,9501,9702,3902,5403,0703,670
SL-ABETGS152,0902,1602,2302,3202,5902,7503,3403,910
 202,3202,4002,5002,5803,0503,2703,8204,430
 61,9101,9201,9301,9401,950---
白アルマイト(×1.0)81,9501,9601,9701,9801,9902,000--
SH-AETGS102,0402,0502,0602,0702,3402,3403,100-
黒アルマイト(×1.1)122,1602,1802,2002,2202,6402,7903,3203,920
SH-ABETGS152,3402,4102,4802,5702,8403,0003,5904,160
 202,5702,6502,7502,8303,3003,5204,0704,680
[ ! ]黒アルマイトはY≦500のみ適用となります。
[ ! ]黒アルマイトの場合には白アルマイトの価格に1.1を掛けた金額になります。(1円単位切り捨て)

SS400相当
型式¥基準単価
TypeD最短
L~50
L50.1L100.1L150.1L200.1L300.1L400.1L600.1
~100~150~200~300~400~600~792.5
SL-PETGS52,1702,1802,1902,200----
62,2002,2102,2302,2402,260---
82,2302,2402,2602,2702,2802,790--
102,2402,2602,2702,2802,3002,8103,360-
122,2702,2902,3102,3302,7403,4103,9704,520
152,3802,4602,5602,6503,0103,6904,2304,770
202,6802,7902,8802,9903,5604,3004,9405,580
25-3,2203,3203,4204,1704,8305,6707,080
30-3,7303,8704,0004,9905,7807,0908,080
35-4,2404,4004,5505,9406,7508,3509,900
40-4,9805,1305,2907,1908,17010,25012,160
50-6,3606,6206,8809,48010,57013,50016,050
SH-PETGS52,6702,6802,6902,700----
62,7002,7102,7302,7403,060---
82,7302,7402,7602,7703,0804,290--
102,7402,7602,7702,7803,1004,3104,860-
122,7702,7902,8102,8303,5404,9105,4706,020
152,8802,9603,0603,1503,8105,1905,7306,270
203,1803,2903,3803,4904,3605,8006,4407,080
25-3,7203,8203,9204,9706,3307,1708,580
30-4,2304,3704,5005,7907,2808,5909,580
35-4,7404,9005,0506,7408,2509,85011,400
40-5,4805,6305,7907,9909,67011,75013,660
50-6,8607,1207,38010,28012,07015,00017,550
SL-BETGS52,2702,2802,2902,300----
62,2302,2402,2602,270----
82,2602,2702,2802,290----
102,2702,2802,2902,3002,3302,840--
122,2902,3102,3302,3502,7903,4604,040-
152,4102,5102,5902,6803,0603,7304,280-
202,7202,8202,9203,0203,6304,3705,000-
25-3,2603,3603,4704,2204,8905,7507,150
30-3,7803,9204,0505,0505,8507,1908,180
SH-BETGS52,7702,7802,7902,800----
62,7302,7402,7602,770----
82,7602,7702,7802,790----
102,7702,7802,7902,8003,1304,340--
122,7902,8102,8302,8503,5904,9605,540-
152,9103,0103,0903,1803,8605,2305,780-
203,2203,3203,4203,5204,4305,8706,500-
25-3,7603,8603,9705,0206,3907,2508,650
30-4,2804,4204,5505,8507,3508,6909,680
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
◦白・黒アルマイト、三価クロメートを除く
数量区分標準対応
小口大口
数 量1~45~910~1415~1920~4950~100101~300301~500501~600
値引率基準単価23%25%30%35%38%38%50%60%
出荷日通常+1日+4日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]D=35,40,50は50本以上、出荷日・価格共にお見積りになります。

◦白・黒アルマイト、三価クロメート
数量区分標準対応個別対応
小口大口大口
数 量1~45~910~1415~1920~4950~100101~
値引率基準単価23%25%30%35%43%お見積り
出荷日通常+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]D=35,40,50と黒アルマイトは50個以上の場合、出荷日・価格共にお見積りになります。

納期

◦白・黒アルマイト・三価クロメートを除く
 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
◦白・黒アルマイト・三価クロメート
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】円形支柱-片端おねじ片端めねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました